- As áreas de manutenção diárias são facilmente acessíveis por meio de portas de serviço grandes e um capô elétrico com acesso de entrada para o compartimento do motor
- Os componentes de esteira não exigem manutenção de rotina, e coxins de esteira fáceis de substituir ajudam a reduzir os custos de serviço
- Controles padrão no nível do solo e um dispositivo opcional de giro do rotor acionado hidraulicamente suspenso simplificam a remoção e a reposição da broca
- As opções de lavagem de alta e baixa pressão conectam-se ao tanque de água de bordo para uma limpeza conveniente
- O sistema de acionamento de acessórios permite o uso de funções selecionadas da máquina quando o motor está desligado
- A fiação do sistema elétrico é codificada por cores e numerada para fácil identificação e encapada com nylon trançado resistente à abrasão para proteção e vida útil prolongada
- Monitore as condições de fluido com amostragem regular para ajudar a prolongar os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 6.000 horas de fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor
- Os sistemas integrados da máquina para monitoramento de diagnóstico alertam o operador sobre problemas de desempenho e oferecem informações para diagnóstico de falhas
- O VisionLink elimina as suposições no gerenciamento de toda a sua frota, independentemente do tamanho ou fabricante do equipamento*, fornecendo necessidades de manutenção, horas de máquina, localização, consumo de combustível, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e muito mais por meio de painéis interativos em seu dispositivo móvel ou desktop, ajudando você a tomar decisões conscientes que reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança no seu local de trabalho.
- O Remote Flash permite atualizar o software de bordo sem a presença de um técnico, permitindo iniciar atualizações de software quando conveniente para ajudar a aumentar a eficiência operacional geral**
- O Remote Troubleshoot permite que o revendedor Cat realize testes de diagnóstico em sua máquina conectada remotamente**
- O Cat Inspect é um aplicativo móvel que permite realizar facilmente verificações digitais de manutenção preventiva, inspeções e visitas diárias.
- A conveniência da disponibilidade de peças, localização do revendedor e os kits de reparo de serviços simplificam o pedido de componentes de alto desgaste
* A disponibilidade do campo de dados pode variar dependendo do fabricante do equipamento, e esse campo de dados é fornecido por meio de uma interface de programação de aplicativos (API, Application Programming Interface).
** Deve estar dentro do alcance da cobertura celular.