PM820 Aplainadora a Frio

Aplainadoras a Frio PM820 (Tier 3)

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
79.1 pol
2010 mm
Potência Bruta
772.4 HP
576 kW
Peso Operacional
73864 lb
33504 kg

Visão Geral

Desempenho e Alta Produção

A Aplainadora a Frio Cat® PM820 de alta produção com tecnologia Cat Grade and Slope integrada, sistemas automatizados e os rotores do Sistema K mais recentes ajuda você a atender às demandas do trabalho com eficiência. Um ambiente de trabalho confortável e controles intuitivos foram projetados para manter a produtividade dos operadores ao longo de todo o dia. O acesso fácil a pontos de manutenção diária ajuda a simplificar a manutenção. Há várias opções disponíveis a fim de aumentar a versatilidade para aplicações de alta produção.

Vantagens

Desempenho Eficiente

Sistemas da máquina integrados, controle de tração e um rotor do Sistema K combinados com a potência do motor Cat C18 turbo duplo ajudam a maximizar a produtividade e a eficiência.

Fácil Operação

Controles, telas sensíveis ao toque e o sistema Grade and Slope foram projetados para serem simples e intuitivos. Quatro teclados de 18 funções ao nível do solo dão aos operadores acesso a inúmeras funções da máquina.

Projeto Avançado

Os recursos de máquina exclusivos, combinados com sistemas Cat comprovados, ajudam as equipes a operar de maneira mais efetiva.

Especificações de Produto para PM820 (Tier 3)

Potência Bruta 772.4 HP 576 kW
Potência do Motor 763 HP 569 kW
Motor Cat C18 turbo duplo Cat C18 turbo duplo
Emissões Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA, Estágio II da UE Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA, Estágio II da UE
Velocidade Máxima de Fresagem 328 pé/min 100 m/min
Velocidade Máxima de Percurso 3.7 milha/h 6 km/h
Número de Fabricação 02C 02C
Largura de Fresagem 79.1 pol 2010 mm
Número de Brocas 170 170
Observação (1) Número de pontas com espaçamento de 15 mm Número de pontas com espaçamento de 15 mm
Profundidade Máxima de Fresagem 13 pol 330 mm
Velocidades do Rotor 100 / 109 / 118 rpm 100 / 109 / 118 rpm
Raio de Corte Mínimo à Esquerda 6.56 pé 2 m
Raio de Corte Mínimo à Direita 6.56 pé 2 m
Peso Operacional 73864 lb 33504 kg
Observação (1) O peso operacional inclui máquina base com operador de 75 kg (165 lb), todos os equipamentos padrão, capota elétrica, sistema de redução de poeira, sistema de lavagem de alta pressão, rotor de 15 mm, assentos em pedestal, uma tela ao nível do solo, 50% de água, 50% de combustível e fluidos de operação cheios. O peso operacional inclui máquina base com operador de 75 kg (165 lb), todos os equipamentos padrão, capota elétrica, sistema de redução de poeira, sistema de lavagem de alta pressão, rotor de 15 mm, assentos em pedestal, uma tela ao nível do solo, 50% de água, 50% de combustível e fluidos de operação cheios.
Peso de Transporte 71154 lb 32275 kg
Observação (2) O peso de transporte inclui máquina base, todos os equipamentos padrão, capota elétrica, sistema de redução de poeira, sistema de lavagem de alta pressão, rotor de 15 mm, assentos em pedestal, uma tela ao nível do solo, reservatório de água vazio, combustível cheio e outros fluidos de operação. O peso de transporte inclui máquina base, todos os equipamentos padrão, capota elétrica, sistema de redução de poeira, sistema de lavagem de alta pressão, rotor de 15 mm, assentos em pedestal, uma tela ao nível do solo, reservatório de água vazio, combustível cheio e outros fluidos de operação.
Comprimento de Operação - Esteira para Cima 47.64 pé 14.52 m
Largura Operacional 10.2 pé 3.11 m
Altura - Capota 13.29 pé 4.05 m
Altura Livre Máxima do Caminhão 15.94 pé 4.86 m
Giro da Esteira ±60 graus do centro ±60 graus do centro
Comprimento de Transporte 40.78 pé 12.43 m
Largura de Transporte 8.27 pé 2.52 m
Altura de Transporte 9.84 pé 3 m
Tanque de Combustível 292.7 gal (EUA) 1108 l
Sistema de Arrefecimento 27.5 gal (EUA) 104 l
Óleo do Motor 17.2 gal (EUA) 65 l
Reservatório Hidráulico 29.9 gal (EUA) 113 l
Tanque do Sistema de Borrifo de Água 898.2 gal (EUA) 3400 l
Capacidade de Reciclagem 96% 96%

PM820 (Tier 3) Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os recursos e o equipamento opcional e padrão podem variar de acordo com a região. Consulte o revendedor Cat local para obter ofertas específicas e disponibilidade na área.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Teclados de controle no nível do solo
  • Tela única LCD sensível ao toque de alta resolução
  • Tomada elétrica de 12 Volts
  • Consoles de operador duplos com ajuste vertical

TECNOLOGIA CAT®

  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telemática do VisionLink®

ESTEIRA

  • Tensionador de graxa (esteira principal)
  • Esteira rebatível hidráulica
  • Recurso de ganho de velocidade da esteira

SISTEMA DE ROTOR

  • Corte de rebarba automático
  • Recurso de transição automática de nivelamento e inclinação
  • Salto de obstáculos
  • Três velocidades de corte
  • Dispositivo de giro do motor elétrico

TREM DE FORÇA

  • Controle de Marcha Lenta do Motor
  • Sistema de arrefecimento de alta capacidade
  • Controle Automático de Carga

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Dois circuitos de propulsão hidráulica independentes
  • Controle de Tração

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Capô motorizado
  • Varetas de nível de óleo do motor no nível da plataforma
  • Sistema de borrifo de água da câmara do rotor
  • Compressor de ar
  • Sistema de comando de acessórios
  • Reservatório de água integrado de 3.400 l (898 gal)
  • Válvula de enchimento de água lateral

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Corrimãos da plataforma
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Luzes de trabalho em LED de dispersão ampla

PM820 (Tier 3) Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os recursos e o equipamento opcional e padrão podem variar de acordo com a região. Consulte o revendedor Cat local para obter ofertas específicas e disponibilidade na área.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Duas telas LCD sensíveis ao toque de alta resolução
  • Consoles de operador duplos com ajuste vertical, lateral e giratório
  • Capota rebatível hidráulica com luzes em LED
  • Capota rebatível hidraulicamente com luzes em LED e extensões laterais
  • Tapetes de assoalho antifadiga
  • Assentos em pedestal ajustáveis
  • Assentos com suspensão ajustável
  • Baú de armazenamento travável de 109x45x33 cm (43x18x13 pol)
  • Para-brisas (dianteiro e traseiro)

TECNOLOGIA CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Esqui integrado
  • Sensor do controle de nivelamento sônico único
  • Sistema de média sônica para controle de nivelamento
  • Monitor com tela sensível ao toque de LCD de alta resolução (para controles de nivelamento no nível do solo)

ESTEIRA

  • Sistema para extração de poeira
  • Barras de spray adicionais (controle de poeira)
  • Válvula de liberação da esteira

SISTEMA DE ROTOR

  • Controle suspenso para dispositivo giratório do rotor
  • Rotor com Sistema K – Bruto (25 mm)
  • Rotor com Sistema K – Bruto (18 mm)
  • Rotor com Sistema K - Padrão (15 mm)
  • Rotor com Sistema K - Fino (8 mm)
  • Rotor com Sistema K - Micro (6 mm)
  • Rotor com Sistema H - Micro (6 x 2 mm)
  • Brocas de Diamante Cat
  • Bandejas da caçamba da broca
  • Ferramenta de remoção de broca pneumática
  • Extrator do porta-ferramentas

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Fluido hidráulico biodegradável Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Fluido hidráulico para alta temperatura ambiente

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de transferência do reservatório de água
  • Lavagem de alta pressão
  • Lavagem de baixa pressão
  • Bomba de transferência do combustível
  • Tanque de combustível de enchimento rápido

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Pacote de iluminação em LED aprimorado (perímetro, serviço de rotor e nível de água)
  • Luz de trabalho de LED magnética
  • Farol de Advertência (montagem fixa ou magnética)
  • Luzes de sinalização do caminhão
  • Câmeras remotas (ré traseira, esteira frontal, 2 montagens magnéticas)

Veja como PM820 (Tier 3) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio
PM820 Aplainadora a Frio
PM820 Aplainadora a Frio
PM820 Aplainadora a Frio
PM820 Aplainadora a Frio

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com Grade and Slope para Aplainadoras a Frio

    Cat® GRADE com Grade and Slope para aplainadoras a frio permite que os operadores de fresagem alcancem resultados de cortes precisos e repetíveis para oferecer uma base suave para qualquer projeto. O sistema integrado usa recursos automatizados para eliminar dúvidas sobre a produção de cortes consistentes.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® GRADE com Grade and Slope para aplainadoras a frio permite que os operadores de fresagem alcancem resultados de cortes precisos e repetíveis para oferecer uma base suave para qualquer projeto. O sistema integrado usa recursos automatizados para eliminar dúvidas sobre a produção de cortes consistentes.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia