Foto em Estúdio

Braços de Movimentação de Materiais 3.941 mm (155 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
26 pol
660 mm
Classificação de Carga Máxima
4618.7 lb
2095 kg
Alcance Horizontal Máximo
155.2 pol
3941 mm

Visão Geral

Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.

Especificações de Produto para 3.941 mm (155 pol)

Largura Total 26 pol 660 mm
Classificação de Carga Máxima 4618.7 lb 2095 kg
Alcance Horizontal Máximo 155.2 pol 3941 mm
Peso 899.5 lb 408 kg
Altura Total 32.6 pol 827 mm
Comprimento Estendido 155 pol 3937 mm
Comprimento Retraído 79 pol 2007 mm
Número de Ajustes 3 3
Comprimento Entre Ajustes 38.1 pol 967 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 3.941 mm (155 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.