Foto em Estúdio

Acopladores Extratores de Pino Acoplador da Retroescavadeira 450

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Peso
260.1 lb
118 kg
Largura
12 pol
306 mm
Comprimento
21.4 pol
543.94 mm

Visão Geral

Aumente a versatilidade da máquina, reduza os custos e amplie a produção geral usando Acopladores de Extrator de Pinos Cat® para Retroescavadeiras.

Especificações de Produto para Acoplador da Retroescavadeira 450

Peso 260.1 lb 118 kg
Largura 12 pol 306 mm
Comprimento 21.4 pol 543.94 mm
Altura Total 21.1 pol 536.48 mm
Diâmetro do Pino 60/60 mm (2,36 pol/2,36 pol) 60/60 mm (2,36 pol/2,36 pol)
Classe da Máquina Retroescavadeiras 450 Retroescavadeiras 450
Tipo de Interface Pinado Pinado