System frezowania
Szerokość frezowania | 39.4 in 1000 mm |
Maksymalna głębokość frezowania | 13 in 330 mm |
Prędkości wirnika | 97 / 109 / 121 obr./min 97 / 109 / 121 obr./min |
Liczba nakładek | 91 91 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Tier 4 / Stage V
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
Model Cat PM310 to wydajna i bardzo zwrotna frezarka o szerokości skrawania 1000 mm (39,4 cala), która umożliwia kontrolowane usuwanie całej głębokości dróg asfaltowych i betonowych w jednym przebiegu. Zintegrowany układ Cat GRADE i najnowsze wirniki systemu K zapewniają wydajność, produktywność i precyzję cięcia. Komfortowe stanowisko pracy operatora jest wyposażone w łatwo dostępne, intuicyjnie obsługiwane elementy sterujące, a wydłużone okresy międzyobsługowe i łatwy dostęp do obszarów wymagających konserwacji upraszczają obsługę serwisową. Maszyna PM310 została zaprojektowana z myślą o obsługiwaniu przez jednego operatora, ale jest też wyposażona w dodatkowe funkcje ułatwiające pracę personelu pomocniczego. Jest dostępnych wiele opcji zwiększających uniwersalność maszyny, gdy wymaga się dużej manewrowości i wydajności.
Dzięki ergonomicznej regulacji obszaru roboczego operatorowi ma zapewniony łatwy dostęp do intuicyjnie obsługiwanych elementów sterujących, zarówno siedząc, jak i stojąc. 14-przyciskowa klawiatura oraz opcjonalny wyświetlacz, które są dostępne z poziomu podłoża, umożliwiają personelowi pomocniczemu sterowanie wieloma funkcjami maszyny.
Zintegrowana technologia i wirniki systemu K Cat pomagają uzyskać doskonałe schematy i profile skrawania. Podwozia gąsienicowe Cat umożliwiają płynną pracę, zapewniając równowagę między przyczepnością, prędkością i manewrowością.
Bezobsługowe elementy gąsienic i wydłużone okresy międzyobsługowe nie tylko oznaczają krótsze przestoje, ale także mniejszy nakład pracy i mniejszą ilość części wymienianych w okresie eksploatacji maszyny.
Szerokość frezowania | 39.4 in 1000 mm |
Maksymalna głębokość frezowania | 13 in 330 mm |
Prędkości wirnika | 97 / 109 / 121 obr./min 97 / 109 / 121 obr./min |
Liczba nakładek | 91 91 |
Moc znamionowa | 343 hp 256 kW |
Silnik | C9.3B C9.3B |
Maksymalna prędkość jazdy | 3.4 mph 5.5 km/h |
Maksymalna prędkość frezowania | 108 ft/min 33 m/min |
Masa eksploatacyjna | 46770 lb 21215 kg |
Masa transportowa | 45869 lb 20806 kg |
Długość robocza – z podniesionym przenośnikiem | 36.45 ft 11.11 m |
Szerokość robocza | 8.33 ft 2.54 m |
Wysokość zadaszenia | 12.3 ft 3.75 m |
Maksymalna odległość samochodu ciężarowego | 15.42 ft 4.7 m |
Minimalny promień skrawania po prawej stronie | 6.3 ft 1.92 m |
Minimalny promień skrawania po lewej stronie | 13.58 ft 4.14 m |
Odchylenie przenośnika | 60 stopni od osi 60 stopni od osi |
Długość transportowa | 30.58 ft 9.32 m |
Szerokość transportowa | 8.33 funty/cal 2.54 m |
Wysokość transportowa | 9.84 ft 3 m |
Zbiornik układu natrysku wody | 332.9 gal (US) 1260 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 14.5 gal (US) 55 l |
Zbiornik płynu DEF | 12.4 gal (US) 47 l |
Układ oleju silnikowego | 7.9 gal (US) 30 l |
Układ chłodzenia | 16.9 gal (US) 64 l |
Zbiornik paliwa | 137.9 gal (US) 522 l |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
PM310 ma podwoziu gąsienicowym
PM310 ma podwoziu gąsienicowym
PM310 ma podwoziu gąsienicowym
PM310 ma podwoziu gąsienicowym
PM310 ma podwoziu gąsienicowym
Frezarka do nawierzchni PM310 na podwoziu gąsienicowym
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
Cat® GRADE z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni umożliwia osiąganie precyzyjnych i powtarzanych wyników frezowania, tworzących dobre podłoże do dowolnych dalszych prac. Zintegrowany system z automatycznymi funkcjami pozwala na wybieranie materiału za każdym razem w taki sam sposób bez zgadywania.
Cat® GRADE z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni umożliwia osiąganie precyzyjnych i powtarzanych wyników frezowania, tworzących dobre podłoże do dowolnych dalszych prac. Zintegrowany system z automatycznymi funkcjami pozwala na wybieranie materiału za każdym razem w taki sam sposób bez zgadywania.