Frezarka do nawierzchni Cat PM622

Frezarki do nawierzchni PM622 (Tier 4 / Stage V)

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
88 in
2235 mm
Moc maksymalna
636 hp
474 kW
Masa eksploatacyjna
70626 lb
32035 kg

Podsumowanie

Niezawodność i produktywność

Frezarka do nawierzchni Cat®PM622 ze zintegrowaną funkcją Cat Grade and Slope, automatycznymi systemami i najnowszymi wirnikami systemu K pozwala efektywnie wykonywać zadania zgodnie z wymaganiami. Komfortowe stanowisko pracy i intuicyjnie obsługiwane elementy sterujące zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wysokiej produktywności operatora przez cały dzień. Łatwy dostęp do punktów codziennej obsługi serwisowej upraszcza wykonywanie konserwacji. Jest dostępnych wiele opcji zwiększających uniwersalność maszyny w zastosowaniach wymagających dużej wydajności.

Korzyści

Doskonała wydajność

Zintegrowane systemy maszyny, układ przeciwpoślizgowy i wirnik systemu K w połączeniu z mocą silnika Cat C18 pomagają uzyskać najwyższą wydajność i efektywność.

Łatwe użytkowanie

Elementy sterujące, ekrany dotykowe i układ Grade and Slope zaprojektowano tak, aby były proste i intuicyjne w obsłudze. Cztery 18-przyciskowe klawiatury, które są dostępne z poziomu podłoża, zapewniają operatorom dostęp do wielu funkcji maszyny.

Zaawansowana konstrukcja

Wyjątkowe funkcje maszyny połączone ze sprawdzonymi w praktyce układami Cat umożliwiają personelowi efektywniejszą pracę.

Dane techniczne produktu PM622 (Tier 4 / Stage V)

Moc maksymalna 636 hp 474 kW
Moc silnika 629 hp 469 kW
Silnik Cat C18 Cat C18
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea)
Maksymalna prędkość frezowania 328 ft/min 100 m/min
Maksymalna prędkość jazdy 3.7 mph 6 km/h
Numer konstrukcji 02C 02C
Szerokość frezowania 88 in 2235 mm
Liczba nakładek 185 185
Uwaga (1) Liczba frezów o rozstawie 15 mm Liczba frezów o rozstawie 15 mm
Maksymalna głębokość frezowania 13 in 330 mm
Prędkości wirnika 100 / 109 / 118 obr./min 100 / 109 / 118 obr./min
Minimalny promień skrawania po lewej stronie 6.56 ft 2 m
Minimalny promień skrawania po prawej stronie 5.91 ft 1.8 m
Masa eksploatacyjna 70626 lb 32035 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna uwzględnia maszynę bazową z operatorem o masie ciała 75 kg (165 funtów), całym wyposażeniem standardowym, zadaszeniem z podnośnikiem, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, myjką wysokociśnieniową, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, zbiornikami wody i paliwa napełnionymi w 50% i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych. Masa eksploatacyjna uwzględnia maszynę bazową z operatorem o masie ciała 75 kg (165 funtów), całym wyposażeniem standardowym, zadaszeniem z podnośnikiem, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, myjką wysokociśnieniową, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, zbiornikami wody i paliwa napełnionymi w 50% i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych.
Masa transportowa 67916 lb 30806 kg
Uwaga (2) Masa transportowa uwzględnia maszynę bazową z całym wyposażeniem standardowym, zadaszeniem z podnośnikiem, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, myjką wysokociśnieniową, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, pustym zbiornikiem, pełnym zbiornikiem paliwa i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych. Masa transportowa uwzględnia maszynę bazową z całym wyposażeniem standardowym, zadaszeniem z podnośnikiem, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, myjką wysokociśnieniową, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, pustym zbiornikiem, pełnym zbiornikiem paliwa i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych.
Długość robocza – z podniesionym przenośnikiem 47.64 ft 14.52 m
Szerokość robocza 10.2 ft 3.11 m
Wysokość zadaszenia 13.29 ft 4.05 m
Maksymalna odległość samochodu ciężarowego 15.94 ft 4.86 m
Odchylenie przenośnika ±60 stopni od osi ±60 stopni od osi
Długość transportowa 40.78 ft 12.43 m
Szerokość transportowa 8.89 ft 2.71 m
Wysokość transportowa 9.84 ft 3 m
Zbiornik paliwa 292.7 gal (US) 1108 l
Zbiornik płynu DEF 12.4 gal (US) 47 l
Układ chłodzenia 22.5 gal (US) 85 l
Układ oleju silnikowego 17.2 gal (US) 65 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 29.9 gal (US) 113 l
Zbiornik układu natrysku wody 898.2 gal (US) 3400 l
Zdatność do recyklingu 95% 95%

PM622 (Tier 4 / Stage V) Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Funkcje, wyposażenie standardowe i dodatkowe mogą różnić się w zależności od regionu. Aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym regionie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Elementy sterowania z poziomu podłoża
  • Pojedynczy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Dwie konsole operatora z regulacją wysokości

TECHNOLOGIA CAT®

  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telematyka VisionLink®

PRZENOŚNIK

  • Napinacz smarowy (przenośnik główny)
  • Przenośnik składany hydraulicznie
  • Funkcja zwiększania prędkości przenośnika

UKŁAD WIRNIKA

  • Funkcja automatycznego cięcia
  • Funkcja automatycznych przejść wyrównywania i poziomowania
  • Przeskakiwanie przeszkód
  • Trzy prędkości cięcia
  • Obracarka wirnika

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ sterujący pracą silnika na biegu jałowym
  • Wysokowydajny układ chłodzenia
  • Automatyczne sterowanie obciążeniem

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Dwa niezależne obwody hydrauliczne układu napędowego
  • Układ przeciwpoślizgowy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Pokrywa silnika
  • Prętowe wskaźniki poziomu oleju silnikowego na poziomie platformy
  • Układ natrysku wody komory wirnika
  • Sprężarka powietrza
  • Układ napędowy akcesoriów
  • Zbiornik wody o pojemności 3400 l (898 gal)
  • Boczny zawór uzupełniania wody

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Poręcze platformy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Światła robocze LED o szerokim kącie rozpraszania

PM622 (Tier 4 / Stage V) Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Funkcje, wyposażenie standardowe i dodatkowe mogą różnić się w zależności od regionu. Aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym regionie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podwójne dotykowe monitory LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Dwie konsole operatora z regulacją wysokości oraz możliwością przesuwania na boki i obracania
  • Hydraulicznie składane zadaszenie z lampami LED i przedłużeniami bocznymi
  • Maty podłogowe zapobiegające zmęczeniu
  • Regulowane fotele na cokołach
  • Regulowane amortyzowane fotele
  • Zamykana skrzynia 109x45x33 cm (43x18x13 cali)
  • Szyby (przednia i tylna)

TECHNOLOGIA CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Zabudowana listwa
  • Jeden ultradźwiękowy czujnik układu kontroli nachylenia
  • Ultradźwiękowy system niwelujący do kontrolowania nachylenia
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości (do elementów sterujących nachyleniem na poziomie podłoża)

PRZENOŚNIK

  • Układ odsysania pyłu
  • Dodatkowe belki natryskowe (przeciwdziałające zapyleniu)
  • Zawór zwalniania przenośnika

UKŁAD WIRNIKA

  • Zawieszany sterownik obracarki wirnika
  • Wirnik systemu K – zgrubny (25 mm)
  • Wirnik systemu K – zgrubny (18 mm)
  • Wirnik systemu K — standard (15 mm)
  • Wirnik systemu K — dokładny (10 mm)
  • Wirnik systemu K — dokładny (8 mm)
  • Wirnik systemu K — mikro (6 mm)
  • Wirnik systemu H – mikro (6 x 2 mm)
  • Frezy diamentowe Cat
  • Pojemniki na frezy
  • Pneumatyczne narzędzie do usuwania frezów
  • Wyciąg uchwytu narzędziowego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Certyfikat CE

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny Cat Bio HYDO™
  • Olej hydrauliczny przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach otoczenia

SERWIS I KONSERWACJA

  • Pompa napełniania zbiornika wody
  • Myjka wysokociśnieniowa
  • Myjka niskociśnieniowa
  • Pompa zasilająca paliwa
  • Zbiornik szybkiego tankowania paliwa

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Rozbudowany pakiet oświetlenia LED (światła obrysowe, oświetlenie serwisowe wirnika i sygnalizacja poziomu wody)
  • Lampa robocza LED z mocowaniem magnetycznym
  • Światło ostrzegawcze (stałe lub z mocowaniem magnetycznym)
  • Kierunkowskazy wozidła
  • Kamery zewnętrzne (tylna cofania, przedni przenośnik, 2 mocowania magnetyczne)

Zobacz, jak PM622 (Tier 4 / Stage V) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Frezarka do nawierzchni PM622

Frezarka do nawierzchni PM622

Frezarka do nawierzchni PM622

Frezarka do nawierzchni PM622

Frezarka do nawierzchni PM622
Frezarka do nawierzchni PM622
Frezarka do nawierzchni PM622
Frezarka do nawierzchni PM622

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Grade z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni

    Cat® GRADE z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni umożliwia osiąganie precyzyjnych i powtarzanych wyników frezowania, tworzących dobre podłoże do dowolnych dalszych prac. Zintegrowany system z automatycznymi funkcjami pozwala na wybieranie materiału za każdym razem w taki sam sposób bez zgadywania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® GRADE z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni umożliwia osiąganie precyzyjnych i powtarzanych wyników frezowania, tworzących dobre podłoże do dowolnych dalszych prac. Zintegrowany system z automatycznymi funkcjami pozwala na wybieranie materiału za każdym razem w taki sam sposób bez zgadywania.

Poznaj technologie