Frezarka do nawierzchni Cat PM825

Frezarki do nawierzchni PM825 (Tier 4 / Stage V)

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
98.6 in
2505 mm
Moc maksymalna
806 KM
601 kW
Masa eksploatacyjna
77548 lb
35175 kg

Podsumowanie

Zaprojektowane z myślą o dużej produktywności

Wysokowydajna frezarka do nawierzchni Cat® PM825 ze zintegrowaną funkcją Cat Grade and Slope, automatycznymi systemami i najnowszymi wirnikami systemu K pozwala efektywnie wykonywać zadania zgodnie z wymaganiami. Komfortowe stanowisko pracy i intuicyjnie obsługiwane elementy sterujące zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wysokiej produktywności operatora przez cały dzień. Łatwy dostęp do punktów codziennej obsługi serwisowej upraszcza wykonywanie konserwacji. Jest dostępnych wiele opcji zwiększających uniwersalność maszyny w zastosowaniach wymagających dużej wydajności.

Korzyści

Doskonała wydajność

Zintegrowane systemy maszyny, układ przeciwpoślizgowy i wirnik systemu K w połączeniu z mocą silnika Cat C18 z dwiema turbosprężarkami pomagają uzyskać najwyższą wydajność i efektywność.

Łatwe użytkowanie

Elementy sterujące, ekrany dotykowe i układ Grade and Slope zaprojektowano tak, aby były proste i intuicyjne w obsłudze. Cztery 18-przyciskowe klawiatury, które są dostępne z poziomu podłoża, zapewniają operatorom dostęp do wielu funkcji maszyny.

Zaawansowana konstrukcja

Wyjątkowe funkcje maszyny połączone ze sprawdzonymi w praktyce układami Cat umożliwiają personelowi efektywniejszą pracę.

Dane techniczne produktu PM825 (Tier 4 / Stage V)

Moc maksymalna 806 KM 601 kW
Moc silnika 798 KM 595 kW
Silnik Cat C18 z dwiema turbosprężarkami Cat C18 z dwiema turbosprężarkami
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)
Maksymalna prędkość frezowania 328 ft/min 100 m/min
Maksymalna prędkość jazdy 3.7 mile/h 6 km/h
Numer konstrukcji 02C 02C
Szerokość frezowania 98.6 in 2505 mm
Liczba nakładek 203 203
Uwaga (1) Liczba frezów o rozstawie 15 mm Liczba frezów o rozstawie 15 mm
Maksymalna głębokość frezowania 13 in 330 mm
Prędkości wirnika 100 / 109 / 118 obr./min 100 / 109 / 118 obr./min
Minimalny promień skrawania po lewej stronie 6.56 stopy 2 m
Minimalny promień skrawania po prawej stronie 4.92 stopy 1.5 m
Masa eksploatacyjna 77548 lb 35175 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna uwzględnia maszynę bazową z operatorem o masie ciała 75 kg (165 funtów), całym wyposażeniem standardowym, zadaszeniem z podnośnikiem, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, myjką wysokociśnieniową, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, zbiornikami wody i paliwa napełnionymi w 50% i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych. Masa eksploatacyjna uwzględnia maszynę bazową z operatorem o masie ciała 75 kg (165 funtów), całym wyposażeniem standardowym, zadaszeniem z podnośnikiem, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, myjką wysokociśnieniową, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, zbiornikami wody i paliwa napełnionymi w 50% i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych.
Masa transportowa 74838 lb 33946 kg
Uwaga (2) Masa transportowa uwzględnia maszynę bazową z całym wyposażeniem standardowym, zadaszeniem z podnośnikiem, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, myjką wysokociśnieniową, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, pustym zbiornikiem, pełnym zbiornikiem paliwa i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych. Masa transportowa uwzględnia maszynę bazową z całym wyposażeniem standardowym, zadaszeniem z podnośnikiem, zabudowaną listwą, systemem odpylającym, myjką wysokociśnieniową, wirnikiem 15 mm, fotelami na cokołach, matami podłogowymi, dwoma wyświetlaczami na poziomie podłoża, pustym zbiornikiem, pełnym zbiornikiem paliwa i maksymalnym poziomem płynów eksploatacyjnych.
Długość robocza – z podniesionym przenośnikiem 47.64 stopy 14.52 m
Szerokość robocza 11.02 stopy 3.36 m
Wysokość zadaszenia 13.29 stopy 4.05 m
Maksymalna odległość samochodu ciężarowego 15.94 stopy 4.86 m
Odchylenie przenośnika ±60 stopni od osi ±60 stopni od osi
Długość transportowa 40.78 stopy 12.43 m
Szerokość transportowa 9.88 stopy 3.01 m
Wysokość transportowa 9.84 stopy 3 m
Zbiornik paliwa 292.7 gal (US) 1108 l
Układ chłodzenia 27.5 gal (US) 104 l
Układ oleju silnikowego 17.2 gal (US) 65 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 29.9 gal (US) 113 l
Zbiornik układu natrysku wody 898.2 gal (US) 3400 l
Zdatność do recyklingu 96% 96%

PM825 (Tier 4 / Stage V) Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Funkcje, wyposażenie standardowe i dodatkowe mogą różnić się w zależności od regionu. Aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym regionie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Elementy sterowania z poziomu podłoża
  • Pojedynczy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Dwie konsole operatora z regulacją wysokości

TECHNOLOGIA CAT®

  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telematyka VisionLink®

PRZENOŚNIK

  • Napinacz smarowy (przenośnik główny)
  • Przenośnik składany hydraulicznie
  • Funkcja zwiększania prędkości przenośnika

UKŁAD WIRNIKA

  • Funkcja automatycznego cięcia
  • Funkcja automatycznych przejść wyrównywania i poziomowania
  • Przeskakiwanie przeszkód
  • Trzy prędkości cięcia
  • Obracarka wirnika

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ sterujący pracą silnika na biegu jałowym
  • Wysokowydajny układ chłodzenia
  • Automatyczne sterowanie obciążeniem

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Dwa niezależne obwody hydrauliczne układu napędowego
  • Układ przeciwpoślizgowy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Pokrywa silnika
  • Prętowe wskaźniki poziomu oleju silnikowego na poziomie platformy
  • Układ natrysku wody komory wirnika
  • Sprężarka powietrza
  • Układ napędowy akcesoriów
  • Zbiornik wody o pojemności 3400 l (898 gal)
  • Boczny zawór uzupełniania wody

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Poręcze platformy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Światła robocze LED o szerokim kącie rozpraszania

PM825 (Tier 4 / Stage V) Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Funkcje, wyposażenie standardowe i dodatkowe mogą różnić się w zależności od regionu. Aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym regionie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podwójne dotykowe monitory LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Dwie konsole operatora z regulacją wysokości oraz możliwością przesuwania na boki i obracania
  • Hydraulicznie składane zadaszenie z lampami LED i przedłużeniami bocznymi
  • Maty podłogowe zapobiegające zmęczeniu
  • Regulowane fotele na cokołach
  • Regulowane amortyzowane fotele
  • Zamykana skrzynia 109x45x33 cm (43x18x13 cali)
  • Szyby (przednia i tylna)

TECHNOLOGIA CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Zabudowana listwa
  • Jeden ultradźwiękowy czujnik układu kontroli nachylenia
  • Ultradźwiękowy system niwelujący do kontrolowania nachylenia
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości (do elementów sterujących nachyleniem na poziomie podłoża)

PRZENOŚNIK

  • Układ odsysania pyłu
  • Dodatkowe belki natryskowe (przeciwdziałające zapyleniu)
  • Zawór zwalniania przenośnika

UKŁAD WIRNIKA

  • Zawieszany sterownik obracarki wirnika
  • Wirnik systemu K – zgrubny (25 mm)
  • Wirnik systemu K – zgrubny (18 mm)
  • Wirnik systemu K — standard (15 mm)
  • Wirnik systemu K — dokładny (10 mm)
  • Wirnik systemu K — dokładny (8 mm)
  • Wirnik systemu K — mikro (6 mm)
  • Frezy diamentowe Cat
  • Pojemniki na frezy
  • Pneumatyczne narzędzie do usuwania frezów
  • Wyciąg uchwytu narzędziowego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Certyfikat CE

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny Cat Bio HYDO™
  • Olej hydrauliczny przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach otoczenia

SERWIS I KONSERWACJA

  • Pompa napełniania zbiornika wody
  • Myjka wysokociśnieniowa
  • Myjka niskociśnieniowa
  • Pompa zasilająca paliwa
  • Zbiornik szybkiego tankowania paliwa

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Rozbudowany pakiet oświetlenia LED (światła obrysowe, oświetlenie serwisowe wirnika i sygnalizacja poziomu wody)
  • Lampa robocza LED z mocowaniem magnetycznym
  • Światło ostrzegawcze (stałe lub z mocowaniem magnetycznym)
  • Kierunkowskazy wozidła
  • Kamery zewnętrzne (tylna cofania, przedni przenośnik, 2 mocowania magnetyczne)

Zobacz, jak PM825 (Tier 4 / Stage V) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Frezarka do nawierzchni PM825

Frezarka do nawierzchni PM825

Frezarka do nawierzchni PM825

Frezarka do nawierzchni PM825

Frezarka do nawierzchni PM825

Frezarka do nawierzchni PM825
Frezarka do nawierzchni PM825
Frezarka do nawierzchni PM825
Frezarka do nawierzchni PM825
Frezarka do nawierzchni PM825