Maksymalne obciążenie znamionowe | 19000 lb 8616 kg |
Długość po wsunięciu | 109 in 2760 mm |
Długość po wysunięciu | 163 in 4137 mm |
Liczba ustawień regulacyjnych | 4 4 |
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi | 31 in 800 mm |
Masa | 1071 lb 487 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Maksymalne obciążenie znamionowe | 19000 lb 8616 kg |
Długość po wsunięciu | 109 in 2760 mm |
Długość po wysunięciu | 163 in 4137 mm |
Liczba ustawień regulacyjnych | 4 4 |
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi | 31 in 800 mm |
Masa | 1071 lb 487 kg |