Szerokość całkowita | 27.2 in 690 mm |
Masa | 216.1 lb 98 kg |
Wysokość całkowita | 38.7 in 982 mm |
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Maksymalne obciążenie znamionowe | 11023.1 lb 5000 kg |
Maksymalny zasięg poziomy | 19.7 in 500 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość całkowita | 27.2 in 690 mm |
Masa | 216.1 lb 98 kg |
Wysokość całkowita | 38.7 in 982 mm |
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Maksymalne obciążenie znamionowe | 11023.1 lb 5000 kg |
Maksymalny zasięg poziomy | 19.7 in 500 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony