Maksymalne obciążenie znamionowe | 19000 lb 8616 kg |
Długość po wsunięciu | 99 in 2521 mm |
Długość po wysunięciu | 162 in 4121 mm |
Liczba ustawień regulacyjnych | 3 3 |
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi | 31 in 787 mm |
Masa | 1319 lb 598 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Maksymalne obciążenie znamionowe | 19000 lb 8616 kg |
Długość po wsunięciu | 99 in 2521 mm |
Długość po wysunięciu | 162 in 4121 mm |
Liczba ustawień regulacyjnych | 3 3 |
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi | 31 in 787 mm |
Masa | 1319 lb 598 kg |