Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Koparka 330 UHD jest przeznaczona do prac rozbiórkowych w miastach, gdzie konkuruje w klasie wielkości 30 MT. Ma wysięgnik UHD o maksymalnej wysokości sworznia 20 m (65'6") i pozwala wygodnie wykonywać prace na wysokości 5–6 piętra.
IRVING, Texas, 7 marca 2025 r. ― Caterpillar Inc. wprowadza na rynek koparkę Cat® 330 UHD nowej generacji do prac rozbiórkowych na bardzo dużych wysokościach. Jest to wszechstronna maszyna o bezkompromisowej funkcjonalności i zwiększonym bezpieczeństwie, idealna do akcji ratowniczych i robót miejskich.
Koparka 330 UHD jest przeznaczona do prac rozbiórkowych w miastach, gdzie konkuruje w klasie wielkości 30 MT. Ma wysięgnik UHD o maksymalnej wysokości sworznia 20 m (65'6") i pozwala wygodnie wykonywać prace na wysokości 5–6 piętra.
Właściwie są to dwie maszyny w jednej. Wysięgnik UHD obsługuje wszystkie standardowe narzędzia rozbiórkowe, a koparka jest zgodna z dwoma rodzajami nowych wysięgników: jedno- i dwuczęściowym (VA). Przestawianie na tradycyjną łyżkę czy narzędzia do „standardowej” koparki budowlanej jest bardzo szybkie.
Vincent Migeotte
Starszy konsultant ds. produktów i sprzedaży
Caterpillar
Koparka 330 UHD oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki możliwości podniesienia dużego osprzętu roboczego o masie 3300 kg (7275 lb) na wysokość do 20 m (65'6"). A żeby zoptymalizować jej wykorzystanie z wysięgnikiem przeznaczonym do modernizacji, jest również wyposażona w nowoczesne technologie, takie jak Cat Payload, system sterowania Cat 2D Grade i Cat 2D E-fence. Ta ostatnia pomaga utrzymywać przedni układ zawieszenia osprzętu we wskazanym obszarze roboczym, dając operatorowi pewność i bezpieczeństwo, i chroniąc maszynę przed uszkodzeniami.
Ta intuicyjna w obsłudze koparka jest wyposażona w system monitorowania stabilności, który poprawia ogólne bezpieczeństwo na placu robót. Na 10-calowym ekranie dotykowym w kabinie operator obserwuje kąt obrotu i pozycję przednią. Na ekranie widoczny jest także obraz z wbudowanych kamer tylnej i bocznych; dodatkowo można też zamontować opcjonalny dodatek do widoku dookólnego, a u dealera dostępne są również kamera na osprzęcie i drugi monitor jako opcje posprzedażowe.
Odchylana kabina TOPS do prac rozbiórkowych jest wyposażona w wysokiej klasy fotel, szybę P5A i pełne osłony chroniące operatora (OPG), podnosząc bezpieczeństwo ogólne i komfort operatora. Maszyna może być również sterowana zdalnie, co zdaniem Migeotte stanowi punkt wyjścia do jej dalszego rozwoju.
Vincent Migeotte
Starszy konsultant ds. produktów i sprzedaży
Caterpillar
W koparce 330 UHD zamontowano wydajny silnik, Cat C7.1 TTA, o niskim poziomie spalania paliwa, taki sam, jak we wszystkich koparkach 330 nowej generacji. 7-litrowa jednostka napędowa spełnia normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i 2014 (Japonia), i wytwarza znamionową moc maksymalną 275 KM (205 kW).
Operatorzy 330 UHD mają też do wyboru dwa rodzaje podwozia. Długie i wąskie podwozie ma taką samą ramę bazową, co koparka 330 nowej generacji, zachowując szerokość transportową 3 m (3'10") i masę poniżej 40 Mt z pełnym wyposażeniem. Można też wybrać hydrauliczne podwozie o zmiennym rozstawie kół, podobne do tego stosowanego w modelu 340F UHD, aby zapewnić dodatkową stabilność do bezpiecznego i pewnego działania z największym osprzętem roboczym.
Vincent Migeotte
Starszy konsultant ds. produktów i sprzedaży
Caterpillar
Ten model jeszcze bardziej rozszerzy gamę specjalistycznych maszyn rozbiórkowych Caterpillar dla przemysłu i do prac wyburzeniowych.
Caterpillar produkuje koparki wyburzeniowe od początku lat 90. XX wieku, a pierwszymi modelami były 330 UHD i 350 UHD. Były one wyposażone w trzyczęściowy UHD montowany z przodu i szerokie podwozie. Obecnie Caterpillar oferuje sześć modeli koparek wyburzeniowych, w tym 330 UHD.
Więcej informacji na temat koparki Cat 330 UHD można uzyskać u dealera Cat lub na stronie: www.cat.com
Silnik |
Cat C7.1 |
Moc użyteczna* — ISO 14396 |
275 KM (205 kW) |
Masa eksploatacyjna — Hydrauliczne podwozie o zmiennym rozstawie kół, wysięgnik modernizacyjny montowany z przodu R3.2CB2 (10'6"), łyżka 1,76 m³ HD (2,30 yd³), potrójna ostroga przeciwślizgowa 600 mm (24") i przeciwwaga 8,8 Mt (19 400 lb). |
46 000 kg (101 400 lb) |
Masa eksploatacyjna — Hydrauliczne podwozie o zmiennym rozstawie kół, wysięgnik modernizacyjny montowany z przodu R3.2CB2 (10'6"), łyżka 1.76 m³ HD (2.30 yd³), ny z przodu 20 m (65'7"), potrójna ostroga przeciwślizgowa 600 mm (24") i przeciwwaga 8,8 Mt (19 400 lb). |
43 900 kg (96 800 lb) |
Maksymalna masa na szczycie ramienia, kg |
3300 kg (7300 lb) 1 3800 kg (8400 lb) 2 |
Maks. głębokość kopania |
5,6 m (18'5") 2 |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Moc podawana jest mierzona według normy obowiązującej w czasie produkcji.
1) UHD montowany z przodu 20 m (65'7")
2) Wysięgnik modernizacyjny montowany z przodu — 6,8 m (22'4") prosty — ramię R3.2CB2 (10'6")
# # #
Informacje o Caterpillar:
W 2024 roku firma Caterpillar osiągnęła wynik sprzedaży i przychodów 64,8 miliarda USD — jest czołowym światowym producentem maszyn budowlanych i górniczych, silników do maszyn terenowych na olej napędowy i gaz ziemny, turbin przemysłowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od 100 lat pomagamy naszym klientom budować lepszy, bardziej zrównoważony świat. Zależy nam na przyszłości, w której emisje węglowe będą mniejsze, i dokładamy wszelkich starań, by tę wizję urzeczywistnić. Nasze innowacyjne produkty i usługi, wspierane przez globalną sieć dealerów, zapewniają wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnosić sukces. Caterpillar działa na wszystkich kontynentach w trzech głównych segmentach — budowlanym, zasobów naturalnych oraz energii i transportu. Zapewniamy też finansowanie i usługi powiązane w ramach naszej oferty produktów finansowych. Odwiedź stronę caterpillar.com lub dołącz do dyskusji na naszych kanałach społecznościowych na caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Firma Caterpillar postanowiła zaprezentować swoją dużą koparkę przedsiębierną Cat® 395 na targach Bauma. Model ten jest naszą pierwszą nową maszyną przedsiębierną od 15 lat.
Dowiedz się więcejOpcja wysięgnika o zmiennym kącie nachylenia (VAB) do koparki hydraulicznej Cat® 340 zapewnia niezakłóconą pracę podczas kopania i wyburzania w ciasnych lub ograniczonych miejscach.
Dowiedz się więcejFirma Caterpillar Inc. informuje o nowej spycharce Cat® D8 wyposażonej w zaawansowaną technologię, która umożliwia szybkie i precyzyjne wykonywanie prac.
Dowiedz się więcejCaterpillar rozszerza dostępność systemu Cat® Command do spychania na wszystkie średniej wielkości ładowarki kołowe, oprócz modeli GC.
Dowiedz się więcej