Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Ten nowy model Cat ma wszystkie standardowe funkcje wyróżniające maszyny nowej generacji, takie jak oszczędność paliwa i niskie koszty konserwacji, a także ergonomiczne i komfortowe stanowisko operatora z funkcjami sterowania na najwyższym światowym poziomie.
IRVING, Teksas, 7 marca 2025 r.— Firma Caterpillar postanowiła zaprezentować swoją dużą koparkę przedsiębierną Cat® 395 na targach Bauma. Model ten jest naszą pierwszą nową maszyną przedsiębierną od 15 lat.
Ten nowy model został zaprojektowany w taki sposób, by spełniał wszystkie potrzeby klientów z branży wydobywczej i kamieniołomów. Dlatego ma wszystkie standardowe funkcje wyróżniające maszyny nowej generacji, takie jak oszczędność paliwa i niskie koszty konserwacji, a także ergonomiczne i komfortowe stanowisko operatora z funkcjami sterowania na najwyższym światowym poziomie.
Vincent Migeotte
Starszy konsultant ds. produktów i sprzedaży
Caterpillar
Na etapie projektowania 395 FS postawiliśmy sobie trzy najważniejsze cele: niezawodna siła kopania i odspajania, błyskawiczne cykle obciążenia i dokładne napełnianie łyżki.
Klienci wielokrotnie mówili nam, że potrzebują maszyny, która nie tylko oferuje doskonałą wydajność, ale też może stale pracować z najwyższą wydajnością.
I taka właśnie 395 FS z maksymalną siłą podnoszenia na poziomie podłoża do wysokości samochodu ciężarowego, w połączeniu z ogromną siłą odspajania na krawędzi tnącej łyżki, która zapewnia doskonałą głębokość penetracji w materiale i optymalny współczynnik wypełnienia łyżki.
A do tego dochodzą możliwości samej łyżki. Ta maszyna jest kompatybilna z łyżkami o pojemności do 6,5 m3 lub maksymalną gęstością materiału do 1,85 t/m3. Pozwala to operatorom znacząco zwiększyć wydajność pracy.
Vincent Migeotte
Starszy konsultant ds. produktów i sprzedaży
Caterpillar
W koparce 395 FS doskonale widać cechy charakterystyczne sprzętu Caterpillar, takie jak trwałość, niezawodność i łatwość serwisowania. Została wyposażona we wzmocnione, wyjątkowo wytrzymałe podwozie i dodatkowe osłony cylindrów, a także filtry paliwa i oleju hydraulicznego o długiej żywotności, aby zmniejszyć koszty i przestoje. Z myślą o klientach zastosowaliśmy te same części we wszystkich modelach nowej generacji, a dealerzy Cat zapewniają szeroki zakres usług i renomowane wsparcie produktowe.
Vincent Migeotte
Starszy konsultant ds. produktów i sprzedaży
Caterpillar
Zaprojektowane z myślą o ergonomii pracy operatora elementy sterujące w kabinie są łatwo dostępne, co ułatwia penetrację w materiale, przyspiesza załadunek i wyrównywanie podłoża po wykonaniu zadania. Operator ma w kabinie ergonomiczny fotel, ekran dotykowy, klimatyzację i izolację akustyczną wraz z redukcją drgań, co zwiększa komfort i wydajność pracy.
W ciągu ostatniego stulecia Caterpillar rozwija się wraz z klientami, pomagając im budować lepszy i bardziej zrównoważony świat. By docierać tam, gdzie trzeba, potrzebujesz niezawodnego sprzętu. Dlatego bez ustanku wspieramy naszych klientów, oferując im światowej klasy maszyny i osprzęt, które zapewniają niezawodność, wszechstronność i wydajność w każdej flocie. Niezależnie od zadania masz pewność, że sprzęt Cat i nasi lokalni dealerzy spełnią Twoje potrzeby. Wybierając dziś nasze produkty, usługi i rozwiązania, możesz liczyć na wiedzę i doświadczenie gromadzone prawie 100 lat.
Więcej informacji na temat dużej koparki 395 FS można uzyskać u dealera Cat lub na stronie: www.cat.com
Silnik |
Cat C18 |
Moc użyteczna* – ISO 14396 |
405 kW (542 KM) |
Masa eksploatacyjna – 4,6 m (15'9") Wysięgnik FS, 3,48 m (11'42") Ramię FS, 6,5 m³ (8,5 yd³) Łyżka FS, 650 mm (26 in) podwójne ostrogi przeciwślizgowe, 15 450 kg (34 060 lb) przeciwwaga |
93 300 kg (212 300 lb) |
Normy emisji spalin |
Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), normy japońskiej z 2014 r. oraz chińskiej NR4 |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
# # #
Informacje o Caterpillar:
W 2024 roku firma Caterpillar osiągnęła wynik sprzedaży i przychodów 64,8 miliarda USD — jest czołowym światowym producentem maszyn budowlanych i górniczych, silników do maszyn terenowych na olej napędowy i gaz ziemny, turbin przemysłowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od 100 lat pomagamy naszym klientom budować lepszy, bardziej zrównoważony świat. Zależy nam na przyszłości, w której emisje węglowe będą mniejsze, i dokładamy wszelkich starań, by tę wizję urzeczywistnić. Nasze innowacyjne produkty i usługi, wspierane przez globalną sieć dealerów, zapewniają wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnosić sukces. Caterpillar działa na wszystkich kontynentach w trzech głównych segmentach — budowlanym, zasobów naturalnych oraz energii i transportu. Zapewniamy też finansowanie i usługi powiązane w ramach naszej oferty produktów finansowych. Odwiedź stronę caterpillar.com lub dołącz do dyskusji na naszych kanałach społecznościowych na caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Opcja wysięgnika o zmiennym kącie nachylenia (VAB) do koparki hydraulicznej Cat® 340 zapewnia niezakłóconą pracę podczas kopania i wyburzania w ciasnych lub ograniczonych miejscach.
Dowiedz się więcejCat® 330 UHD to wszechstronna i bezpieczna maszyna o bezkompromisowej funkcjonalności w akcjach ratunkowych i podczas robót miejskich.
Dowiedz się więcejFirma Caterpillar Inc. informuje o nowej spycharce Cat® D8 wyposażonej w zaawansowaną technologię, która umożliwia szybkie i precyzyjne wykonywanie prac.
Dowiedz się więcejCaterpillar rozszerza dostępność systemu Cat® Command do spychania na wszystkie średniej wielkości ładowarki kołowe, oprócz modeli GC.
Dowiedz się więcej