Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Command do spychania oferuje półautonomiczne sterowanie ładowarkami kołowymi nowej generacji Cat 950–982. Operator może przebywać poza maszyną i sterować nią zdalnie, co poprawia bezpieczeństwo pracy w niebezpiecznych środowiskach.
IRVING, Teksas, 12 listopada - Caterpillar ogłasza rozszerzenie funkcjonalności systemu Cat® Command do spychania na wszystkie średniej wielkości ładowarki kołowe, oprócz modeli GC Command do spychania oferuje półautonomiczne sterowanie ładowarkami kołowymi nowej generacji Cat 950–982. Operator może przebywać poza maszyną i sterować nią zdalnie, co poprawia bezpieczeństwo pracy w niebezpiecznych środowiskach.
Aby uzyskać więcej informacji o systemie Command do spychania do nowych średniej wielkości ładowarek kołowych, skontaktuj się z dealerem Cat lub odwiedź stronę www.cat.com.
# # #
Informacje o Caterpillar:
W 2023 roku firma Caterpillar osiągnęła wynik sprzedaży i przychodów 67,1 miliarda USD — jest czołowym światowym producentem maszyn budowlanych i górniczych, silników do maszyn terenowych na olej napędowy i gaz ziemny, turbin przemysłowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od blisko 100 lat pomagamy naszym klientom budować lepszy, bardziej zrównoważony świat. Zależy nam na przyszłości, w której emisje węglowe będą mniejsze, i dokładamy wszelkich starań, by tę wizję urzeczywistnić. Nasze innowacyjne produkty i usługi, wspierane przez globalną sieć dealerów, zapewniają wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnosić sukces. Caterpillar działa na wszystkich kontynentach w trzech głównych segmentach — budowlanym, zasobów naturalnych oraz energii i transportu. Zapewniamy też finansowanie i usługi powiązane w ramach naszej oferty produktów finansowych. Odwiedź stronę caterpillar.com lub dołącz do dyskusji na naszych kanałach społecznościowych na caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Firma Caterpillar postanowiła zaprezentować swoją dużą koparkę przedsiębierną Cat® 395 na targach Bauma. Model ten jest naszą pierwszą nową maszyną przedsiębierną od 15 lat.
Dowiedz się więcejOpcja wysięgnika o zmiennym kącie nachylenia (VAB) do koparki hydraulicznej Cat® 340 zapewnia niezakłóconą pracę podczas kopania i wyburzania w ciasnych lub ograniczonych miejscach.
Dowiedz się więcejCat® 330 UHD to wszechstronna i bezpieczna maszyna o bezkompromisowej funkcjonalności w akcjach ratunkowych i podczas robót miejskich.
Dowiedz się więcejFirma Caterpillar Inc. informuje o nowej spycharce Cat® D8 wyposażonej w zaawansowaną technologię, która umożliwia szybkie i precyzyjne wykonywanie prac.
Dowiedz się więcej