Model

Blokhantering 980 met 3 wiggen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
65.9 in
1675 mm
Hoogte
34.4 in
873 mm
Gewicht
2750 lb
1247 kg

Overzicht

Deze koppeling met 3 wiggen is gebouwd voor de eisen die in de bedrijfstakken van steengroeves en blokhantering gelden. Speciale uitrustingsstukken die zijn ontworpen om de opbreekkracht en het hefvermogen van uw 980-blokhanteringslader te optimaliseren, werken samen met de koppeling om de productie te verbeteren. Speciaal voor gebruik met 980-machines met 2-kleps hydrauliek.

Productspecificaties voor 980 met 3 wiggen

Breedte 65.9 in 1675 mm
Hoogte 34.4 in 873 mm
Gewicht 2750 lb 1247 kg

Vergelijk 980 met 3 wiggen met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Model

Foto's

Foto's

Foto's

Model
Foto's
Foto's
Foto's

Uitrustingsstukken voor blokhantering

Uitrustingsstukken voor blokhantering