Model

Blokhantering 980 met 3 wiggen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
65.9 in
1675 mm
Hoogte
34.4 in
873 mm
Gewicht
2752 lb
1248 kg

Overzicht

Deze koppeling met 3 wiggen is ontworpen om de opbreekkracht en het hefvermogen van uw 980-blokhanteringslader te optimaliseren, en is gebouwd voor de strenge vereisten die in de bedrijfstakken van steengroeves en blokhantering gelden. Speciale uitrustingsstukken zijn geschikt voor de koppeling, verhogen de productie en besparen u tijd en geld. Speciaal voor gebruik met 980-machines met hydrauliek met 3 kleppen.

Productspecificaties voor 980 met 3 wiggen

Breedte 65.9 in 1675 mm
Hoogte 34.4 in 873 mm
Gewicht 2752 lb 1248 kg

Vergelijk 980 met 3 wiggen met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Model

Foto's

Foto's

Foto's

Model
Foto's
Foto's
Foto's

Uitrustingsstukken voor blokhantering

Uitrustingsstukken voor blokhantering