Model

Blokhantering 988G/H

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
78.7 in
2000 mm
Hoogte
40.6 in
1030 mm
Gewicht
3608 lb
1636 kg

Overzicht

Bescherm uw Cat investering met uitrustingsstukken voor blokhantering, speciaal ontworpen voor uw 988-wiellader. Deze koppeling is speciaal afgestemd op het vermogen van uw lader en zorgt voor optimale opbreek- en hefkracht. Hierdoor verzet u meer werk in minder tijd en beschikt u over het ideale gereedschap voor de laadwerkzaamheden voor de productie in steengroeven.

Productspecificaties voor 988G/H

Breedte 78.7 in 2000 mm
Hoogte 40.6 in 1030 mm
Gewicht 3608 lb 1636 kg

Vergelijk 988G/H met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Model

Foto's

Foto's

Foto's

Model
Foto's
Foto's
Foto's

Uitrustingsstukken voor blokhantering

Uitrustingsstukken voor blokhantering