Cat 745 굴절식 트럭 베어 섀시를 작업에 맞춰 사용자 지정합니다.

굴절식 트럭 베어 섀시 745 베어 섀시

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

표준 휠 베이스
180.7 in
4590 mm
정격 탑재 하중
55 ton (US)
49.9 t
엔진 모델
Cat® C18
Cat® C18

개요

각 작업에 맞는 사용자 지정.

Cat® OEM 745 베어 섀시는 표준 및 긴 휠 베이스 모두에서 사용 가능합니다. 최대 49.9미터톤(55톤) 용량의 745 베어 섀시는 입증된 안정성, 내구성, 고생산성, 우수한 운전자 편의성 및 낮은 조작 비용을 제공합니다. 긴 휠 베이스 구성은 더 긴 특수 OEM 본체를 포함하지만, 고품질 조향 장치, 제동장치 및 주행 특성을 보유하고 있습니다.

Cat 섀시는 특수 물질(석탄, 쓰레기) 수송 트럭 본체, 물 수송 트럭, 연료 및 윤활유, 서비스 차량, 컨테이너 캐리어, 후크 인양 장치 및 기타 관련 장비에 적합합니다. 이 특수 장비들은 전 세계의 건설, 산업, 폐기물, 자재 처리, 채석장 및 광산 프로젝트에서 성능이 입증되었습니다.

복리후생

운전자 조작 최대 50% 감소

호이스트 및 변속기 레버의 독특한 결합으로 다양한 운전자 경험에 맞는 쉬운 조작이 가능합니다.

운전자 편의 개선

소음이 줄어들고 면적이 넓어지고 시야가 개선된 운전실에서 운전자는 하루 종일 더 생산적으로 작업할 수 있습니다.

비교할 수 없는 안전성

안전 기능은 다 안전한 조작을 제공하여 운전자의 자신감을 높여줍니다. 운전자 유무 감지 계통은 기어가 체결되어 있고 운전자가 착석하지 않은 경우 주차 브레이크를 적용합니다.

다음에 대한 제품 사양 745 베어 섀시

엔진 모델 Cat® C18 Cat® C18
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배기량 1106 in³ 18.1 l
총 출력 - SAE J1995:2014 511 hp 381 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) 1887 lb/ft 2558 N·m
최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) 1931 lb/ft 2618 N·m
정미 출력 - ISO 14396 447 hp 333 kW
피크 엔진 토크 속도 1200 r/min 1200 r/min
아래에서 엔진 출력 감소 필요 없음 10000 ft 3050 m
엔진 모델 - 미국 EPA Tier 4 Final/유럽 Stage IV/일본 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final Cat® C18 Cat® C18
표준 휠 베이스 180.7 in 4590 mm
긴 휠 베이스 228.4 in 5801 mm
정격 탑재 하중 55 ton (US) 49.9 t
전진 - 1단 3.8 mile/h 6.1 km/h
전진 - 2단 5 mile/h 8.1 km/h
전진 - 3단 7 mile/h 11.2 km/h
전진 - 4단 8.8 mile/h 14.1 km/h
전진 - 5단 11.6 mile/h 18.7 km/h
전진 - 6단 14.2 mile/h 22.9 km/h
전진 - 7단 19.6 mile/h 31.5 km/h
전진 - 8단 23.5 mile/h 37.9 km/h
전진 - 9단 34 mile/h 54.8 km/h
후진 - 1단 4 mile/h 6.4 km/h
후진 - 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
연료 탱크 145.3 gal(US) 550 l
DEF 탱크 5.3 gal(US) 25 l
냉각 계통 23.7 gal(US) 90 l
브레이크 냉각 탱크 17.7 gal(US) 67 l
조향장치/호이스트 유압 계통 36.9 gal(US) 140 l
엔진 크랭크케이스 13.7 gal(US) 52 l
변속기 - OTG 19.8 gal(US) 75 l
최종 드라이브 - 각 1.3 gal(US) 5 l
차축 - 각자 15.8 gal(US) 60 l
최종 드라이브/차동장치 33 gal(US) 125 l
운전실 내부 72 dB(A) 72 dB(A)
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
운전실 - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
운전실 - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
조향 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
잠금장치에서 잠금장치까지 60rpm에서 4.8초 60rpm에서 4.8초
회전 치수 - 간극 반경 356 in 9082 mm
회전 치수 - 조향 각도 - 왼쪽/오른쪽 45° 45°
회전 치수 - SAE 회전 반경 340 in 8625 mm
회전 치수 - 내부 반경 174 in 4413 mm
회전 치수 - 통로 폭 233 in 5917 mm
29.5 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다. 29.5 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다.

745 베어 섀시 표준 장비

745 베어 섀시 옵션에 대한 자세한 사항은 Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)에 문의하십시오.

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단(후방)
  • 조절식 통풍구
  • 장비 조작 모니터링 계통 포함:
    – 작동 램프
    – 엔진 오일 압력
    – 1차 조향 계통
    – 왼쪽 및 오른쪽 회전 신호
    – 상향빔
    – 냉각수 온도
    – 회전 속도계
    – 주차 브레이크
    – 연료량
    – 변속기 오일 온도
    – 브레이크 계통
    – 변속기 고정
    – 호이스트 제어
    – 유압 계통
    – 충전 계통
    – 리타더
    – 변속기 결함
    – 견인력 제어 계통
    – 체크 엔진 램프
  • 보관 공간:
    – 컵 홀더
    – 플라스크 소켓
    – 시트 아래 보관 공간
    – 도어 포켓
    – 시트 뒤 보관 공간
    – 옷걸이
  • 시트:
    – 완전 조절식, 에어 서스펜션
    – 무릎 벨트 덧댐
  • 2개의 안전벨트, 운전자 조절식
  • 창문 블라인드
  • 후방 시야 카메라 비디오 피드를 통합한 터치스크린 디스플레이
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 측면으로 열리는 창문, 착색
  • 거울: 가시성 향상을 위한 광범위한 배치
  • 2차 조향장치 - 전기 유압식
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단, 간헐식(전방)
  • 가변 속도 팬이 있는 히터 및 성에 제거장치
  • R134A 냉매 포함 에어컨
  • 선바이저
  • 결합 기어 선택 및 호이스트 제어 레버
  • 유리 창문:
    – 전방, 접합 및 착색
    – 측면 및 후방, 강화 및 착색
  • 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display):
    – 경고 지시계
    – 선택된 기어 및 방향
    – 속도 또는 자동 변속
    – 작동 및 정비 매뉴얼(OMM) 검토
    – 1차 조향장치 고장
    – 안전벨트 경고
    – 2차 조향장치 고장
    – 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 재생 필터
    – 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System)
    – 2차 조향장치 에너지원 결속
    – 시간 기록계
    – 리타더 작동

CAT 기술

  • Product Link PL641(이동통신)
  • Cat Detect 및 Stability Assist

전기 및 조명

  • 배터리(2) 무정비
  • 전기 계통: 24볼트, 5A 24~12볼트 컨버터
  • 경적
  • 조명 계통:
    – 운전실 내부
    – 2개의 헤드 램프
    – 2개의 폭 표시기
    – 2개의 후진
    – 작업등
    – 2개의 정지/후미등
    – 전방 및 후방 방향 지시계
  • 메인 차단 스위치
  • 원격 시동 소켓(케이블 미포함)

동력전달장치

  • 자동 변속 9단 전방 및 2단 후진 변속기
  • Cat C18 엔진
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(CEM) 및 배기가스 후처리 패키지
  • 차동장치: 자동 클러치식 내부 및 교차 차축 차동 잠금 장치가 포함된 표준
  • 이중 회로 오일 침지, 밀폐형 브레이크 - 모든 휠
  • 리타더: 엔진 압축 브레이크
  • 3개의 차축, 6휠 드라이브

안전

  • 후진 알람
  • 후방 시야 카메라
  • ROPS/FOPS 운전실

보호대

  • 뒷창문
  • 라디에이터
  • 크랭크케이스
  • 차축

기타 표준 장비

  • S·O·S 샘플 채취 밸브
  • 타이어, 6개의 29.5R25, 레이디얼
  • 도난∙파손 방지: 연료 탱크 및 유압 오일 탱크용 잠금식 캡

745 베어 섀시 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

선택사양 장비

  • 베어링 자동 그리스 주입을 위한 자동 윤활 설비
  • 베어 섀시(본체 없음) 긴 휠 베이스
  • Bluetooth 무선 스테레오 계통
  • Cat Production Measurement 탑재하중 모니터링 계통
  • 혹한기 냉각수, -51°C(-60°F)
  • 혹한기 시동 어탯치먼트
  • 엔진 블록 히터
  • 에테르 시동
  • 급속 연료 보충
  • 흙받이 연장
  • 발광 LED 경광등
  • 4개 지점 안전벨트
  • 연료 첨가제 - 왁싱 방지
  • 가열식 후방 시야 전동 거울
  • 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System)
  • Product Link Elite PLE631(이동통신)
  • 지붕 장착식 고광도 라이트(HID) 작업등
  • 시트(고급형) 냉난방, 반가죽, 공기 조절식 등허리 및 옆구리 지지대
  • 소음 억제
  • 875/65 R29 폭 타이어

745 베어 섀시이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

745 베어 섀시

물 수송 트럭

서비스 트럭

특수 작업

벌목 작업

745 베어 섀시
물 수송 트럭
서비스 트럭
특수 작업
벌목 작업