엔진
엔진 모델 | Cat® C13 Cat® C13 |
총 출력 - SAE J1995:2014 | 375 hp 280 kW |
정미 출력 - SAE J1349:2011 | 367 hp 274 kW |
보어 | 5.1 in 130 mm |
행정 | 6.2 in 157 mm |
배기량 | 762.8 in³ 12.5 l |
정미 출력 - ISO 14396 | 370 hp 276 kW |
피크 엔진 토크 속도 | 1200 r/min 1200 r/min |
최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) | 1579 lb/ft 2141 N·m |
정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) | 1554 ft·lbf 2107 N·m |
아래에서 엔진 출력 감소 필요 없음 | 12500 ft 3810 m |
엔진 모델 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV | Cat® C13 Cat® C13 |