Cat 735 굴절식 트럭 베어 섀시를 작업에 맞춰 사용자 지정합니다.

굴절식 트럭 베어 섀시 735 베어 섀시

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

표준 휠 베이스
156.7 in
3979 mm
정격 탑재 하중
43.1 ton (US)
39.1 t
엔진 모델
Cat® C13
Cat® C13

개요

각 작업에 맞는 사용자 지정.

Cat® OEM 735 베어 섀시는 표준 및 긴 휠 베이스 모두에서 사용 가능합니다. 최대 38.4미터톤(42.3톤) 용량의 735 베어 섀시는 입증된 안정성, 내구성, 고생산성, 우수한 운전자 편의성 및 낮은 조작 비용을 제공합니다. 긴 휠 베이스 구성은 더 긴 특수 OEM 본체를 포함하지만, 고품질 조향 장치, 제동장치 및 주행 특성을 보유하고 있습니다.

Cat 섀시는 특수 물질(석탄, 쓰레기) 수송 트럭 본체, 물 수송 트럭, 연료 및 윤활유, 서비스 차량, 컨테이너 캐리어, 후크 인양 장치 및 기타 관련 장비에 적합합니다. 이 특수 장비들은 전 세계의 건설, 산업, 폐기물, 자재 처리, 채석장 및 광산 프로젝트에서 성능이 입증되었습니다.

복리후생

운전자 조작 최대 50% 감소

호이스트 및 변속기 레버의 독특한 결합으로 다양한 운전자 경험에 맞는 쉬운 조작이 가능합니다.

운전자 편의 개선

소음이 줄어들고 면적이 넓어지고 시야가 개선된 운전실에서 운전자는 하루 종일 더 생산적으로 작업할 수 있습니다.

빈 차 무게에서 22% 감소

모든 크기의 작업에서 더 적은 연료 사용으로 더 많은 생산성을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 735 베어 섀시

엔진 모델 Cat® C13 Cat® C13
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.2 in 157 mm
배기량 736 in³ 12.5 l
총 출력 - SAE J1995:2014 434 hp 324 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 424 hp 316 kW
최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) 1614 lb/ft 2188 N·m
피크 엔진 토크 속도 1200 r/min 1200 r/min
정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) 1597 lb/ft 2165 N·m
정미 출력 - ISO 14396 447 hp 333 kW
아래에서 엔진 출력 감소 필요 없음 12500 ft 3810 m
엔진 모델 - 미국 EPA Tier 4 Final/유럽 Stage IV/일본 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final Cat® C13 Cat® C13
표준 휠 베이스 156.7 in 3979 mm
긴 휠 베이스 215.2 in 5465 mm
정격 탑재 하중 43.1 ton (US) 39.1 t
전진 - 1단 5 mile/h 8 km/h
전진 - 2단 9 mile/h 15 km/h
전진 - 3단 14 mile/h 23 km/h
전진 - 4단 22 mile/h 35 km/h
전진 - 5단 30 mile/h 48 km/h
전진 - 6단 35 mile/h 57 km/h
후진 - 1단 6 mile/h 9 km/h
연료 탱크 108.8 gal(US) 412 l
냉각 계통 21.9 gal(US) 83 l
유압 계통 29.1 gal(US) 110 l
엔진 크랭크케이스 10 gal(US) 38 l
변속기 12.3 gal(US) 56 l
최종 드라이브/차동장치 33 gal(US) 125 l
출력 전달 기어 박스 5.5 gal(US) 25 l
DEF 탱크 5.3 gal(US) 20 l
운전실 내부 72 dB(A) 72 dB(A)
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
운전실 - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
운전실 - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
조향 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
잠금장치에서 잠금장치까지 60rpm에서 4.75초 60rpm에서 4.75초
회전 치수 - SAE 회전 반경 294 in 7470 mm
회전 치수 - 내부 반경 149 in 3793 mm
회전 치수 - 통로 폭 212 in 5393 mm
회전 치수 - 간극 반경 318 in 8075 mm
회전 치수 - 조향 각도 - 왼쪽/오른쪽 45° 45°
750/65 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다. 750/65 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다.

735 베어 섀시 표준 장비

735 베어 섀시 옵션에 대한 자세한 사항은 Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)에 문의하십시오.

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 2차 조향장치 - 전기 유압식
  • 시트:
    – 운전자: 완전 조절식, 에어 서스펜션
    – 트레이너: 무릎 벨트 덧댐
  • 유리 창문:
    – 전방, 접합 및 착색
    – 측면 및 후방, 강화 및 착색
  • 선바이저
  • 조절식 통풍구
  • 자동 조절식 벨트: 운전자 시트 및 보조 시트
  • 양쪽으로 열리는 창문, 착색
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단, 간헐식(전방)
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단(후방)
  • 후방 시야 카메라 비디오 피드를 통합한 터치스크린 디스플레이
  • 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display):
    – 경고 지시계
    – 선택된 기어 및 방향
    – 속도 또는 자동 변속
    – 작동 및 정비 매뉴얼(OMM, Operation and Maintenance Manual) 검토
    – 1차 조향장치 고장 경고
    – 안전벨트 경고
    – 2차 조향장치 고장 경고
    – 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 재생 필터
    – 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System) 준비
    – 2차 조향장치 에너지원 결속
    – 시간 기록계
    – 리타더 작동
  • 보관 공간:
    – 컵 홀더
    – 플라스크 소켓
    – 시트 아래 보관 공간
    – 도어 포켓
    – 운전자 시트 뒤 보관 공간
    – 옷걸이
  • 4단 팬이 있는 히터 및 성에 제거장치
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 거울: 가시성 향상을 위한 광범위한 배치
  • 결합 기어 선택 및 호이스트 제어 레버
  • 장비 조작 모니터링 계통 포함:
    – 작동 램프
    – 엔진 오일 압력
    – 1차 조향 계통
    – 왼쪽 및 오른쪽 회전 신호
    – 상향빔
    – 냉각수 온도
    – 회전 속도계
    – 주차 브레이크
    – 연료량
    – 변속기 오일 온도
    – 브레이크 계통
    – 변속기 고정
    – 호이스트 제어
    – 유압 계통
    – 충전 계통
    – 리타더
    – 변속기 결함
    – 견인력 제어 계통
    – 체크 엔진 램프
  • R134A 냉매 포함 에어컨

CAT 기술

  • Product Link
  • Cat Detect 및 Stability Assist

전기 및 조명

  • 경적
  • 전기 계통: 24볼트, 5A 24~12볼트 컨버터
  • 조명 계통:
    – 운전실 내부
    – 2개의 헤드 램프
    – 2개의 폭 표시기
    – 2개의 후진
    – 작업등/운전실 접근 조명
    – 2개의 정지/후미등
    – 전방 및 후방 방향 지시계
  • 메인 차단 스위치
  • 배터리(2) 무정비
  • 원격 시동 소켓(케이블 미포함)

동력전달장치

  • 리타더: 엔진 압축 브레이크
  • Cat C13 엔진
  • 자동 변속 6단 전방 및 1단 후진 변속기
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(CEM) 및 배기가스 후처리 패키지
  • 차동장치: 자동 클러치식 내부 및 교차 차축 차동 잠금 장치가 포함된 표준
  • 이중 회로 오일 침지, 밀폐형 브레이크 - 모든 휠
  • 3개의 차축, 6휠 드라이브

안전

  • 후진 알람
  • 후방 시야 카메라
  • ROPS/FOPS 운전실

보호대

  • 차축
  • 크랭크케이스
  • 뒷창문
  • 라디에이터

기타 표준 장비

  • 도난∙파손 방지: 잠금식 캡
  • 소음 억제(유럽 유일 표준)
  • 타이어, 6개의 750/65 R25
  • S·O·S 샘플 채취 밸브

735 베어 섀시 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

선택사양 장비

  • 지붕 장착식 고광도 라이트(HID) 작업등
  • 혹한기 냉각수, -51°C(-60°F)
  • 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System)
  • 배기가스 가열식 본체
  • 발광 LED 경광등
  • 냉난방 시트
  • Product Link Elite: PLE641(이동통신). Product Link는 선택 사양입니다.
  • 급속 연료 보충
  • Bluetooth 무선 스테레오 계통
  • 창문 블라인드
  • 혹한기 시동 어탯치먼트
  • Cat Production Measurement 탑재하중 모니터링 계통
  • 엔진 블록 히터
  • 베어링 자동 그리스 주입을 위한 자동 윤활 설비
  • 4개 지점 안전벨트
  • 가열식 후방 시야 전동 거울
  • 소음 억제(유럽 유일 표준)
  • 휠 고임목
  • 적외선 유리 - 높은 대기 온도 운전실
  • 연료 첨가제 - 왁싱 방지
  • 에테르 시동
  • 베어 섀시(본체 없음) 표준 휠 베이스

735 베어 섀시이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

735 베어 섀시

물 수송 트럭

서비스 트럭

특수 작업

벌목 작업

735 베어 섀시
물 수송 트럭
서비스 트럭
특수 작업
벌목 작업