스튜디오 샷

해머 B8 측면 장착

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

작동 무게 - 툴 포함
802.5 lb
364 kg
에너지 클래스
848.2 ft·lbf
1150 J
장비 등급
415-444 백호 로더
415-444 백호 로더

개요

철거 및 건설 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 B8 측면 장착

작동 무게 - 툴 포함 802.5 lb 364 kg
에너지 클래스 848.2 ft·lbf 1150 J
장비 등급 415-444 백호 로더 415-444 백호 로더
툴 축 직경 3 in 75 mm
충격 주파수 400~800bpm 400~800bpm
최소 작동 압력 1704.1 psi 11749 kPa
최소 캐리어 무게 13227.7 lb 6000 kg
최적 유압 흐름 50~90lpm(13.2~23.8gpm) 50~90lpm(13.2~23.8gpm)
전체 폭 15.2 in 385 mm
전체 길이 27.5 in 698 mm
전체 높이 59.6 in 1514 mm
높이 - 툴 제외 43.5 in 1106 mm
소음 수준 133dB 133dB
장착 브래킷 크기 핀 부착 핀 부착

B8 측면 장착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View