스튜디오 샷

해머 B2 측면 장착

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

작동 무게 - 툴 포함
272.5 lb
123.6 kg
에너지 클래스
213.9 ft·lbf
290 J
장비 등급
1톤 미니 굴삭기
1톤 미니 굴삭기

개요

철거 및 건설 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 B2 측면 장착

작동 무게 - 툴 포함 272.5 lb 123.6 kg
에너지 클래스 213.9 ft·lbf 290 J
장비 등급 1톤 미니 굴삭기 1톤 미니 굴삭기
툴 축 직경 1.8 in 45 mm
충격 주파수 700~1200bpm 700~1200bpm
최소 작동 압력 1276.3 psi 8800 kPa
최소 캐리어 무게 3300.3 lb 1497 kg
최적 유압 흐름 20~30lpm(5.3~7.9gpm) 20~30lpm(5.3~7.9gpm)
전체 폭 8.5 in 217 mm
전체 길이 15.4 in 391 mm
전체 높이 42.4 in 1076 mm
높이 - 툴 제외 29.5 in 750 mm
소음 수준 128dB 128dB
장착 브래킷 크기 핀 부착 핀 부착

B2 측면 장착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

B2 측면 장착 해머 포함 항목

B2 측면 장착 해머 정비 키트

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
B2 측면 장착 해머 포함 항목
B2 측면 장착 해머 정비 키트

360 View