스튜디오 샷

해머 B6 측면 장착

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

작동 무게 - 툴 포함
562.2 lb
255 kg
에너지 클래스
501.5 ft·lbf
680 J
장비 등급
5~6톤 미니 굴삭기
5~6톤 미니 굴삭기

개요

철거 및 건설 작업에 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 B6 측면 장착

작동 무게 - 툴 포함 562.2 lb 255 kg
에너지 클래스 501.5 ft·lbf 680 J
장비 등급 5~6톤 미니 굴삭기 5~6톤 미니 굴삭기
툴 축 직경 2.7 in 68 mm
충격 주파수 500~900bpm 500~900bpm
최소 작동 압력 1775 psi 12238 kPa
최소 캐리어 무게 8000.6 lb 3629 kg
최적 유압 흐름 40~70lpm(10.6~18.5gpm) 40~70lpm(10.6~18.5gpm)
전체 폭 14 in 355 mm
전체 길이 26.4 in 671 mm
전체 높이 53.3 in 1353 mm
높이 - 툴 제외 36.5 in 926 mm
소음 수준 128dB 128dB
장착 브래킷 크기 핀 부착 핀 부착

B6 측면 장착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

B6 측면 장착 해머 포함 항목

B6 측면 장착 해머 정비 키트

B6 측면 장착 해머 마운팅 클로즈업

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
B6 측면 장착 해머 포함 항목
B6 측면 장착 해머 정비 키트
B6 측면 장착 해머 마운팅 클로즈업

360 View