스튜디오 샷

브래킷 2톤 장착 브래킷 - 핀 부착

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

인터페이스 유형
핀 부착
핀 부착
무게
75 lb
34 kg
전체 폭
11.8 in
300 mm

개요

B4 및 B4s 해머에 사용하는 장착 브래킷입니다.

다음에 대한 제품 사양 2톤 장착 브래킷 - 핀 부착

인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
무게 75 lb 34 kg
전체 폭 11.8 in 300 mm
전장 13.4 in 340 mm
전체 높이 10 in 254 mm
핀 직경 35/35mm(1.4/1.4인치) 35/35mm(1.4/1.4인치)

2톤 장착 브래킷 - 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도