스튜디오 샷

브래킷 5톤 장착 브래킷 - 핀 부착

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

인터페이스 유형
핀 부착(핀 그래버)
핀 부착(핀 그래버)
무게
33.1 lb
15 kg
전체 폭
12.7 in
323 mm

개요

B2, B4, B4s, B6, B6s 및 B8 해머에 사용하는 장착 브래킷입니다.

다음에 대한 제품 사양 5톤 장착 브래킷 - 핀 부착

인터페이스 유형 핀 부착(핀 그래버) 핀 부착(핀 그래버)
무게 33.1 lb 15 kg
전체 폭 12.7 in 323 mm
전장 17.3 in 440 mm
전체 높이 12.2 in 310 mm
핀 직경 45/45mm(1.8/1.8인치) 45/45mm(1.8/1.8인치)

5톤 장착 브래킷 - 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도