스튜디오 샷

브래킷 1/4yd 장착 브래킷 - 핀 고정

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

인터페이스 유형
핀 잠금
핀 잠금
무게
134.5 lb
61 kg
전체 폭
13.4 in
340 mm

개요

B6 및 B6s 해머에 사용하는 장착 브래킷입니다.

다음에 대한 제품 사양 1/4yd 장착 브래킷 - 핀 고정

인터페이스 유형 핀 잠금 핀 잠금
무게 134.5 lb 61 kg
전체 폭 13.4 in 340 mm
전장 19.9 in 506 mm
전체 높이 11 in 279 mm

1/4yd 장착 브래킷 - 핀 고정이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도