MD6640

ドリル MD6640

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ビット荷重
最大64,000 kg(最大141,096 lb)
最大64,000 kg(最大141,096 lb)
ホール直径
244 ~ 406 mm(9.6 ~ 16 in)
244 ~ 406 mm(9.6 ~ 16 in)
エンジン
AC電磁誘導モータ - デュアルシャフト522 ~ 746 kW(600 hp)
AC電磁誘導モータ - デュアルシャフト522 ~ 746 kW(600 hp)

概要

定評ある性能。優れた耐久性

CAT® MD6640回転式ドリルは、CAT製品ファミリで唯一の電動ドリルですが、CATの製品ラインナップに含まれる他のドリルと同等の性能、信頼性、耐久性を備えています。MD6640は過酷な環境条件に最適であり、油圧ショベル型の足回りによって業界トップクラスの耐久性を実現しています。再生可能なコンポーネント、優れた構造、整備の容易性により、MD6640は長寿命を実現します。また、オペレータ向けに設計されており、生産性を高め、疲労を軽減する多くの機能を備えています。MD6640は、直径244 ~ 406 mm(9.6 ~ 16 in)の穴を開けるように設計されており、回転式とダウンザホールの両方の掘削モードで、シングルパスまたはマルチパスの掘削に最適化されています。

利点

定評のある耐久性

耐久性のある油圧ショベル型の足回り、高強度鋼製メインフレームおよびマストメンバ

耐用年数にわたるトン当たりのコストを削減

再生可能なコンポーネント、長い構造寿命設計、および高度な整備性

メンテナンスの軽減

ヘッドマウント式油圧ショベルグレードのDCモータで駆動するチェーンレスラックアンドピニオンシステム

製品仕様 MD6640

ビット荷重 最大64,000 kg(最大141,096 lb) 最大64,000 kg(最大141,096 lb)
ホール直径 244 ~ 406 mm(9.6 ~ 16 in) 244 ~ 406 mm(9.6 ~ 16 in)
エンジン AC電磁誘導モータ - デュアルシャフト522 ~ 746 kW(600 hp) AC電磁誘導モータ - デュアルシャフト522 ~ 746 kW(600 hp)
作業質量 339512 lb 154000 kg
マルチパスホール深さ 最大85.3 m(280 ft) 最大85.3 m(280 ft)
シングルパスホール深さ 18.3 ~ 21.3 m(60 ~ 70 ft) 18.3 ~ 21.3 m(60 ~ 70 ft)
位置 (2)リアの外側マストに配置、および(2)フロントの外側フレームに配置 (2)リアの外側マストに配置、および(2)フロントの外側フレームに配置
パッド直径 - 非ドリル端 9 in 229 mm
ストローク - ドリル端 66 in 1676 mm
ストローク - 非ドリル端 66 in 1676 mm
番号 4 4
パッド直径 - ドリル端 9 in 229 mm
登坂能力 42% 42%
形式 CAT 390油圧ショベル型 CAT 390油圧ショベル型
トリプルグローサシュー(2) 900 mm(35.43 in)。軟質地盤用。120 kPa(17.4 psi)地上ベアリング圧 900 mm(35.43 in)。軟質地盤用。120 kPa(17.4 psi)地上ベアリング圧
トリプルグローサ(1) 750 mm(29.53 in)。硬質地盤用。140 kPa(20.3 psi)地上ベアリング圧 750 mm(29.53 in)。硬質地盤用。140 kPa(20.3 psi)地上ベアリング圧
最低外気温定格 - 標準 -40 °F -40 °C
最大外気温定格 - 標準 122 °F 50 °C
アングル掘削 5°単位で垂直から25°(オプションのアングルホール装備品使用) 5°単位で垂直から25°(オプションのアングルホール装備品使用)
ウインチシステム - 定格 12000 lb 5443 kg
作業質量 380000 lb 172365 kg

メディア・ギャラリ

MD6640回転式ドリル

MD6640回転式ドリル

MD6640回転式ドリル

MD6640回転式ドリル

MD6640回転式ドリル

MD6640回転式ドリル

MD6640回転式ドリル
MD6640回転式ドリル
MD6640回転式ドリル
MD6640回転式ドリル
MD6640回転式ドリル
MD6640回転式ドリル

お客様の声

ムードセッタ採掘ドリル

お客様の声
ムードセッタ採掘ドリル

360 View
360 View

MD6640 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較