MD6250

ドリル MD6250

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

プルダウン能力
最大29,483 kg(65,000 lb)
最大29,483 kg(65,000 lb)
ホール直径
165-250 mm(6.5-9.875 in)
165-250 mm(6.5-9.875 in)
エンジン
Cat® C27
Cat® C27

概要

CAT®の新規設計により、地面の作業で生産性が向上

CAT® MD6250は、お客様の作業効率を最大限に高めるために、すべてCATの部品で新たに設計、製造されています。MD6250は、組み込みの自律機能とCAT MineStar™テクノロジを統合するオプションにより、あらゆるドリル掘削用途において正確で信頼性の高い性能を実現します。さらに向上した整備性とCaterpillarに期待される信頼性の高い性能を備えており、Catディーラネットワークのワールドクラスのサポートが活用できるため、所有と運用の負担が軽減されます。直径165 ~ 250 mm(6.5 ~ 9.875 in)の穴を開けるように設計されたMD6250は、回転式とダウンザホールの両方の掘削モードで、シングルパスまたはマルチパスの掘削に最適化されています。

利点

燃料効率の向上

電子制御戦略、エンジン回転数の低減、アイドル回転数の低減がもたらす効果

標準搭載の自律機能

統合されたドリルアシスト機能と、組込みのCAT MineStar™自律ソリューション

アップタイムの延長

整備間隔の延長、整備性の向上、オプションのMineStarによるオンボードでの状態監視

製品仕様 MD6250

プルダウン能力 最大29,483 kg(65,000 lb) 最大29,483 kg(65,000 lb)
ホール直径 165-250 mm(6.5-9.875 in) 165-250 mm(6.5-9.875 in)
エンジン Cat® C27 Cat® C27
ビット荷重 最大32,655 kg(71,993 lb) 最大32,655 kg(71,993 lb)
コンポーネント(1) デュアルスタータモータ デュアルスタータモータ
コンポーネント(2) エーテル始動補助装置(地域別に提供されるエーテルボトル) エーテル始動補助装置(地域別に提供されるエーテルボトル)
特長 定期オイルサンプリング(S∙O∙S SM)ポート 定期オイルサンプリング(S∙O∙S SM)ポート
排出ガス: 米国EPA Tier 4 Finalに相当 - ISO 14396 872 hp 650 kW
排出ガス: 米国EPA Tier 4 Finalに相当 - ISO 14396(DIN) 884 mhp(PS) 884 mhp(PS)
排出ガス: 米国EPA Tier 2 Finalに相当 - ISO 14396(DIN) 838 mhp(PS) 838 mhp(PS)
排出ガス: 米国EPA Tier 2 Finalに相当 - ISO 14396 826 hp 616 kW
排出ガス: 米国EPA Tier 2相当 - エンジン出力 C27 @ 1,800 rpm C27 @ 1,800 rpm
排出ガス: 米国EPA Tier 4 Final相当 - エンジン出力 C27 @ 1,800 rpm C27 @ 1,800 rpm
コンポーネント(1) 清掃のために容易にアクセスできるクーラ 清掃のために容易にアクセスできるクーラ
コンポーネント(2) 独立エンジン冷却モジュール 独立エンジン冷却モジュール
コンポーネント(3) すべてのクーラコア部が交換可能 すべてのクーラコア部が交換可能
コンポーネント(4) 自動可変速度ファン制御 自動可変速度ファン制御
特長 作動する外気温度52 ° C(125 ° F) 作動する外気温度52 ° C(125 ° F)
気候レベル1標準油水類および潤滑剤(1) 定格最低温度–1 °C(30 °F) 定格最低温度–1 °C(30 °F)
気候レベル1標準油水類および潤滑剤(2) 最大52 ° C(125 ° F)の耐熱性 最大52 ° C(125 ° F)の耐熱性
気候レベル2極寒冷気候向け油水類および潤滑剤 定格最低温度-18 ° C(–0.4 ° F) 定格最低温度-18 ° C(–0.4 ° F)
気候レベル4極寒冷気候向け油水類および潤滑剤(1) 定格最低温度-40 ° C(–40 ° F) 定格最低温度-40 ° C(–40 ° F)
気候レベル4極寒冷気候向け油水類および潤滑剤(2) エンジンブロック、デッキ水タンクの下、バッテリトレイの過熱エレメントを通じてエンジン冷却水を加熱、循環させるディーゼル燃焼加熱システム エンジンブロック、デッキ水タンクの下、バッテリトレイの過熱エレメントを通じてエンジン冷却水を加熱、循環させるディーゼル燃焼加熱システム
気候レベル4極寒冷気候向け油水類および潤滑剤(3) エンジンオイルと作動油を含む極寒冷地向け全潤滑剤パッケージ エンジンオイルと作動油を含む極寒冷地向け全潤滑剤パッケージ
気候レベル4極寒冷気候向け油水類および潤滑剤(4) 電源ブレーカパネル付き電気式加熱パッケージ: コンプレッサレシーバタンク用120 Vヒータブランケット、水タンクからウォータポンプと急速ウォータ充填アセンブリへのホース用ヒートトレース、およびプラスプライマリタンク) 電源ブレーカパネル付き電気式加熱パッケージ: コンプレッサレシーバタンク用120 Vヒータブランケット、水タンクからウォータポンプと急速ウォータ充填アセンブリへのホース用ヒートトレース、およびプラスプライマリタンク)
気候レベル4極寒冷気候向け油水類および潤滑剤(5) 切替え可能な240 ~ 600 V(50 A)接続(ディーゼル発電装置および(または)はローカルプラグ接続)付き陸電接続ボックス。ボックスには標準の50 Hzバッテリ充電器が含まれます。60 Hz充電器が必要な場合はアフターマーケットにてご注文いただけます。P-n 540-4271を参照してください 切替え可能な240 ~ 600 V(50 A)接続(ディーゼル発電装置および(または)はローカルプラグ接続)付き陸電接続ボックス。ボックスには標準の50 Hzバッテリ充電器が含まれます。60 Hz充電器が必要な場合はアフターマーケットにてご注文いただけます。P-n 540-4271を参照してください
気候レベル4極寒冷気候向け油水類および潤滑剤(6) ブレーカパネルには、必要に応じて地域別に提供される加熱エレメント用の5つの追加ブレーカが含まれます。 ブレーカパネルには、必要に応じて地域別に提供される加熱エレメント用の5つの追加ブレーカが含まれます。
バッテリ、シール(1) 数量: 4 数量: 4
バッテリ、シール(2) 数量: 6(寒冷気候レベル2および4、および(または)半自律パッケージに必要) 数量: 6(寒冷気候レベル2および4、および(または)半自律パッケージに必要)
特長(1) レベリングジャッキ、Aフレーム/マストピボット、およびドリルデッキはメインフレーム全体に溶接され、最大限の耐久性と長い耐用年数を実現しています レベリングジャッキ、Aフレーム/マストピボット、およびドリルデッキはメインフレーム全体に溶接され、最大限の耐久性と長い耐用年数を実現しています
特長(2) プライマリ燃料タンク容量1416 L(374 gal) プライマリ燃料タンク容量1416 L(374 gal)
特長(3) オプションで1416 L(374 gal)を追加し、合計容量2832 L(748 gal)を実現する燃料容量拡張機能(自律パッケージに必要。) オプションで1416 L(374 gal)を追加し、合計容量2832 L(748 gal)を実現する燃料容量拡張機能(自律パッケージに必要。)
特長(4) 主乗降位置に加えて、デッキ部に3か所の降車位置 主乗降位置に加えて、デッキ部に3か所の降車位置
コンポーネント(1) 静止ドリルデッキ、垂直およびアングルドリル掘削 静止ドリルデッキ、垂直およびアングルドリル掘削
コンポーネント(2) 4個のレベリングジャッキにより、7 °のベンチでレベリングが可能(任意の向き) 4個のレベリングジャッキにより、7 °のベンチでレベリングが可能(任意の向き)
コンポーネント(3) ヘビーデューティ牽引フック(フロントエンド) ヘビーデューティ牽引フック(フロントエンド)
コンポーネント(4) リフトラグ4個、ケーブルまたはチェーンと併用 リフトラグ4個、ケーブルまたはチェーンと併用
コンポーネント(5) キャブ内にアクセスするための固定階段 キャブ内にアクセスするための固定階段
コンポーネント(6) トウガード、自閉式ゲート付きの頑丈なガードレール トウガード、自閉式ゲート付きの頑丈なガードレール
機種 CAT® 336E EL油圧ショベルタイプ CAT® 336E EL油圧ショベルタイプ
キャリアローラ 3 3
トラックチェーンガードおよびガイド レベル2 レベル2
ドローバけん引力 93745 lbf 417000 N
トリプルグローサ(1) 600 mm(23.6 in)。硬岩、0.88 bar (12.7 psi) 地上ベアリング圧に対応 600 mm(23.6 in)。硬岩、0.88 bar (12.7 psi) 地上ベアリング圧に対応
トリプルグローサシュー(2) 750 mm (29.5 in)。軟岩、1.10 bar (15.9 psi)地上ベアリング圧に対応 750 mm (29.5 in)。軟岩、1.10 bar (15.9 psi)地上ベアリング圧に対応
下部ローラ 12 12
走行速度 1.5 mile/h 2.45 km/h
コンポーネント(1) プライマリポンプ2個 - 145 cc(ピストン、比例電子制御装備) プライマリポンプ2個 - 145 cc(ピストン、比例電子制御装備)
コンポーネント(2) 補助回路ポンプ1個 - 110 cc(ピストン、ロードセンシング) 補助回路ポンプ1個 - 110 cc(ピストン、ロードセンシング)
コンポーネント(3) ファンポンプ2個 - 74 cc(ピストン、比例電子制御装備) ファンポンプ2個 - 74 cc(ピストン、比例電子制御装備)
コンポーネント(4) チャージポンプ2個 - 43.9 + 56.5 cc(ダブルスタックギヤ、固定容量) チャージポンプ2個 - 43.9 + 56.5 cc(ダブルスタックギヤ、固定容量)
コンポーネント(5) 定期オイルサンプリング(S·O·S)ポート 定期オイルサンプリング(S·O·S)ポート
幅(非キャブ側) 15.9 ft 4.845 m
幅(キャブ側) 18.45 ft 5.624 m
注記 幅と長さの寸法には、キャブの連鎖階段とウォークアラウンドアクセスが含まれます。 幅と長さの寸法には、キャブの連鎖階段とウォークアラウンドアクセスが含まれます。
輸送時長さ(マストのみ) 61.4 ft 18.72 m
高さ - マスト(上げ時) 61.13 ft 19.546 m
ボディ長 38.41 ft 11.708 m
長さ - マスト(下げ時) 66.17 ft 20.18 m
高さ - マスト(ダウン時) 16.84 ft 5.134 m
可変グリップ油圧ブレークアウトレンチグリップ範囲(1) 114-152 mm(4.5-6 in) 114-152 mm(4.5-6 in)
可変グリップ油圧ブレークアウトレンチグリップ範囲(2) 152-216 mm(6.0-8.5 in) 152-216 mm(6.0-8.5 in)
コンポーネント(7) パイプワイパシール パイプワイパシール
コンポーネント(8) DTHコンプレッサを選択した場合に含まれるドリルツールルブリケータ DTHコンプレッサを選択した場合に含まれるドリルツールルブリケータ
コンポーネント(1) ツーピースローラデッキブッシュ ツーピースローラデッキブッシュ
コンポーネント(2) パイプポジショナローラ パイプポジショナローラ
コンポーネント(3) デッキレンチ デッキレンチ
コンポーネント(4) 耐衝撃サブ 耐衝撃サブ
コンポーネント(5) 上部サブ 上部サブ
コンポーネント(6) ブレーカサブ ブレーカサブ
特長 15度のアプローチ角度で、ロウボイでの積込みと積降ろしが容易になっています。 15度のアプローチ角度で、ロウボイでの積込みと積降ろしが容易になっています。
コンポーネント(13) 吊上げ用ラグ 吊上げ用ラグ
コンポーネント(1) 合金ドリルデッキカバー、マスト水平時のサービス用 合金ドリルデッキカバー、マスト水平時のサービス用
コンポーネント(2) 7個の停止ボタン(各ドリルの降車/乗車位置、キャブ内、エンジン部分、ドリルデッキ上) 7個の停止ボタン(各ドリルの降車/乗車位置、キャブ内、エンジン部分、ドリルデッキ上)
コンポーネント(3) 40以上条件付きセーフティインターロック 40以上条件付きセーフティインターロック
コンポーネント(4) フロントドリルウィンドウの全長に対応するヒンジ付きウィンドウガード フロントドリルウィンドウの全長に対応するヒンジ付きウィンドウガード
コンポーネント(5) 主乗降位置に加えて、デッキ部に3か所の降車位置 主乗降位置に加えて、デッキ部に3か所の降車位置
コンポーネント(6) 自閉式ゲートにより、降車用梯子の位置を固定 自閉式ゲートにより、降車用梯子の位置を固定
コンポーネント(7) キャブ内の押しボタンで作動する電気式ホーン キャブ内の押しボタンで作動する電気式ホーン
コンポーネント(8) 自動搬送アラーム、音声 自動搬送アラーム、音声
コンポーネント(9) デッキ取付けバッテリボックスの下(キー付きバッテリディスコネクト/スタータディスコネクト/リモートジャンプスタートターミナル装備) デッキ取付けバッテリボックスの下(キー付きバッテリディスコネクト/スタータディスコネクト/リモートジャンプスタートターミナル装備)
コンポーネント(10) 安全リテンションケーブル付きコンプレッサエアホース 安全リテンションケーブル付きコンプレッサエアホース
コンポーネント(11) スリップ防止表面処理 スリップ防止表面処理
コンポーネント(12) 非ドリル側のけん引フック 非ドリル側のけん引フック
キャブ - プレミアム – 追加収納
– ヒータおよびベンチレータ付きレザーシート
– ヘビーデューティ向けシートサスペンション
– 二重ウィンドウガラス
– ドリルウィンドウと、パワートレイン方向のウィンドウに対する取外し可能なガード
– ドリルウィンドウとフロント/リアウィンドウのワイパ
– 追加収納
– ヒータおよびベンチレータ付きレザーシート
– ヘビーデューティ向けシートサスペンション
– 二重ウィンドウガラス
– ドリルウィンドウと、パワートレイン方向のウィンドウに対する取外し可能なガード
– ドリルウィンドウとフロント/リアウィンドウのワイパ
キャブ - 標準 – 布製シート
- 一重ガラスのウィンドウ
- ドリルウィンドウの取外し可能なガード
-ドリルウィンドウのワイパ
– 布製シート
- 一重ガラスのウィンドウ
- ドリルウィンドウの取外し可能なガード
-ドリルウィンドウのワイパ
キャブ設計 – 広いFOPSキャブは3 m²(32.3 ft²)で、一体型の運転室を備えています。
– キャブラバー緩衝取付
– 運転室の設計は、人間工学に基づくシート、全計器類装備のジョイスティックコントロール、およびデュアル254 mm(10 in)カラーディスプレイ、高精細タッチスクリーンと12 V電源ポートを統合しています。
– CCカメラに対応する補助ディスプレイ画面、カラー、高精細254 mm(10 in)
– 運転席から360 °の視界を確保する3台のccカメラ(フロントおよび左側)。回転式パイプラック/トップドライブの操作を表示するマスト内カメラ
– 電源コンバータ(24 Vから12 V)
– 通信および娯楽向けステレオラジオ
– スイング式ドア2か所およびCATキーロック
– 資料ホルダ
– 取外し可能フロアマット
– 広いFOPSキャブは3 m²(32.3 ft²)で、一体型の運転室を備えています。
– キャブラバー緩衝取付
– 運転室の設計は、人間工学に基づくシート、全計器類装備のジョイスティックコントロール、およびデュアル254 mm(10 in)カラーディスプレイ、高精細タッチスクリーンと12 V電源ポートを統合しています。
– CCカメラに対応する補助ディスプレイ画面、カラー、高精細254 mm(10 in)
– 運転席から360 °の視界を確保する3台のccカメラ(フロントおよび左側)。回転式パイプラック/トップドライブの操作を表示するマスト内カメラ
– 電源コンバータ(24 Vから12 V)
– 通信および娯楽向けステレオラジオ
– スイング式ドア2か所およびCATキーロック
– 資料ホルダ
– 取外し可能フロアマット
シート - シートスイベル、ロックおよび格納式、2ポイント/76 mm(3 in)幅のシートベルト、チルト(5 °調整)、ランバサポート、前後のシート調整80 mm(3.1 in) - シートスイベル、ロックおよび格納式、2ポイント/76 mm(3 in)幅のシートベルト、チルト(5 °調整)、ランバサポート、前後のシート調整80 mm(3.1 in)
ウィンドウ 大型のウィンドウ(フロント、リア、および右キャブ側)、ガード付きドリル全長ウィンドウ
- 共通のウォッシャタンクを備えるキャブフロントウィンドウ用ワイパ
大型のウィンドウ(フロント、リア、および右キャブ側)、ガード付きドリル全長ウィンドウ
- 共通のウォッシャタンクを備えるキャブフロントウィンドウ用ワイパ
照明 – LED車内灯およびオペレータシートのマップライト、バックライト付きジョイスティックおよびキーパッド
– ドリル周辺へのフラッドライト
– 電源グループ部のスポットライト、ドリルデッキ、回転式マスト、乗降用梯子と歩行路
– 照明パッケージには、4,200ルーメン周辺フラッドライト、マストクリアランスライト、キャブ取付けストロボ、フロント取付け搬送回転灯が含まれます。
– LED車内灯およびオペレータシートのマップライト、バックライト付きジョイスティックおよびキーパッド
– ドリル周辺へのフラッドライト
– 電源グループ部のスポットライト、ドリルデッキ、回転式マスト、乗降用梯子と歩行路
– 照明パッケージには、4,200ルーメン周辺フラッドライト、マストクリアランスライト、キャブ取付けストロボ、フロント取付け搬送回転灯が含まれます。
HVAC - フロアヒータベント
- ルーフ取付けエアコン/ヒータ/加圧ユニット
- デッキからアクセス可能なフィルタ
- メインウィンドウの曇り除去HVACベント
- フロアヒータベント
- ルーフ取付けエアコン/ヒータ/加圧ユニット
- デッキからアクセス可能なフィルタ
- メインウィンドウの曇り除去HVACベント
コンポーネント(22) Terrainおよび自律運用に対応する事前配線 Terrainおよび自律運用に対応する事前配線
コンポーネント(23) ドリルアシスト自動化機能:
- 自動レベル、自動ジャッキ収縮
- 自動マスト上げおよびロック、自動マストロック解除およびパーク
ドリルアシスト自動化機能:
- 自動レベル、自動ジャッキ収縮
- 自動マスト上げおよびロック、自動マストロック解除およびパーク
コンポーネント(1) 掘削、運搬、整地用のすべての電動コントロールと補助装置機能付き 掘削、運搬、整地用のすべての電動コントロールと補助装置機能付き
コンポーネント(2) 電子コンプレッサ制御 電子コンプレッサ制御
コンポーネント(3) ロータリトルクコントロール ロータリトルクコントロール
コンポーネント(4) 仮想ロータリーヘッド走行ストッパおよびインターロック 仮想ロータリーヘッド走行ストッパおよびインターロック
コンポーネント(5) パイプポジショナ作動/作動解除インジケータ パイプポジショナ作動/作動解除インジケータ
コンポーネント(6) ドリル深さメータ ドリル深さメータ
コンポーネント(7) ドリルの性能および状態の表示システム ドリルの性能および状態の表示システム
コンポーネント(8) 機械の状態のデータロギング(警告機能付き)、エクスポート機能付き故障コード記録 機械の状態のデータロギング(警告機能付き)、エクスポート機能付き故障コード記録
コンポーネント(9) 遅延エンジンシャットダウン 遅延エンジンシャットダウン
コンポーネント(10) ロータリーヘッド回転数ゲージ(スクリーンにデジタル表示) ロータリーヘッド回転数ゲージ(スクリーンにデジタル表示)
コンポーネント(11) 油圧、燃料、コンプレッサ、エンジンのフィルタインジケータ 油圧、燃料、コンプレッサ、エンジンのフィルタインジケータ
コンポーネント(12) ディスプレイにジャッキ圧力センサ ディスプレイにジャッキ圧力センサ
コンポーネント(13) 粉塵抑制コントロール 粉塵抑制コントロール
コンポーネント(14) マストロックインジケータ マストロックインジケータ
コンポーネント(15) ECMファン速度比例制御システム ECMファン速度比例制御システム
コンポーネント(16) トラムインターロック、機械の安定限界 トラムインターロック、機械の安定限界
コンポーネント(17) トラムインターロック(ホール内にパイプがある場合) トラムインターロック(ホール内にパイプがある場合)
コンポーネント(18) トラムインターロック(マストが上げ/ロック状態または下げ/駐車状態) トラムインターロック(マストが上げ/ロック状態または下げ/駐車状態)
コンポーネント(19) トラムインターロック、収縮可能ジャッキ トラムインターロック、収縮可能ジャッキ
コンポーネント(20) 搬送インターロック、駐車ウインチ 搬送インターロック、駐車ウインチ
コンポーネント(21) キャブ環境コントロール(AC、フィルタ、熱、ファン速度) キャブ環境コントロール(AC、フィルタ、熱、ファン速度)
幅(非キャブ側) 15.9 ft 4.845 m
幅(キャブ側) 18.45 ft 5.625 m
注記 幅と長さの寸法には、キャブの連鎖階段とウォークアラウンドアクセスが含まれます。 幅と長さの寸法には、キャブの連鎖階段とウォークアラウンドアクセスが含まれます。
輸送時長さ(マストのみ) 53.5 ft 16.32 m
高さ - マスト(上げ時) 56.3 ft 17.146 m
ボディ長 38.41 ft 11.708 m
長さ - マスト(下げ時) 58.3 ft 17.78 m
高さ - マスト(ダウン時) 16.84 ft 5.134 m
レシーバタンクの種類(1) ASME / CRN / AU、またはCE用低圧8.6 bar(125 psi) ASME / CRN / AU、またはCE用低圧8.6 bar(125 psi)
レシーバタンクの種類(2) ASME/CRN/AUまたはCE用高圧24.1または34.4 bar(350または500 psi) ASME/CRN/AUまたはCE用高圧24.1または34.4 bar(350または500 psi)
コンプレッサ - 回転式ドリル 56.6 m³/min(2,000 ft³/min)@ 8.6 bar(125 psi) 56.6 m³/min(2,000 ft³/min)@ 8.6 bar(125 psi)
コンプレッサ - DTHドリル(1) 38.2 m³/min(1,350 ft³/min)@ 34.4 bar(500 psi) 38.2 m³/min(1,350 ft³/min)@ 34.4 bar(500 psi)
コンプレッサ - DTHドリル(2) 42.4 m³/min(1,500 ft³/min)@ 24.1 bar(350 psi) 42.4 m³/min(1,500 ft³/min)@ 24.1 bar(350 psi)
特長(1) コンプレッサの可変容量コントロールにより、オペレータはエア出力を制限し、燃料消費量を削減できます コンプレッサの可変容量コントロールにより、オペレータはエア出力を制限し、燃料消費量を削減できます
特長(2) 電子コンプレッサ制御および規制 電子コンプレッサ制御および規制
特長(3) DTHを選択した場合、ツールオイラが含まれます DTHを選択した場合、ツールオイラが含まれます
アングル掘削 いずれかのマストに含まれます いずれかのマストに含まれます
マストアクセサリマニュアル - 11.2 m(36.7 ft)または13.6 m(44.6 ft)のマスト ワイヤロープパイプキャッチャー1個、手動ビットバスケット ワイヤロープパイプキャッチャー1個、手動ビットバスケット
油圧マストアクセサリ - 11.2 m(36.7 ft)マスト 油圧作動パイプキャッチャー1個、油圧作動ビットバスケット 油圧作動パイプキャッチャー1個、油圧作動ビットバスケット
油圧マストアクセサリ - 13.6 m(44.6 ft)マスト 油圧作動パイプキャッチャー1個に加えて、ワイヤロープパイプキャッチャー1個、油圧作動ビットバスケット 油圧作動パイプキャッチャー1個に加えて、ワイヤロープパイプキャッチャー1個、油圧作動ビットバスケット
リフティングベール(ご要望により使用可能) – APIねじ89 mm(3.5 in) –対応するドリルツール(6.75 inトライコーンビットまたは6インチクラスDTHブレーカ)の持ち上げ用
– APIねじ114 mm(4.5 in) – 対応するドリルツール(7.875および9 inトライコーンビットまたは8インチクラスDTHブレーカ)の持ち上げ用
– APIねじ140 mm(5.5 in) – 耐衝撃サブアダプタの持ち上げ用
– BECOねじ102 mm(4 in) – 対応するドリルパイプ(5.5 in OD)の持ち上げ用
– BECOねじ114 mm(4.5 in) – 対応するドリルパイプ(外径6.0、6.5、6.625、および7.0)の持ち上げ用
– BECOねじ152 mm(6 in) - 対応するドリルパイプ(外径7.625)の持ち上げ用
– APIねじ89 mm(3.5 in) –対応するドリルツール(6.75 inトライコーンビットまたは6インチクラスDTHブレーカ)の持ち上げ用
– APIねじ114 mm(4.5 in) – 対応するドリルツール(7.875および9 inトライコーンビットまたは8インチクラスDTHブレーカ)の持ち上げ用
– APIねじ140 mm(5.5 in) – 耐衝撃サブアダプタの持ち上げ用
– BECOねじ102 mm(4 in) – 対応するドリルパイプ(5.5 in OD)の持ち上げ用
– BECOねじ114 mm(4.5 in) – 対応するドリルパイプ(外径6.0、6.5、6.625、および7.0)の持ち上げ用
– BECOねじ152 mm(6 in) - 対応するドリルパイプ(外径7.625)の持ち上げ用
13.6 m(44.6 ft)マスト用6.1 m(20 ft)パイプ - 4個を保持 - オプション4 6.5 in 165 mm
13.6 m(44.6 ft)マスト用6.1 m(20 ft)パイプ - 4個を保持 - オプション1 5 in 127 mm
13.6 m(44.6 ft)マスト用6.1 m(20 ft)パイプ - 4本を保持 - オプション6 7.625 in 194 mm
11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ - 4個を保持 - オプション1 5 in 127 mm
13.6 m(44.6 ft)マスト用6.1 m(20 ft)パイプ - 4本を保持 - オプション3 6 in 152 mm
11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ - 4個を保持 - オプション6 7.625 in 194 mm
11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ - 4個を保持 - オプション4 6.5 in 165 mm
11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ - 4個を保持 - オプション3 6 in 152 mm
11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ - 4個を保持 - オプション2 5.5 in 140 mm
11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ - 4個を保持 - オプション5 7 in 178 mm
13.6 m(44.6 ft)マスト用6.1 m(20 ft)パイプ - 4本を保持 - オプション2 5.5 in 140 mm
13.6 m(44.6 ft)マスト用6.1 m(20 ft)パイプ - 4本を保持 - オプション5 7 in 178 mm
パイプラック(回転式、標準): – 11.2 m(36.7 ft)のマスト: 10.6 m(35 ft)の4本のパイプを保持
- 13.6 m(44.6 ft)のマスト: 6.1 m(20 ft)の4本のパイプを保持
– 11.2 m(36.7 ft)のマスト: 10.6 m(35 ft)の4本のパイプを保持
- 13.6 m(44.6 ft)のマスト: 6.1 m(20 ft)の4本のパイプを保持
特長(7) スライドデッキレンチアセンブリ スライドデッキレンチアセンブリ
13.6 m(44.6 ft)マスト - ホール直径範囲: 152 ~ 250 mm(6 ~ 9.875 in) - シングルパスの深さ 44.6 ft 13.6 m
特長(5) プルダウンおよびホイストケーブルの自動張力 プルダウンおよびホイストケーブルの自動張力
11.2 m(36.7 ft)マスト - ホイスト速度 2.65 ft/s 0.81 m/s
特長(3) ビット交換用に構成されたドリルストリング(デッキの上) ビット交換用に構成されたドリルストリング(デッキの上)
特長(1) マストコンフィギュレーションは、回転式パイプラックおよびアングルドリルパッケージ(垂直方向、5度単位で30度まで倒すことが可能)を完備 マストコンフィギュレーションは、回転式パイプラックおよびアングルドリルパッケージ(垂直方向、5度単位で30度まで倒すことが可能)を完備
特長(8) トライコーン用にローラデッキブッシュを含むコンフィギュレーション、DTH用にツーピースのデッキブッシュ トライコーン用にローラデッキブッシュを含むコンフィギュレーション、DTH用にツーピースのデッキブッシュ
特長(10) ドリルパイプポジショナ ドリルパイプポジショナ
特長(11) 最大160 rpm、11,700 N-m(8,629 lbf-ft)トルクのシングルモータを備える回転ギヤボックス 最大160 rpm、11,700 N-m(8,629 lbf-ft)トルクのシングルモータを備える回転ギヤボックス
特長(9) マスト内の閉回路カメラは、回転式パイプラック/パイプラッキング時のトップドライブ操作を表示するために使用します マスト内の閉回路カメラは、回転式パイプラック/パイプラッキング時のトップドライブ操作を表示するために使用します
特長(6) パイプ径範囲に対応する可変グリップの油圧ブレークアウトレンチ パイプ径範囲に対応する可変グリップの油圧ブレークアウトレンチ
11.2 m(36.7 ft)マスト - ホール直径範囲: 152 ~ 250 mm(6 ~ 9.875 in) - マルチパスの深さ 最小53.9 m(最小176.7 ft) 最小53.9 m(最小176.7 ft)
特長(4) プルダウン/ホイスト用のシングル油圧シリンダおよびケーブルシステム プルダウン/ホイスト用のシングル油圧シリンダおよびケーブルシステム
特長(2) 油圧作動自己位置合わせ回転式パイプラックは、127 mm(5 in) ~ 194 mm(7.625 in)のパイプ径に対応します。 油圧作動自己位置合わせ回転式パイプラックは、127 mm(5 in) ~ 194 mm(7.625 in)のパイプ径に対応します。
13.6 m(44.6 ft)マスト - ホール直径範囲: 152 ~ 250 mm(6 ~ 9.875 in) - マルチパスの深さ 最小37.9 m(最小124.6 ft) 最小37.9 m(最小124.6 ft)
13.6 m(44.6 ft)マスト - ホイスト速度 2.16 ft/s 0.66 m/s
11.2 m(36.7 ft)マスト - ビット荷重(シングルパス) 最大22,321 kg(最大49,210 lb) 最大22,321 kg(最大49,210 lb)
11.2 m(36.7 ft)マスト - プルダウン能力 最大20,411 kg(最大45,000 lb) 最大20,411 kg(最大45,000 lb)
13.6 m(44.6 ft)マスト - ビット荷重(シングルパス) 最大32,655 kg(71,993 lb) 最大32,655 kg(71,993 lb)
13.6 m(44.6 ft)マスト - プルダウン能力 最大29,483 kg(最大65,000 lb) 最大29,483 kg(最大65,000 lb)
13.6 m(44.6 ft)マスト - ホイスト能力 最大16,584 kg(最大36,563 lb) 最大16,584 kg(最大36,563 lb)
11.2 m(36.7 ft)マスト - ホイスト能力 最大15,309 kg(最大33,750 lb) 最大15,309 kg(最大33,750 lb)
コンポーネント(1) 一体型ローラデッキブッシュ 一体型ローラデッキブッシュ
コンポーネント(2) パイプポジショナローラ パイプポジショナローラ
コンポーネント(3) デッキレンチ デッキレンチ
コンポーネント(4) 上部サブ 上部サブ
コンポーネント(5) ビットサブ ビットサブ
コンポーネント(6) パイプワイパシール パイプワイパシール
トルク - シングルモータ 8629 lb/ft 11700 N·m
回転速度 0 ~ 160 rpm 0 ~ 160 rpm
コンポーネント(1) スピンドル - 140 mm(5.5 in)API標準ねじ、スプラインカラー付き スピンドル - 140 mm(5.5 in)API標準ねじ、スプラインカラー付き
コンポーネント(2) ロータリトルクコントロール ロータリトルクコントロール
コンポーネント(3) 仮想ロータリヘッド走行インターロック 仮想ロータリヘッド走行インターロック
形式(1) Cat Terrain対応 Cat Terrain対応
形式(2) 自律対応 自律対応
コンポーネント(1) ドリル深さインジケータ ドリル深さインジケータ
コンポーネント(2) Product Link™ Elite (工場出荷品、ディーラによるサブスクリプションパッケージ) Product Link™ Elite (工場出荷品、ディーラによるサブスクリプションパッケージ)
種類(1) ウォータインジェクション - フロントデッキ下の取付けタンク1271 L(336 gal)
- 水流メータ、ボリュームコントロール、タンク充填レベルインジケータ
ウォータインジェクション - フロントデッキ下の取付けタンク1271 L(336 gal)
- 水流メータ、ボリュームコントロール、タンク充填レベルインジケータ
種類(2) ウォータインジェクションと乾式集塵機127 m³/min (4,500 ft³/min)(標準ウォータインジェクション含む)
- セルフクリーニングフィルタ、イジェクタ付きダストシュート
ウォータインジェクションと乾式集塵機127 m³/min (4,500 ft³/min)(標準ウォータインジェクション含む)
- セルフクリーニングフィルタ、イジェクタ付きダストシュート
種類(3) 大量ウォータインジェクション(最大) – タンク合計容量2,786 L(736 gal)
– デッキ下のタンク(極寒冷気候向けの独立型)容量1,271 L (336 gal)
– デッキ上のタンク容量1,514 L(400 gal)
大量ウォータインジェクション(最大) – タンク合計容量2,786 L(736 gal)
– デッキ下のタンク(極寒冷気候向けの独立型)容量1,271 L (336 gal)
– デッキ上のタンク容量1,514 L(400 gal)
種類(4) 固定式粉塵抑制カーテン、4側面/密閉ボックス 固定式粉塵抑制カーテン、4側面/密閉ボックス
パッケージ(1) 燃料および水の高速充填、自動潤滑システム 燃料および水の高速充填、自動潤滑システム
パッケージ(2) 潤滑剤ドレーンおよび充填に対応するサービスセンタ、自動潤滑システム、燃料およびウォータの急速充填、ブローダウンホース(オプション) 潤滑剤ドレーンおよび充填に対応するサービスセンタ、自動潤滑システム、燃料およびウォータの急速充填、ブローダウンホース(オプション)
作業質量範囲 56,468 kg ~ 64,154 kg(124,490 lb ~ 141,436 lb) 56,468 kg ~ 64,154 kg(124,490 lb ~ 141,436 lb)

MD6250 標準装備

パワートレインの種類

  • 排出ガス: Tier 2と同等、エンジン出力C27 @ 1,800 rpm、ISO 14396 616 kW(826 hp)、ISO 14396(DIN)838 mhp(PS)
  • 排出ガス: Tier 4 Finalと同等、エンジン出力C27 @ 1,800 rpm、ISO 14396 650 kW(872 hp)、ISO 14396(DIN)884 mhp(PS)
  • コンプレッサ(2,000 ft³/min、125 psi) – 回転式ドリルパッケージ、56.6 m³(2,000 ft³/min)@ 8.6 bar(125 psi)、ASME/CRN/AUまたはCE用低圧レシーバタンク装備

キャブの種類

  • 標準 – ファブリックシート、一重ガラスのウィンドウ、取外し可能なドリルウィンドウ用ガード、ドリルウィンドウ用キャブフロントウィンドウワイパを含む

コントロール装置

  • ドリル深さインジケータおよびインターロック、自動レベル、自動マスト

フレーム/デッキ

  • 固定階段による機械へのアクセス

マストアクセサリ

  • 11.2 m(36.7 ft)または13.6 m(44.6 ft): 手動パイプキャッチャー – 手動ビットバスケットのワイヤロープ(11 m用)パイプキャッチャー1個、ワイヤロープ(13 m用)パイプキャッチャー2個

回転式パイプ11.2 m(36.7 ft)マスト/10.6 m(35 ft)パイプラック。(4本のパイプを保持)(1つ選択)

  • 127 mm(5.0 in)パイプ、4ポッド
  • 140 mm(5.5 in)パイプ、4ポッド
  • 152 mm(6.0 in)パイプ、4ポッド
  • 165 mm(6.5 in)パイプ、4ポッド
  • 178 mm(7.0 in)パイプ、4ポッド
  • 194 mm(7.625 in)パイプ、4ポッド

回転式パイプ13.6 m(44.6 ft)マスト/6.1 m(20 ft)パイプラック。(4本のパイプを保持)(1つ選択)

  • 127 mm(5.0 in)パイプ、4ポッド
  • 140 mm(5.5 in)パイプ、4ポッド
  • 152 mm(6.0 in)パイプ、4ポッド
  • 165 mm(6.5 in)パイプ、4ポッド
  • 178 mm(7.0 in)パイプ、4ポッド
  • 194 mm(7.625 in)パイプ、4ポッド

ドリルツールパッケージ/11.2 m(36.7 ft)マスト用回転式ドリル(1つ選択)

  • 127 mm(5 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール
  • 152 mm(6 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール
  • 165 mm(6.5 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール
  • 178 mm(7 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール
  • 194 mm(7.625 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール

ドリルツールパッケージ/11.2 m(36.7 ft)マスト用DTHドリル(1つ選択)

  • 140 mm(5.5 in)。ツーピースデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバブレーカアダプタ、パイプワイパシール
  • 165 mm(6.5 in)。ツーピースデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバブレーカアダプタ、パイプワイパシール

ドリルツールパッケージ/13.6 m(44.6 ft)マスト用ロータリ(1つ選択)

  • 127 mm(5 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール
  • 152 mm(6 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール
  • 165 mm(6.5 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール
  • 178 mm(7 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール
  • 194 mm(7.625 in)。一体型ローラデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーサブ、パイプワイパシール

ドリルツールパッケージ/13.6 m(44.6 ft)マスト用DTHドリル(1つ選択)

  • 127 mm(5.0 in)。ツーピースデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバブレーカアダプタ、パイプワイパシール
  • 140 mm(5.5 in)。ツーピースデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバブレーカアダプタ、パイプワイパシール
  • 165 mm(6.5 in)。ツーピースデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバブレーカアダプタ、パイプワイパシール
  • 178 mm(7 in)。ツーピースデッキブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、クロスオーバーブレーカアダプタ、パイプワイパシール

上部サブ(回転式ドリルのみ)(1つ選択)

  • 127 mm(5 in)
  • 152 mm(6 in)
  • 165 mm(6.5 in)
  • 178 mm(7 in)
  • 194 mm(7.625 in)

気候/地域に関する考慮事項

  • 密閉式バッテリ数量: 4
  • レベル1 – 標準油水類および潤滑剤。温度範囲: –1° C(30° F) ~ 52° C(125° F)
  • デカル(ANSI)
  • デカル(ISO)
  • EAEU認証
  • CE認証

粉塵抑制

  • ウォータインジェクション1,271 L(336 gal)
  • 固定式粉塵抑制カーテン、4側面/密閉ボックス

足回り、CAT 336E EL(1つ選択)

  • トリプルグローサ600 mm(23.6 in)。硬岩、0.88 bar (12.7 psi) 接地圧に対応
  • トリプルグローサ750 mm (29.5 in)。軟岩、1.10 bar (15.9 psi)接地圧に対応

MD6250 オプション装備品

パワートレインの種類

  • コンプレッサ(1,350 ft³/min、500 psi) – DTHドリルパッケージ、38.2 m³/min(1,350 ft³/min)@34.4 bar(500 psi)、ASME/DRN/AUまたはCE用高圧レシーバタンク(500 psi)装備(ブレーカ収納スペースおよび113.5 L(30 gal)ブレーカ潤滑システムを含む)
  • コンプレッサ(1,500 ft³/min、350 psi) – DTHドリルパッケージ、42.4 m³/min(1,500 ft³/min)@24.1 bar(350 psi)、ASME/DRN/AUまたはCE用高圧レシーバタンク装備(ブレーカ収納スペースおよび113.5 L(30 gal)ブレーカ潤滑システムを含む)

フレーム

  • 燃料タンク拡張機能によって1,609 L(425 gal)を追加し、合計3,218 L(850 gal)を実現(自律パッケージに必要)
  • 消火用ボトルおよび/またはディーゼル発電装置取付け用非ドリル端プラットフォーム
  • ジブクレーン対応(ジブクレーンは含まれない)

キャブの種類

  • プレミアム – ヒータおよび換気機能付きレザーシート、ヘビーデューティサスペンション、二重ウィンドウガラス。取外し可能なドリルウィンドウ用ガード、パワートレイン方向の取外し可能なウィンドウ用ガード。追加ストレージボックス、フロントおよびリアウィンドウのキャブフロントウィンドウワイパ。
  • LED照明パッケージ:
    4,200ルーメン周辺フラッドライト、1,950ルーメンエリアスポットライトを装備マストクリアランスライト、キャブ取付け黄色ストロボライト、フロント取付け搬送回転灯
  • ホール位置確認用の視界の良好なハッチ、スポットライト付き(油圧作動式)
  • 折り畳み式トレーナ用シート(巻き取り式シートベルト装備)
  • ウィンドウシェード
  • キャビン圧力ゲージ
  • キャブルーフアクセスシステム(梯子、ケージ、レールを含む)

コントロール装置

  • ドリルアシスト(シングルパス自動ドリル)

ドリルデッキのその他の項目

  • デッキのツールボックス
  • スポットライト付きの視界の良好な油圧式ハッチ

Product Link™/Terrain

  • Product Link(携帯電話回線)
  • Product Link(デュアル: 衛星通信および携帯電話)
  • ドリル掘削用Terrain(ガイダンスシステム)/G610スクリーン付き

運転席

  • 折りたたみ式トレーナ用シート(シートベルト付き)
  • キャビン圧力ゲージ
  • ウィンドウシェード
  • キャブルーフアクセスシステム(梯子、ケージ、レール付き)(連鎖階段とキャブ通路でのみ使用可能)

フレーム/デッキ

  • 燃料タンク拡張機能によって1,416 L(374 gal)のタンクを追加し、合計容量2,832 L(748 gal)を実現(自律パッケージに必要)
  • 油圧式連鎖階段による機械へのアクセス(キャブ周囲からドリルデッキへの通路を含む)
  • 消火用機器対応: 消火用ボトルおよび/またはディーゼル発電装置取付け用プラットフォーム
  • ジブクレーン対応(取付けキットのみ)
  • ツールボックス

テクノロジ製品

  • Product Link Elite(携帯電話またはデュアル(衛星通信および携帯電話))
  • Terrainガイダンスシステムハードウェア

マスト

  • オーバーヘッドウインチアセンブリ(ケーブル、フック、リモートコントロール付き)。可変速駆動、定格1,814 kg(4,000 lb)以上、6.1 m(20 ft)の以前のドリルデッキに到達する長さ
  • 回転式ドリルによる掘削用のツール潤滑システム(容量113.5 L(30 gal))
  • パイプスレッドグリーサ(使い捨てグリースバケット用の再充填可能なタンク付き)
  • 11.2 m(36.7 ft)マスト、アングル掘削 – 垂直から30°(5°刻み)
  • 13.6 m(44.6 ft)マスト、アングル掘削 – 垂直から30°(5°刻み)
  • ドリルパイプスレッドグリーサ(再充填可能なタンクまたは使い捨てグリースバケット付き)
  • 回転式トリコーンビット113.5 L(30 gal)用ツール潤滑システム
  • DTHブレーカおよびビット用ツール潤滑システム(HPコンプレッサパッケージに含む)
  • オーバーヘッドウインチアセンブリ(リモート、ケーブル、フック付き)

ドリルビット、ロータリトリコーン

  • 回転式ドリルによる掘削用途に推奨
  • すべてのビットが標準ノズルを装備
  • 岩層とビットの対応表からS/M/Hコードを入手可能(https://catpublications.comでPEXQ1027を検索)
  • 各ドリル構成の出荷計画では、1パレットのビットを想定しています。パレットを追加する場合、輸送トラックの追加が必要になることがあります。
    – 171 mm(6.75 in)、オプション1、(S2)
    – 171 mm(6.75 in)、オプション2、(M1)
    – 171 mm(6.75 in)、オプション3、(M3)
    – 200 mm(7.875 in)、オプション1、(S2)
    – 200 mm(7.875 in)、オプション2、(M1)
    – 200 mm(7.875 in)、オプション3、(M3)
    – 229 mm(9.0 in)、オプション1、(S3)
    – 229 mm(9.0 in)、オプション2、(M2)
    – 229 mm(9.0 in)、オプション3、(H1)
    – 251 mm(9.875 in)、オプション1、(M1)
    – 251 mm(9.875 in)、オプション2、(M3)
    – 251 mm(9.875 in)、オプション3(H1)

マストアクセサリ

  • 11.2 m(36.7 ft)マスト: 油圧式パイプキャッチャー – 油圧作動パイプキャッチャー1個、油圧式ビットバスケット
  • 13.6 m(44.6 ft)マスト: 油圧式パイプキャッチャー – 油圧作動パイプキャッチャー1個、および油圧式ビットバスケットワイヤロープパイプキャッチャー1個

ドリルパイプ*

  • 標準回転式パイプ: 11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ – パイプ4本に対応
    – 127 mm(5.0 in)
    – 140 mm(5.5 in)
    – 152 mm(6.0 in)
    – 165 mm(6.5 in)
    – 178 mm(7.0 in)
    – 194 mm(7.625 in)
  • 標準回転式パイプ: 13.6 m(44.6 ft)マスト用6.1 m(20 ft)パイプ – パイプ4本に対応
    – 127 mm(5.0 in)
    – 140 mm(5.5 in)
    – 152 mm(6.0 in)
    – 165 mm(6.5 in)
    – 178 mm(7.0 in)
    – 194 mm(7.625 in)
  • 標準回転式パイプラック: 11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ – パイプ2本に対応
    – 7.62 m(25 ft)パイプ2本、DTHブレーカまたはトリコーンビットへの接続用アダプタ付き(ブレーカおよびトリコーンビットは含まれない)
    – 140 mm(5.5 in)
    – 168 mm(6.625 in)
  • 注記: *その他のパイプ径については工場にお問い合わせください

ブレークアウトレンチ(1つ選択)

  • 可変グリップ油圧ブレークアウトレンチ範囲: 114 ~ 152 mm(4.5 ~ 6.0 in)
  • 可変グリップ油圧ブレークアウトレンチ範囲: 152 ~ 216 mm(6.0 ~ 8.5 in)

ドリルツールパッケージ/11.2 m(36.7 ft)マスト用デュアルパーパスドリル

  • 168 mm(6.625 in)。ツーピースブッシュ、パイプポジショナローラ、デッキレンチ、デュアルパーパス回転式、7.62 m(25 ft)パイプ各2本およびサブアダプタ

クロスオーバアダプタ付きショックアブソーバ(DTHの場合は必須、回転式ドリルの場合はオプション)(1つ選択)

  • 127 mm(5 in)
  • 140 mm(5.5 in)
  • 152 mm(6 in)
  • 165 mm(6.5 in)
  • 178 mm(7 in)
  • 194 mm(7.625 in)

デュアルパーパスドリル用耐衝撃サブ/11.2 m(36.7 ft)マスト

  • 168 mm(6.625 in)(ロング上部サブアダプタを含む)

ドリルパイプ – 13.7 m(44.9 ft)マスト用6.1 m(20 ft)パイプ、回転式(4本のパイプを保持)

  • 127 mm(5 in)パイプ
  • 152 mm(6 in)パイプ
  • 178 mm(7 in)パイプ
  • 194 mm(7.625 in)パイプ

ドリルパイプ – 11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ、回転式(4本のパイプを保持)

  • 127 mm(5 in)パイプ
  • 140 mm(5.5 in)パイプ
  • 152 mm(6 in)パイプ
  • 165 mm(6.5 in)パイプ
  • 178 mm(7 in)パイプ
  • 194 mm(7.625 in)パイプ

ドリルパイプ – 11.2 m(36.7 ft)マスト用10.6 m(35 ft)パイプ、デュアルパーパス回転式(2本のパイプを保持)

  • 168 mm(6.625 in)

トリコーンドリルビットグループ – パレットあたり9個

  • 171 mm(6.75 in)OPT 2、(M1)
  • 171 mm(6.75 in)OPT 3、(M3)
  • 171 mm(6.75 in)OPT 1、(S2)
  • 200 mm(7.875 in)OPT 2、(M1)
  • 200 mm(7.875 in)OPT 3、(M3)
  • 200 mm(7.875 in)OPT 1、(S3)
  • 229 mm(9 in)OPT 2、(M2)
  • 229 mm(9 in)OPT 3、(H1)
  • 229 mm(9 in)OPT 1、(M1)
  • 251 mm(9.875 in)OPT 2、(M3)
  • 251 mm(9.875 in)OPT 3、(H1)

DTHブレーカおよびビット

  • DTHブレーカ – 152.4 mm(6 in)クラス、ドライブサブ付き(全コンポーネント、低DTHビットアセンブリ)
  • ビット、2F-FF-S-HD
    171 mm(6.75 in)フラッシングホール2個、球状ゲージ付き平面。強化型。
    キット内容: ビット各9個、ドライブサブ各4個、追加フットバルブ各3個(ビットはQL60シャンクで構成)
  • ビット、2F-FF-S
    171 mm(6.75 in)フラッシングホール2個、球状カーバイド付き平面。
    キット内容: ビット各9個、ドライブサブ各4個、追加フットバルブ各3個(ビットはQL60シャンクで構成)
  • ビット、2F-CC-S
    171 mm(6.75 in)フラッシングホール2個、球状ゲージ付き凸面。
    キット内容: ビット各9個、ドライブサブ各4個、追加フットバルブ各3個(ビットはQL60シャンクで構成)
  • ビット、2F-CV-S+B
    171 mm(6.75 in)ビット、2フラッシングホール、球状ゲージおよび防弾フェースカーバイド付き凸面。
    キット内容: ビット各9個、ドライブサブ各4個、追加フットバルブ各3個(ビットはQL60シャンクで構成)
  • ビット、3F-CV-S+B
    171 mm(6.75 in)3フラッシングホール、球状ゲージおよび防弾フェースカーバイド付き凸面。
    キット内容: ビット各9個、ドライブサブ各4個、追加フットバルブ各3個(ビットはQL60シャンクで構成)
  • ビット、3F-FF-S+B
    171 mm(6.75 in)フラッシングホール3個、球状ゲージおよび防弾フェースカーバイド付き平面。
    キット内容: ビット各9個、ドライブサブ各4個、追加フットバルブ各3個(ビットはQL60シャンクで構成)
  • ビット、3F-CC-S+B
    171 mm(6.75 in)フラッシングホール3個、球状ゲージおよび防弾フェースカーバイド付き凸面。
    キット内容: ビット各9個、ドライブサブ各4個、追加フットバルブ各3個(ビットはQL60シャンクで構成)

サービスパッケージ/アングル掘削用途11.2 m(36.7 ft)または13.6 m(44.6 ft)マスト用油水類システム

  • 燃料および水の高速充填、自動潤滑システム
  • 潤滑剤に対応するドレーン/充填セントラルサービスセンタ、燃料および水の高速充填、ブローダウンホースおよび自動潤滑システム

サービスツール

  • ブッシュ保持ツール – 102 ~ 194 mm(4.0 ~ 7.625 in)
  • ワークツール
    – リフティングベール(ご要望により使用可能、試運転に必要)
    • APIねじ89 mm(3.5 in)
    • APIねじ114 mm(4.5 in)
    • APIねじ140 mm(5.5 in)
    • BECOねじ102 mm(4.0 in)
    • BECOねじ114 mm(4.5 in)
    • BECOねじ152 mm(6.0 in)
  • リフティングベール: APIねじ89 mm(3.5 in)
  • リフティングベール: APIねじ114 mm(4.5 in)
  • リフティングベール: APIねじ140 mm(5.5 in)
  • リフティングベール: BECOねじ102 mm(4.0 in)
  • リフティングベール: BECOねじ114 mm(4.5 in)
  • リフティングベール: BECOねじ152 mm(6.0 in)

気候/地域に関する考慮事項

  • 密閉式バッテリ数量: 6(寒冷気候レベル2および4、および/または半自律パッケージに必要)
  • レベル2 – 極寒冷地 – 最低温度–18° C(0° F)対応の極寒冷気候向け油水類および潤滑剤
  • レベル4 – 最低温度–40° C(–40° F)対応の50 Hz加熱コンポーネント、高圧コンプレッサ。極寒冷気候向け油水類。エンジンクーラント用ディーゼル燃焼ヒータ、プライマリ水タンクおよびバッテリ。レシーバタンクおよびウォータサクションライン用ヒータ付きブランケット。お客様が用意する陸電コネクタ240V/50Aの追加用装備があるジャンクションボックス。60 Hzの能力が必要な場合、アフターマーケットで60 Hzのバッテリ充電器を注文する必要あり

粉塵抑制

  • 粉塵カーテン、4側面ボックス、フロントおよびリア粉塵カーテンを上昇させる油圧リフタ付き(集塵機との併用を推奨)
  • トラムオフ散水装置
  • ウォータインジェクション1,271 L(336 gal)と乾式集塵機127 m³/min(4,500 ft³/min)
  • 大量2,786 L(736 gal)ウォータインジェクション
    – デッキ下のタンク(極寒冷気候向けの独立型)容量1,271 L (336 gal)
    – デッキ上のタンク容量1,514 L(400 gal)
  • 粉塵カーテン(油圧リフタによってフロントおよびリア粉塵カーテンが上昇)(集塵機との併用を推奨)
  • トラムオフ散水により、切削集積材周辺の地面に給水

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • Cat Command for Drilling

    Cat® MineStar™ Command for Drillingは、自動化により費用対効果に優れた高精度のドリル掘削を実現し、これによって最終的にオペレーティングコストを低減し、安全性を高めて、生産性を向上させます。Command for Drillingにより、各穴を正確に配置し、適切な高さおよび角度で穴を開け、破砕時まで直立させることができます。一連の機能により、現場の管理者は、予算とニーズに合わせて掘削システムを構成、自動化できます。Commandによって、予備の穴あけの計画から破砕に至るまで、クラッシャとミルの全工程で収益が向上します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar™ Command for Drillingは、自動化により費用対効果に優れた高精度のドリル掘削を実現し、これによって最終的にオペレーティングコストを低減し、安全性を高めて、生産性を向上させます。Command for Drillingにより、各穴を正確に配置し、適切な高さおよび角度で穴を開け、破砕時まで直立させることができます。一連の機能により、現場の管理者は、予算とニーズに合わせて掘削システムを構成、自動化できます。Commandによって、予備の穴あけの計画から破砕に至るまで、クラッシャとミルの全工程で収益が向上します。

テクノロジを見る
  • サーフェス用Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

テクノロジを見る
  • Cat Health

    機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

    オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る
  • ドリル掘削用Cat Terrain

    効果的なマイニングは、正確な掘削から始まります。それは、すべての穴を計画通りに、適切な角度で、適切な深さで正確に開けることを意味します。ドリル掘削用Cat® MineStar™ Terrainは、オペレータが正確かつ生産的にパターンを完了できるよう、精密なガイダンスを提供します。安全性を向上させ、コストを削減し、掘削された成層に関するデータを記録して、発破の計画を立てたり、破砕を改善したりすることで、他の利益も得られます。また、すべてのブランドのドリルで動作し、MineStarや他の鉱山管理システムとシームレスに通信します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

効果的なマイニングは、正確な掘削から始まります。それは、すべての穴を計画通りに、適切な角度で、適切な深さで正確に開けることを意味します。ドリル掘削用Cat® MineStar™ Terrainは、オペレータが正確かつ生産的にパターンを完了できるよう、精密なガイダンスを提供します。安全性を向上させ、コストを削減し、掘削された成層に関するデータを記録して、発破の計画を立てたり、破砕を改善したりすることで、他の利益も得られます。また、すべてのブランドのドリルで動作し、MineStarや他の鉱山管理システムとシームレスに通信します。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、MD6250 の特長とメリットをご覧ください。

MD6250のツアーを開始する
close

メディア・ギャラリ

MD6250回転式ブラストホールドリル

MD6250回転式ブラストホールドリル

MD6250回転式ブラストホールドリル

MD6250回転式ブラストホールドリル

CM20190906-3abee-8cbc4

CM20170606-44470-42156

MD6250回転式ブラストホールドリル

MD6250回転式ブラストホールドリル
MD6250回転式ブラストホールドリル
MD6250回転式ブラストホールドリル
MD6250回転式ブラストホールドリル
CM20190906-3abee-8cbc4
CM20170606-44470-42156
MD6250回転式ブラストホールドリル

次世代CAT MD6250の概要

次世代CAT MD6250の概要

360 View
360 View

MD6250 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。