826

ランドフィルコンパクタ 826

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(グロス) - SAE J1995:2014
435 hp
324 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011
405 hp
302 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249:2007
405 hp
302 kW

概要

より小型の機械でより多くの仕事をこなす

埋立て作業用に製造されたCAT 826は、45年以上にわたってその地位を維持する業界リーダーのみが提供できるレベルで、信頼性、パフォーマンス、安全性、オペレータの快適性、整備性、そして効率性を実現しています。現場で実証された保護機能と統合されたテクノロジにより、可用性が最大化され、ランドフィル性能が最適化されます。

利点

改善されたメンテナンス

キャブ内にあるアクセス可能なコントロールで定期メンテナンスを手軽に実施できます。

追加の安全性

地上からアクセスできるエンジンおよび車両コントロールがまとめて配置されているため、安全かつ簡単に日常的なメンテナンスが可能です。

オペレータの快適性が向上

振動レベルが低減した快適なキャブと軽い力で操作できるコントロールにより、オペレータは1日を通じてより安全かつ生産的に作業を行うことが可能です。

製品仕様 826

定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 435 hp 324 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
エンジン出力 - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
エンジンモデル C15 CAT® C15 CAT®
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final /EU Stage V/韓国Stage Vおよび日本オフロード法2014年基準、またはブラジルMAR-1、米国EPA Tier 3/EU Stage IIIAに相当する排出基準 米国EPA Tier 4 Final /EU Stage V/韓国Stage Vおよび日本オフロード法2014年基準、またはブラジルMAR-1、米国EPA Tier 3/EU Stage IIIAに相当する排出基準
定格回転数 1800 1800
トルクライズ 33% 33%
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.7 in 171.4 mm
総行程容積(排気量) 927.6 in³ 15.2 l
ハイアイドル回転数 2300 r/min 2300 r/min
ローアイドル回転数 800 r/min 800 r/min
最高標高 – 出力低下なし(Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
最高標高 - 出力低下なし(Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
注記 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。
運転質量(Tier 4 Final/Stage V) 90207 lb 40917 kg
最大運転質量(Tier 4 Final/Stage V) 92568 lb 41988 kg
最大運転質量(Tier 3/Stage IIIA相当) 91549 lb 41526 kg
トランスミッションの種類 プラネタリ式 - パワーシフト - ECPC プラネタリ式 - パワーシフト - ECPC
ダイレクトドライブ - 前進1速 4.2 mile/h 6.8 km/h
ダイレクトドライブ - 前進2速 7.5 mile/h 12.1 km/h
ダイレクトドライブ - 後進1速 4.3 mile/h 7.8 km/h
ダイレクトドライブ - 後進2速 8.6 mile/h 13.8 km/h
ポンプ流量(1800 rpm時) 30.9 gal/min 117 l/min
メインリリーフ圧力 3771 psi 26000 kPa
最大供給圧力 3495 psi 24100 kPa
リフトシステム 複動式シリンダ 複動式シリンダ
内径 4.7 in 120 mm
行程 42.1 in 1070 mm
冷却系統 30.6 gal(US) 116 l
エンジンクランクケース 9 gal(US) 34 l
トランスミッション 17.4 gal(US) 66 l
燃料タンク 206.6 gal(US) 782 l
尿素水タンク(Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal(US) 32 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 26.4 gal(US) 100 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 29.1 gal(US) 110 l
作動油タンクのみ 35.4 gal(US) 134 l
注記 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料**を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100%のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20%を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。– Cat DEO-ULS™、またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。 – ISO 22241-1:2006で定められたすべての要件に適合する尿素水(DEF)。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料**を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100%のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20%を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。– Cat DEO-ULS™、またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。 – ISO 22241-1:2006で定められたすべての要件に適合する尿素水(DEF)。
フロント プラネタリ - 固定 プラネタリ - 固定
リア プラネタリ式 - オシレーチング プラネタリ式 - オシレーチング
オシレーション角度 ±5° ±5°
サービスブレーキ 多板湿式(密閉)2 WHL 多板湿式(密閉)2 WHL
パーキングブレーキ ドラムとシュー、スプリング作動油圧開放式 ドラムとシュー、スプリング作動油圧開放式
オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
周囲騒音出力レベル(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
周囲騒音出力レベル(ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
注記(1) *騒音低減装置付き *騒音低減装置付き
注記(2) 機械音響出力レベルは、ISO 6395:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 機械音響出力レベルは、ISO 6395:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
注記(3) オペレータ音圧レベルは、ISO 6396:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 オペレータ音圧レベルは、ISO 6396:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
注記(4) キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。
オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
周囲騒音出力レベル(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
周囲騒音出力レベル(ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
注記(1) *騒音低減装置付き *騒音低減装置付き
注記(2) 機械音響出力レベルは、ISO 6395:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 機械音響出力レベルは、ISO 6395:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
注記(3) オペレータ音圧レベルは、ISO 6396:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 オペレータ音圧レベルは、ISO 6396:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
注記(4) キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。
ステアリングシステム - サーキット パイロット作動式ロードセンシング パイロット作動式ロードセンシング
内径 4.5 in 114.3 mm
行程 22.7 in 576 mm
ステアリングシステム - ポンプ ピストン - 可変容量 ピストン - 可変容量
最大システム流量 170 L/min @ 1,800 rpm(44.9 gal/min @ 1,800 rpm) 170 L/min @ 1,800 rpm(44.9 gal/min @ 1,800 rpm)
ステアリング圧力(制限付き) 3481 psi 24000 kPa
車両アーティキュレート角度 86 ° 86 °
エアコンコンデンサ頂部までの高さ 14.99 ft 4568 mm
高さ - キャブルーフ 13.75 ft 4193 mm
高さ - 回転灯頂部 15.63 ft 4765 mm
高さ - 排気管最上部まで 14.56 ft 4439 mm
高さ - フード最上部まで 10.87 ft 3312 mm
最低地上高 - バンパまで 3.15 ft 960 mm
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端まで - リアラジエータガードなし 9.38 ft 2860 mm
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端まで - リアラジエータガードを含む 10.16 ft 3096 mm
ヒッチからフロントアクスルの中心線まで 6.07 ft 1850 mm
ホイールベース 12.14 ft 3700 mm
長さ - ブレードを地面に置いた場合 - ストレートブレード - リアラジエータガードを含む 28.59 ft 8715 mm
最低地上高 2.11 ft 642 mm
幅 - ホイールを含む 12.47 ft 3800 mm
旋回半径 - タイヤ内側 9.18 ft 2797 mm
幅 – モールドボード長さ 14.16 ft 4311 mm
幅 - エンドビットを含む 14.75 ft 4502 mm
高さ(カッティングエッジとスクリーンを含む) 6.23 ft 1900 mm
最大下降量 1.5 ft 461 mm
最大上昇量 4.19 ft 1277 mm
容量(定格) 16.1 yd³ 12.3 m³
機械全長(リアラジエータガードを含む、カッティングエッジまで測定) 28.59 ft 8715 mm
幅 – モールドボード長さ 14.66 ft 4462 mm
幅 - エンドビットを含む 14.83 ft 4522 mm
高さ(カッティングエッジとスクリーンを含む) 6.63 ft 2022 mm
最大下降量 2.03 ft 619 mm
最大上昇量 3.825 ft 1165 mm
容量(定格) 20.9 yd³ 16 m³
機械全長(リアラジエータガードを含む、カッティングエッジまで測定) 29.54 ft 9005 mm
幅 – モールドボード長さ 14.25 ft 4331 mm
幅 - エンドビットを含む 14.41 ft 4398 mm
高さ(カッティングエッジとスクリーンを含む) 6.62 ft 2019 mm
最大下降量 2.03 mm 619 mm
最大上昇量 3.79 ft 1156 mm
容量(定格) 22.9 yd³ 17.5 m³
機械全長(リアラジエータガードを含む、カッティングエッジまで測定) 30.7 ft 9357 mm
コンビネーションチップ(質量グループ) 21125 lb 9582 kg
プラスチップ - 質量(グループ) 22002 lb 9980 kg
パドルチップ - 質量(グループ) 20540 lb 9317 kg
ダイヤモンドチップ質量(グループ) 23997 lb 10885 kg
外径 77.6 in 1971 mm
外径 - ダイヤモンド 78.1 in 1983 mm
ドラム直径 63.4 in 1610 mm
ドラム幅 47.2 in 1200 mm
列あたりのフィート 6 6
ホイール毎フィート 30 30
交換可能 溶接 溶接
ドラムを含む幅 3800 mm 149.6 in
チップ高さ 179 mm 7 in
チップ高さ - ダイヤモンド 7.25 in 179 mm

826 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • シングルクラッチスピードシフティング(SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • 電子制御クラッチ圧力制御(ECPC)
  • エアツーエアアフタクーラ
  • 密閉油圧式湿式多板ディスク
  • Catクリーンエミッションモジュール(米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vのみ)
  • マフラ(フード下)(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIAと同等)
  • 電気油圧式パーキングブレーキ
  • エンジン、Cat C15(2つの排出ガスオプションに対応する構成): Tier 4 Final/Stage V、またはTier 3/EU Stage IIIAと同等
  • 燃料プライミングポンプ(電動)
  • 燃料クーラ
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • ヒートシールド(ターボおよび排気マニホールド)
  • 油圧駆動式デマンドファン
  • 集中制御式ブレーキシステム
  • アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular)
  • セパレート冷却系統
  • エーテル始動補助装置
  • スロットルロック
  • トルクコンバータ(ロックアップクラッチ(LUC, Lock Up Clutch)付き)
  • エコモード
  • トランスミッション(2F/2R速度段コントロール付きプラネタリ)
  • フード下換気システム

電気装備

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(150 A)
  • バッテリ(メンテナンスフリー、4 ~ 1,000 CCA)
  • 電気系統(24 V)
  • ライト(LED警告ストロボ)オフ
  • ハロゲン照明システム(フロントおよびリア)
  • アクセス階段照明
  • 照明、フード下
  • スタータ(電動、ヘビーデューティ)
  • マスタディスコネクトスイッチ(地上からロック可能)
  • ジャンプスタート用補助ソケット

運転席

  • リアビジョンカメラ
  • ルーフ取付け式コンデンサ付きエアコン
  • プレッシャライザ機能付キャブ
  • ROPS/FOPS内蔵キャブ
  • 娯楽用ラジオ対応– アンテナ– スピーカ– コンバータ(12 V、10~15 A)
  • 12 V電源ソケット(携帯電話またはラップトップコンピュータ用)
  • ラジオ(CB対応)
  • コートフックとヘルメットフック
  • フィンガチップシフトコントロール
  • 可倒式アームレスト
  • ヒータおよびデフロスタ
  • 作業装置油圧ロック
  • ガラス(ウィンドウ) – ラバー取付けガラス
  • 室内灯
  • ランチボックスおよびドリンクホルダ
  • 計器、ゲージ類: – 尿素水(DEF)レベル(U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)– エンジンクーラント温度 – 燃料レベル – 作動油温度 – 速度計/タコメータ – トルクコンバータ温度
  • 計器類(警告インジケータ): – 異常警報システム(3区分) – ブレーキ油圧 – 電気系統(低電圧) – エンジン故障/誤作動警報およびアクションランプ – パーキングブレーキ警告
  • ミラー(室内、パノラマ式)
  • ヒータ付きリアビューミラー(車外取付け)
  • 強制エアヒータおよびクーラ付きプレミアムプラスシート、2ウェイ大腿部アジャストメント、パワーランバとバックボルスタのアジャストメント、乗り心地の剛性アジャストメント、ダイナミックエンドダンプニング、皮革仕上げ
  • 巻取り式シート・ベルト(76 mm(3 in)幅)
  • ステアリング/トランスミッション統合コントロール(STIC™)コントロールシステム(ロック装備)
  • フロントサンバイザ
  • 着色ガラス
  • トランスミッションギヤ(インジケータ)
  • 重要情報管理システム(VIMS™): – グラフィックインフォメーションディスプレイ – 外付けデータポート – カスタマイズ可能なオペレータプロフィール
  • ワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア)
  • – 間欠ワイパ(フロントおよびリア)
  • プレクリーナ、キャブ用電動
  • ホーングループ(トランペット)

ガード

  • アクスルガード(フロントおよびリア)
  • ガード、キャブウィンドウ
  • ガード(ドライブシャフト)
  • 油圧駆動ガード(クランクケースおよびパワートレーン)
  • ガード、ディファレンシャル(フロントおよびリア)

油水類

  • 不凍液(エクステンデッドライフクーラントの50 %混合液、-34 °C(-29 °F)まで対応)

他の標準装備品

  • デマンドファン/スイングアウト(油圧リバーシブル)
  • サービスアクセスドア
  • エコロジードレーン(エンジン、ラジエータ、トランスミッション、作動油タンク用)
  • 緊急時プラットフォーム避難口
  • エンジン、クランクケース(CJ-4オイル使用で500時間の交換間隔)
  • オートアイドリング管理機能: – オートアイドルキックダウン – 遅延エンジンシャットダウン – オートアイドリングストップ機能
  • 消火用機器対応
  • フュエルタンク(782 L(207 gal))
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • CAT XT™ホース
  • 油圧、エンジン、トランスミッションオイルクーラ
  • トータルハイドロリックフィルタシステム
  • オイルサンプリングバルブ
  • 高速オイル交換システム
  • ロードセンシングステアリング
  • 階段(左右リアアクセス)
  • 盗難防止キャップロック
  • ベンチュリスタック
  • 排気筒(輸送時折りたたみ可能)

テクノロジ製品

  • Product Link™ – 携帯電話、衛星電話

特別仕様

  • エンジン: – 騒音低減
  • エンジンプレクリーナ - 1段式

ブレード

  • ドーザアレンジメント(ブレードなし)

ホイールおよびクリーナバー

  • ストライカバー
  • ホイールとチップ: ホイールアレンジメント - 7インチコンビネーションチップ

826 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

運転席

  • ラジオ(AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®付き)
  • CAT Compact SBASマッピング(SITECHのみで使用可能)
  • CAT Compact RTKマッピング(SITECHのみで使用可能)

ガード

  • ガード - リアファンおよびグリル

パワートレイン

  • ヒータ(エンジンクーラント用、120 V)
  • ヒータ(エンジンクーラント用、240 V)

特別仕様

  • エンジンプレクリーナ – デュアルステージ

その他

  • 製造年プレート(Tier 3/Stage IIIAと同等の場合のみ)

ホイールおよびクリーナバー

  • クリーナフィンガ付きストライカバー

他の標準装備品

  • 階段、スイングアウト(左右)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 締固めアルゴリズム搭載のCat Compact

    ランドフィルコンパクタの締固めでは、オペレータ向けの高度な締固め測定およびキャブ内ガイドと、監督者向けのレポート機能が組み合わされています。このシステムは、キャブ上部に取り付けられたGNSS(Global Navigation Satellite System、全地球的航法衛星システム)受信器とキャブ内に設置されたマッピングディスプレイで構成されています。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ランドフィルコンパクタの締固めでは、オペレータ向けの高度な締固め測定およびキャブ内ガイドと、監督者向けのレポート機能が組み合わされています。このシステムは、キャブ上部に取り付けられたGNSS(Global Navigation Satellite System、全地球的航法衛星システム)受信器とキャブ内に設置されたマッピングディスプレイで構成されています。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

826 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

826ランドフィルコンパクタ

826ランドフィルコンパクタ

826ランドフィルコンパクタ

826ランドフィルコンパクタ

826ランドフィルコンパクタ

826ランドフィルコンパクタ
826ランドフィルコンパクタ
826ランドフィルコンパクタ
826ランドフィルコンパクタ
826ランドフィルコンパクタ