エンジン
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 | 284 hp 212 kW |
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 | 249 hp 186 kW |
定格出力(ネット)- ISO 9249:2007 | 249 hp 186 kW |
エンジン出力 - ISO 14396:2002 | 275 hp 205 kW |
エンジンモデル | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
排出ガス | オプション1 - 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/韓国Stage Vおよび日本2014年規制 オプション1 - 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/韓国Stage Vおよび日本2014年規制 |
定格回転数 | 2200 2200 |
最大トルク(1,400 rpm時) | 902 lbf·ft 1223 N·m |
トルクライズ | 52% 52% |
注記 | 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、後処理装置、オルタネータが装備された状態で、エンジンフライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、後処理装置、オルタネータが装備された状態で、エンジンフライホイール部で得られる出力です。 |
排出ガス | オプション2 - ブラジルMAR-1(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIAと同等の排出ガスレベル) オプション2 - ブラジルMAR-1(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIAと同等の排出ガスレベル) |
定格回転数 | 2200 2200 |
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 | 249 hp 186 kW |
定格出力(ネット)- ISO 9249:2007 | 249 hp 186 kW |
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 | 286 hp 213 kW |
エンジン出力 - ISO 14396:2002 | 275 hp 205 kW |
最大トルク(1,400 rpm時) | 749 lbf·ft 1016 N·m |
トルクライズ | 26% 26% |
注記 | 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、オルタネータが装備された状態で、エンジンフライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、オルタネータが装備された状態で、エンジンフライホイール部で得られる出力です。 |
内径 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5.3 in 135 mm |
総行程容積(排気量) | 427.8 in³ 7.01 l |
ハイアイドル回転数 | 2270 r/min 2270 r/min |
ローアイドル回転数 | 800 r/min 800 r/min |
最高標高 - 出力低下なし | 9842.5 ft 3000 m |