上面

HPボディ HPボディ - 797F

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

容量
252 ~ 268 m3(330 ~ 350 yd3)
252 ~ 268 m3(330 ~ 350 yd3)
ベースボディ質量
44,300~44,900 kg(97,600~98,900 lbs)
44,300~44,900 kg(97,600~98,900 lbs)
見込み寿命
4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン)
4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン)

概要

CAT©高性能(HP、High Performance)ボディは、軽量設計と耐久性を融合し、運搬可能な積載質量が大きく、長寿命を実現しています。オーバーヘッドカバレッジ装備のキャノピは、リアリブから上部レールにかけて周囲補強が施され、強度と耐久性が高められています。高い応力のかかる部分には溶接に替えて特許取得済みのフローティングボルスタとスプリングプレートを採用しており、耐久性が向上しています。ベースプレートは厚く、重いライナを使用する必要性が低減しています。フロントと側面の移行部は曲面状で積載物の残留が最小限に抑えられており、同時にテール部分のキックアップにより、マテリアル保持力が確保され、ダンプクリアランスが最大限に高められています。

利点

生産性

HPボディは、MSD IIボディ(代表的なライナ構成)と比べて、運搬可能な積載質量が最大7.5 %増加しています。

優れた汎用性

軽量と耐久性が理想的に融合したHPボディは、あらゆる用途で使用できるように設計されています。

高い効率

CAT®トラックボディは、運搬システム一式の一部として活用するのに最適なサイズと設計が採用されており、生産性を高め、トン当たりコストを最小限に抑えるのに役立ちます。

製品仕様 HPボディ - 797F

容量 252 ~ 268 m3(330 ~ 350 yd3) 252 ~ 268 m3(330 ~ 350 yd3)
ベースボディ質量 44,300~44,900 kg(97,600~98,900 lbs) 44,300~44,900 kg(97,600~98,900 lbs)
見込み寿命 4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン) 4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン)
機械モデル 797 797
取扱い可能なマテリアル すべての鉄材と非鉄材、表土 すべての鉄材と非鉄材、表土
最適な現場およびメンテナンス用途 耐久性、積載質量、汎用性がいずれも必要な現場 耐久性、積載質量、汎用性がいずれも必要な現場
ベースボディ質量(標準構成) 44,300 kg(97,600 lbs) 44,300 kg(97,600 lbs)
ライナ質量(代表値) 1,226 kg(2,703 lbs) 1,226 kg(2,703 lbs)
ライナ材 450 ~ 500 BHN 450 ~ 500 BHN
ライナオプション タンブラバー、スムーズプレート、インパクト タンブラバー、スムーズプレート、インパクト
ダンプクリアランス 1.9 m(6 ft 4 in) 1.9 m(6 ft 4 in)
ヒータの有無 該当なし 該当なし

HPボディ - 797F を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

上面

底面

側面

上面
底面
側面

HPボディ短編ビデオ

Video Body Family Overview

HPボディ短編ビデオ
Video Body Family Overview