上面

HEボディ HEボディ - 796 AC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

容量
186 ~ 237 m3(243 ~ 310 yd3)
186 ~ 237 m3(243 ~ 310 yd3)
ベースボディ質量
39,600 ~ 40,100 kg(87,300 ~ 88,431 lbs)
39,600 ~ 40,100 kg(87,300 ~ 88,431 lbs)
見込み寿命
4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン)
4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン)

概要

高効率(HE)ボディ

CAT®高効率(HE、High Efficiency)ボディは、軽量設計と耐久性を融合し、運搬可能な積載質量が大きく、長寿命を実現しています。曲面状のフロアプレートにより耐衝撃性が備わっており、重い構造支柱は必要ありません。オーバーヘッドカバレッジ装備のキャノピは、リアリブから上部レールにかけて周囲補強が施され、強度と耐久性が高められています。高い応力のかかる部分には溶接に替えてスプリングプレートを採用しており、溶接疲労寿命が延びています。

利点

生産性

HEボディは軽量で、運搬可能な積載質量がこのサイズクラスでは最高となっています。

高い耐久性

実績稼働時間は300万時間を超え、耐久性が証明されています。開口部が広い設計により、衝撃吸収を可能にしています。テールリブは堅牢で、ダンプ時の損傷が抑えられます。

高い効率

CAT®トラックボディは、運搬システム一式の一部として活用するのに最適なサイズと設計が採用されており、生産性を高め、トン当たりコストを最小限に抑えるのに役立ちます。

製品仕様 HEボディ - 796 AC

容量 186 ~ 237 m3(243 ~ 310 yd3) 186 ~ 237 m3(243 ~ 310 yd3)
ベースボディ質量 39,600 ~ 40,100 kg(87,300 ~ 88,431 lbs) 39,600 ~ 40,100 kg(87,300 ~ 88,431 lbs)
見込み寿命 4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン) 4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン)
機械モデル 796 AC 796 AC
取扱い可能なマテリアル すべての鉄材と非鉄材、表土 すべての鉄材と非鉄材、表土
最適な現場およびメンテナンス用途 N/A N/A
ベースボディ質量(標準構成) 39,600 ~ 40,100 kg(87,300 ~ 88,431 lbs) 39,600 ~ 40,100 kg(87,300 ~ 88,431 lbs)
ライナ質量(代表値) 2,700 kg(6,000 lbs) 2,700 kg(6,000 lbs)
ライナ材 450 ~ 500 BHN 450 ~ 500 BHN
ライナオプション ロックボックス、スムーズプレート、インパクト ロックボックス、スムーズプレート、インパクト
ダンプクリアランス 1.8 m(5 ft 10 in) 1.8 m(5 ft 10 in)
ヒータの有無 ヒータ搭載可能 ヒータ搭載可能

HEボディ - 796 AC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

上面

底面

側面

上面
底面
側面

HEボディ短編ビデオ

Video - Bodies Family Overview

HEボディ短編ビデオ
Video - Bodies Family Overview