RM600

Rigeneratrici RM600 - Tier 4F / EU Stage V Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo massimo
79397 lb
36014 kg
Larghezza di taglio/miscelazione
96 ft
2438 m
Potenza lorda
636 HP
474 kW

Descrizione generale

Produttivo, intuitivo, potente

La rigeneratrice/stabilizzatrice Cat® RM600 è progettata per attività di recupero integrale e stabilizzazione del suolo. Ottieni la versatilità necessaria per un'ampia varietà di applicazioni e terreni con una manovrabilità ottimale. Un motore Cat potente e un funzionamento intuitivo della macchina offrono una qualità di miscelazione superiore. Mantieni la precisione in modo semplice con comode caratteristiche di produttività in una cabina operatore confortevole che ottimizza la visibilità. La potenza combinata con i comandi avanzati della macchina offre prestazioni per mantenere alta la produttività per tutto il giorno.

Vantaggi

Potenza, prestazioni e produttività

Un'ottima distribuzione del peso con caratteristiche come trazione integrale e un potente motore Cat® massimizzano le prestazioni di taglio e di miscelazione.

Cabina ricca di funzionalità

La cabina operatore ergonomica offre un'eccellente visibilità ed è dotata di funzionalità per semplificarne l'utilizzo.

Versatilità superiore

Progettata per funzionare in un'ampia gamma di applicazioni e su qualsiasi terreno con configurazioni del rotore multiple e manovrabilità eccezionale.

Caratteristiche tecniche di RM600 - Tier 4F / EU Stage V

Peso operativo massimo 79397 lb 36014 kg
Larghezza di taglio/miscelazione 96 ft 2438 m
Profondità di taglio massima 20 in 508 mm
Opzioni del rotore Sistema K Sistema K
Velocità di funzionamento 184 ft/min 56 m/min
Massima velocità di traslazione 7.5 mile/h 12.1 km/h
Potenza lorda 636 HP 474 kW
Modello motore Cat C18 Cat C18
Lunghezza 28.61 ft 8.72 m
Larghezza 9.8 ft 3 m
Altezza massima 11.5 ft 3.5 mm
Passo 23.13 ft 7.05 m
Distanza libera da terra 19.9 in 506 mm
Capacità del serbatoio del combustibile 325 gal (US) 1230 l

RM600 - Tier 4F / EU Stage V Attrezzatura standard

CABINA

  • Braccioli regolabili
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Cabina operatore rotante di 180°
  • Predisposizione per l'audio con altoparlanti
  • Larghezza totale scorrevole con il riscaldamento e climatizzazione cabina
  • Premere il pulsante di avviamento
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità
  • Guide di sterzo sul filtro a rete
  • Display touchscreen a colori (2)
  • Porte di alimentazione USB da 12 volt

TRASMISSIONE

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata (ELC) con protezione fino a 37 °C (-35 °F)
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile a inversione automatica
  • Gestione del regime minimo del motore
  • Controllo automatico del carico
  • Quattro modalità di sterzata
  • Trazione integrale
  • Ingranaggi planetari a 2 velocità
  • Differenziale elettronico

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore da 150 A
  • Sistema di ricarica a 24-volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Presa di avviamento/ricarica a distanza
  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (4)

SISTEMA ROTORE

  • Protezione della linea di trasmissione elettronica
  • Controllo automatico della profondità
  • Frizione a secco a comando idraulico
  • Rotore a sei velocità
  • Camera di miscelazione a volume variabile
  • Rotori System K

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Cat Product Link™
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
  • Indicatore di livello del fluido
  • Prese di luce di assistenza
  • Compressore aria
  • Portaoggetti con chiusura a chiave
  • Vassoio benna punte

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allarme di retromarcia
  • Interruttori di arresto di emergenza a terra (4)
  • Avvisatore acustico (anteriore e posteriore)
  • Struttura ROPS
  • Corrimano e parapetti della piattaforma
  • Specchietti retrovisori pieghevoli
  • Scala di accesso illuminata
  • Profili ID operatore
  • Luci di lavoro a LED
  • Telecamere rivolte verso la parte anteriore e posteriore
  • Telecamere della porta della camera rotore anteriore e posteriore

RM600 - Tier 4F / EU Stage V Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Olio idraulico biologico

SISTEMI DI IRRORAZIONE

  • Sistema di irrorazione dell'acqua
  • Sistema di irrorazione dell'emulsione
  • Maniglione

SISTEMA ROTORE

  • Protezione del portautensili - Paletta piatta
  • Protezione del portautensili - Cuneo
  • Portautensili - Punte del dente 20 mm
  • Portautensili - Punte del dente 22 mm

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema di rifornimento rapido del combustibile
  • Rotazione del rotore ad alimentazione idraulica con pensile
  • Sistema di lavaggio ad alta pressione
  • Luce di servizio magnetica
  • Attrezzi di rimozione punte pneumatico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecomando con Bluetooth
  • Luci a LED per la circolazione su strada

Scopri il confronto tra RM600 - Tier 4F / EU Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM600

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  RM600 - Tier 4F / EU Stage V

Visualizza più offerte