RM400

Rigeneratrici RM400

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo massimo
58863 lb
26700 kg
Larghezza di taglio/miscelazione
96 pollici
2438 mm
Potenza lorda
415.7 HP
310 kW

Descrizione generale

Porta la produttività a un nuovo livello

La rigeneratrice/stabilizzatrice versatile Cat® RM400 fornisce un'eccellente progressione del materiale, una manovrabilità sorprendente e un funzionamento semplice con visibilità ottima per le prestazioni sul cantiere. Ideale per i lavori più difficili di riabilitazione della strada e di stabilizzazione del suolo.

Vantaggi

Cabina operatore migliorata

Di facile utilizzo con comandi semplici ed ergonomici in un ambiente di lavoro confortevole.

19% Incremento della potenza

Il funzionamento efficiente della macchina e il motore di grandi dimensioni massimizzano la potenza della macchina.

Manovrabilità e visibilità aumentate

Linee di visibilità ottimizzate e lunghezza totale della macchina ridotta per eccellenti prestazioni complessive in cantiere.

Caratteristiche tecniche di RM400

Peso operativo massimo 58863 lb 26700 kg
Larghezza di taglio/miscelazione 96 pollici 2438 mm
Profondità di taglio massima 20 pollici 508 mm
Velocità di funzionamento 2.97 miglia/h 4.8 km/h
Massima velocità di traslazione 6.8 miglia/h 11 km/h
Opzioni del rotore Universale, combinato, lanceolato Universale, combinato, lanceolato
Velocità rotore - prima (a 2100 giri/min motore) 108 r/min 108 r/min
Velocità rotore - seconda (a 2100 giri/min motore) 134 r/min 134 r/min
Velocità rotore - terza (a 2100 giri/min motore) 159 r/min 159 r/min
Potenza lorda 415.7 HP 310 kW
Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Lunghezza 31.4 ft 9.56 m
Larghezza 9.8 ft 3 m
Altezza massima 11.5 ft 3.5 m
Passo 20.7 ft 6.32 m
Distanza libera da terra 19.7 pollici 500 mm
Capacità del serbatoio del combustibile 279 gal (US) 1056 l

RM400 Attrezzatura standard

AMBIENTE OPERATIVO

  • Braccioli regolabili
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Predisposizione per l'audio con altoparlanti
  • Larghezza totale scorrevole con il riscaldamento e climatizzazione cabina
  • Premere il pulsante di avviamento
  • Scale di accesso su due lati illuminate
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità
  • Comando dello sterzo delle ruote mini-
  • Leva di propulsione multifunzione
  • Guide dello sterzo
  • Interfaccia operatore touch screen:

TRASMISSIONE

  • Post refrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione fino a -37 gradi C (-35 gradi F)
  • Ventola a richiesta con funzione di inversione automatica
  • Quattro modalità di sterzata
  • Trazione integrale
  • Differenziale elettronico
  • Olio-per impianto frenante
  • Protezione della trasmissione

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore da 150 A
  • Sistema di ricarica a 24-volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Presa di avviamento/ricarica a distanza
  • Due batterie da 1365 CCA esenti da manutenzione

SISTEMA ROTORE

  • Alberi di trasmissione esenti da manutenzione
  • Rullo e cuscinetti auto-lubrificanti
  • Protezione della trasmissione del disco di taglio
  • Controllo automatico della profondità
  • Frizione a secco a comando idraulico
  • Tre velocità rotore
  • Camera di miscelazione a volume variabile

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri raggruppati con accesso a terra
  • Cat Product Link™
  • Remote Flash
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
  • Indicatore di livello del fluido
  • Prese di luce di assistenza
  • Scatola attrezzi

SICUREZZA

  • Allarme di back-up (anteriore e posteriore)
  • Telecamere rivolte verso la parte anteriore e posteriore
  • Interruttori di arresto di emergenza a terra (3)
  • Avvisatore acustico (anteriore e posteriore)
  • Struttura ROPS
  • Corrimano e parapetti della piattaforma
  • Specchietti
  • Luci di lavoro (alogene o LED)

RM400 Attrezzatura a richiesta

AMBIENTE OPERATIVO

  • Touch screen a colori aggiuntivo

TRASMISSIONE

  • Olio idraulico biologico

SISTEMI DI IRRORAZIONE

  • Sistema di irrorazione dell'acqua
  • Sistema di irrorazione dell'emulsione
  • Maniglione

SISTEMA ROTORE

  • Protezione della trasmissione del limitatore di coppia
  • Rotore - Universal 16
  • Rotore - Universal 18
  • Rotore - combinato
  • Barra degli interruttori di dimensionamento del materiale

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Compressore dell'aria integrato
  • Attrezzo di rimozione punte pneumatico
  • Cassetta attrezzi aggiuntiva

SICUREZZA

  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Sicurezza pieghevoli, fornite LED faro rotante
  • Telecamere a vista laterale pieghevoli (2)
  • Telecamere della porta della camera rotore anteriore e posteriore

Scopri il confronto tra RM400 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400

Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400
Rigeneratrice su strada RM400

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia