Presentazione delle prime soluzioni per l'acqua completamente integrate sul mercato che combinano un dumper, un serbatoio e un sistema di erogazione dell'acqua connesso a livelli di tecnologia scalabili per aiutarvi a risolvere i problemi di sovra-irrigazione o di eccessiva secchezza, con particolare attenzione alle operazioni sostenibili.

Autocisterne Serbatoio dell'acqua 777 (07)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C32B
Cat® C32B
Potenza lorda - SAE J1995:2014
1025 HP
765 kW
Capacità del serbatoio dell'acqua
fino a 75.700 L (20.000 gal)
fino a 75.700 L (20.000 gal)

Descrizione generale

Controllo della polvere. Visibilità aumentata. Rischi ridotti.

Cat® Water Solutions permette di ridurre in modo efficiente la quantità di polvere sulle strade per il trasporto al fine di migliorare la sicurezza e aumentare la produttività sul cantiere, nelle cave o in miniera. Un dumper, un serbatoio e un sistema di erogazione dell'acqua integrati, connessi a livelli di tecnologia scalabili, aiutano a risolvere i problemi di sovra-irrigazione o di eccessiva secchezza, con particolare attenzione alle operazioni sostenibili. Questa innovativa soluzione per l'acqua è venduta e accompagnata da assistenza dal dealer Cat locale che conosci e di cui ti fidi.

Vantaggi

Maggiore Sicurezza e produttività nelle cave, in miniera o sul cantiere

Sapere dove e quando spruzzare l'acqua: riduce i livelli di polvere ridotti, aumenta la visibilità, mantiene la sicurezza durante il trasporto su strada

Connettività Connettività con Cat® MineStar™ con Cat® MineStar Edge™

Offerta di servizi in hosting su cloud (per sito o risorsa) con livelli di tecnologia scalabili per soddisfare le vostre esigenze

Riducete i costi Sostenibilità ed efficienza ed efficienza

Il sistema di erogazione dell'acqua (WDS) Cat® offre un flusso dell'acqua variabile in base alla velocità del dumper e determina il flusso appropriato per conservare l'acqua

Caratteristiche tecniche di Serbatoio dell'acqua 777 (07)

Modello motore Cat® C32B Cat® C32B
Potenza lorda - SAE J1995:2014 1025 HP 765 kW
Regime del motore 1800 r/min 1800 r/min
Potenza netta - SAE J1349:2011 916 HP 683 kW
Emissioni Consumi ottimizzati Consumi ottimizzati
Cilindri 12 12
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 6.4 in 162 mm
Cilindrata 1959 in³ 32.1 l
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore con velocità del motore a 1.800 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore con velocità del motore a 1.800 giri/min.
Nota (2) I valori di potenza nominale a 1.800 giri/min sono stati rilevati nelle condizioni indicate dai relativi standard. I valori di potenza nominale a 1.800 giri/min sono stati rilevati nelle condizioni indicate dai relativi standard.
Nota (3) Valori nominali basati su condizioni ambientali standard SAE J1995 di 25 °C (77 °F) e pressione barometrica di 100 kPa (29,61 Hg). Potenza basata su combustibile con indice di gravità API pari a 35 a 16 °C (60 °F) con potere calorifico inferiore (LHV) di 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb), con motore usato a 30 °C (86 °F). Valori nominali basati su condizioni ambientali standard SAE J1995 di 25 °C (77 °F) e pressione barometrica di 100 kPa (29,61 Hg). Potenza basata su combustibile con indice di gravità API pari a 35 a 16 °C (60 °F) con potere calorifico inferiore (LHV) di 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb), con motore usato a 30 °C (86 °F).
Nota (4) Nessuna riduzione della potenza del motore fino a 2.286 m (7.500 ft) per Tier 4/Stage V. Nessuna riduzione della potenza del motore fino a 2.286 m (7.500 ft) per Tier 4/Stage V.
Nota (5) Disponibile come standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V equivalente, Tier 3/Stage IIIA equivalente o Tier 2/Stage II equivalente. Disponibile come standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage V equivalente, Tier 3/Stage IIIA equivalente o Tier 2/Stage II equivalente.
Portata dell'acqua massima 1800 gal(US)/min 6814 L/min
Acqua per testa di spruzzo (minima) 35 gal(US)/min 132.5 L/min
Acqua per testa di spruzzo (massima) 600 gal(US)/min 2270 L/min
Capacità di apertura della testa di spruzzo (minima) 0.04 in 1 mm
Capacità di apertura della testa di spruzzo (massima) 0.75 in 19 mm
Dimensione massima di detriti lavati attraverso la testa di spruzzo 0.75 in 19 mm
Capacità del serbatoio idraulico del sistema di spruzzo 7.25 gal (US) 27.5 l
Numero massimo di teste di spruzzo posteriori 5 5
Numero minimo di teste di spruzzo posteriori (se ne consigliano 3) 2 2
Numero minimo di teste di spruzzo anteriori/laterali 2 2
Numero massimo di teste di spruzzo anteriori/laterali 0 0
Quantità massima di acqua dal cannone (minimo) 600 gal(US)/min 2271 L/min
Quantità massima di acqua dal cannone (minimo alto) 1650 gal(US)/min 6246 L/min
Distanza massima dello spruzzo del cannone 200 ft 61 m
Tipo Pompa dell'acqua bagnata/raccordo del motore idraulico Pompa dell'acqua bagnata/raccordo del motore idraulico
Nota Copertura selezionabile dall'operatore: 0,1-0,8 L/m² (4 kph - 40 kph) / 0,05-0,2 gal/ft² (3 mph - 25 mph) Le gamme di copertura superiori a 0,6 L/m² potrebbero non essere disponibili a velocità più elevate a seconda del numero e della configurazione delle teste. Copertura selezionabile dall'operatore: 0,1-0,8 L/m² (4 kph - 40 kph) / 0,05-0,2 gal/ft² (3 mph - 25 mph) Le gamme di copertura superiori a 0,6 L/m² potrebbero non essere disponibili a velocità più elevate a seconda del numero e della configurazione delle teste.
Nota (1) L'apertura delle teste di spruzzo è controllata in modo automatico dal sistema per raggiungere la copertura in modalità automatica o la portata in modalità manuale. L'apertura delle teste di spruzzo è controllata in modo automatico dal sistema per raggiungere la copertura in modalità automatica o la portata in modalità manuale.
Nota (2) L'impostazione della modalità automatica controlla la copertura dell'acqua e si regola automaticamente in base al numero di teste di spruzzo utilizzate, indipendentemente dalla velocità di avanzamento. Questa è una caratteristica esclusiva progettata nel software Cat WDS per consentire un'irrigazione più efficiente. Il flusso dell'acqua viene regolato continuamente per conservare l'acqua e raggiungere la copertura e la portata desiderate. L'impostazione della modalità automatica controlla la copertura dell'acqua e si regola automaticamente in base al numero di teste di spruzzo utilizzate, indipendentemente dalla velocità di avanzamento. Questa è una caratteristica esclusiva progettata nel software Cat WDS per consentire un'irrigazione più efficiente. Il flusso dell'acqua viene regolato continuamente per conservare l'acqua e raggiungere la copertura e la portata desiderate.
Nota (3) In alternativa, la modalità manuale consente all'operatore di impostare una portata dell'acqua costante indipendentemente dalla velocità di avanzamento. Questa modalità non è consigliata per l'utilizzo giornaliero e ridurrà l'efficienza dell'irrigazione, oltre a poter aumentare il consumo di combustibile. In alternativa, la modalità manuale consente all'operatore di impostare una portata dell'acqua costante indipendentemente dalla velocità di avanzamento. Questa modalità non è consigliata per l'utilizzo giornaliero e ridurrà l'efficienza dell'irrigazione, oltre a poter aumentare il consumo di combustibile.
Nota (4) Le teste di spruzzo sui sistemi di distribuzione dell'acqua della concorrenza richiedono strumenti e manutenzione per modificare il flusso e il modello di spruzzo. Caterpillar è l'unica azienda ad avere le teste di spruzzo attive variabili per regolare lo spruzzo dell'acqua. Le teste di spruzzo sui sistemi di distribuzione dell'acqua della concorrenza richiedono strumenti e manutenzione per modificare il flusso e il modello di spruzzo. Caterpillar è l'unica azienda ad avere le teste di spruzzo attive variabili per regolare lo spruzzo dell'acqua.
Nota (5) Le prestazioni del cannone dipendono dall'orifizio dell'ugello e dalla dimensione del tubo. Le prestazioni del cannone dipendono dall'orifizio dell'ugello e dalla dimensione del tubo.
Capacità del serbatoio dell'acqua fino a 75.700 L (20.000 gal) fino a 75.700 L (20.000 gal)
Nota In base alle preferenze del cliente e alle normative regionali, vengono offerte diverse configurazioni del serbatoio. Gamma di capacità del serbatoio dell'acqua: 75.400 - 75.700 L (19.900 - 20.000 gal) In base alle preferenze del cliente e alle normative regionali, vengono offerte diverse configurazioni del serbatoio. Gamma di capacità del serbatoio dell'acqua: 75.400 - 75.700 L (19.900 - 20.000 gal)
Peso della macchina (con serbatoio dell'acqua pieno) 327.964 - 327.964 lb / 147.172 - 148.762 kg 327.964 - 327.964 lb / 147.172 - 148.762 kg
Peso operativo della macchina vuota (senza acqua / con combustibile) 160.307 - 162.323 lb / 72.714 - 73.629 kg 160.307 - 162.323 lb / 72.714 - 73.629 kg
Serbatoio dell'acqua - Peso a vuoto massimo (senza WDS) 42.983 - 44.092 lb / 19.497 - 20.000 kg 42.983 - 44.092 lb / 19.497 - 20.000 kg
Nota (1) I serbatoi a marchio Cat includono funzionalità aggiuntive e opzioni generalmente selezionate dai clienti nel settore. Paraspruzzi, scivolo di riempimento ed eiettori vengono forniti di serie. I serbatoi a marchio Cat includono funzionalità aggiuntive e opzioni generalmente selezionate dai clienti nel settore. Paraspruzzi, scivolo di riempimento ed eiettori vengono forniti di serie.
Nota (2) Il cilindro di sollevamento che si può montare su tutte le offerte di serbatoio migliora la manutenzione. Il cilindro di sollevamento che si può montare su tutte le offerte di serbatoio migliora la manutenzione.
Velocità massima - Carico 41.7 miglia/h 67.1 km/h
Nota Gamma di capacità del serbatoio dell'acqua: 69.700 - 75.700 L (18.400 - 20.000 gal) Gamma di capacità del serbatoio dell'acqua: 69.700 - 75.700 L (18.400 - 20.000 gal)
Nota (2) Copertura selezionabile dall'operatore: 0,2-0,8 L/m² (4 kph - 40 kph) / 0,5-0,2 gal/ft² (3 mph - 25 mph) Copertura selezionabile dall'operatore: 0,2-0,8 L/m² (4 kph - 40 kph) / 0,5-0,2 gal/ft² (3 mph - 25 mph)
Peso lordo previsto della macchina 363000 lb 164654 kg
Peso del telaio 115217 lb 52262 kg
Marcia avanti - 1 6.6 miglia/h 10.7 km/h
Marcia avanti - 2 9.1 miglia/h 14.6 km/h
Marcia avanti - 3 11.9 miglia/h 19.2 km/h
Marcia avanti - 4 16.6 miglia/h 26.7 km/h
Marcia avanti - 5 22.5 miglia/h 36.2 km/h
Marcia avanti - 6 30.2 miglia/h 48.6 km/h
Marcia avanti - 7 40.9 miglia/h 65.9 km/h
Retromarcia 7.5 miglia/h 12.1 km/h
Nota Velocità massima di marcia con pneumatici standard 27.00R49 (E4). Velocità massima di marcia con pneumatici standard 27.00R49 (E4).
Rapporto al differenziale 2.736:1 2.736:1
Rapporto planetario 7.0:1 7.0:1
Rapporto di riduzione totale 19.1576:1 19.1576:1
Superficie frenante - Anteriore 6331 in² 40846 cm²
Superficie frenante - Posteriore 15828 in² 102116 cm²
Standard freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Portata della pompa - Minimo alto 6331 gal/min 458 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento 2750 psi 18950 kPa
Regolazione della valvola di massima pressione - Inferiore 500 psi 3450 kPa
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 15 s 15 s
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 13 s 13 s
Tempo di abbassamento cassone - Minimo alto 13 s 13 s
Assale anteriore - A vuoto 46 % 46 %
Assale anteriore - Carico 33 % 33 %
Assale posteriore - A vuoto 54 % 54 %
Assale posteriore - Carico 67 % 67 %
Corsa cilindro a vuoto - Anteriore 2.9 in 74.7 mm
Corsa cilindro a vuoto - Posteriore 2.5 in 66 mm
Assale posteriore - Oscillazione 5.4 ° 5.4 °
Standard sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Angolo di sterzata 30.5 ° 30.5 °
Diametro di sterzata - Anteriore 83 ft 25.3 m
Raggio di sterzata - Diametro gioco 93 ft 28.4 m
Pneumatici standard 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Nota (1) Le capacità produttive del dumper 777 sono tali che in particolari condizioni di lavoro si potrebbero superare le capacità TKPH (TMPH) degli pneumatici opzionali o standard e, quindi, limitare l'uso della macchina. Le capacità produttive del dumper 777 sono tali che in particolari condizioni di lavoro si potrebbero superare le capacità TKPH (TMPH) degli pneumatici opzionali o standard e, quindi, limitare l'uso della macchina.
Nota (2) Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al produttore degli pneumatici per una scelta oculata. Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al produttore degli pneumatici per una scelta oculata.
Serbatoio del combustibile (1) 300 gal (US) 1136 l
Serbatoio del combustibile (2) 350 gal (US) 1325 l
Sistema di raffreddamento 63.4 gal (US) 240 l
Basamento 28.7 gal (US) 109 l
Differenziali 59.9 gal (US) 227 l
Riduttore finale - Ciascuno 20 gal (US) 76 l
Impianto dello sterzo - Serbatoio incluso 14.1 gal (US) 53.6 l
Sistema di sollevamento freni 85 gal (US) 322 l
Convertitore coppia - Sistema della trasmissione 36.5 gal (US) 138.5 l
Climatizzazione 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
Riscaldatore/sbrinatore 43930 Btu 11070 kJ/kg
Standard struttura ROPS (1) La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per la cabina è conforme allo standard ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per la cabina è conforme allo standard ISO 3471:2008.
Standard struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 livello II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 livello II.
Nota (1) Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) per l'operatore è 73 dB(A), misurato secondo la norma SAE J1166 FEB2008 in una cabina chiusa. Questo è il livello di esposizione sonora di un ciclo di lavoro. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. La prova è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) per l'operatore è 73 dB(A), misurato secondo la norma SAE J1166 FEB2008 in una cabina chiusa. Questo è il livello di esposizione sonora di un ciclo di lavoro. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. La prova è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
Nota (2) Il livello di pressione sonora esterna di una macchina standard, misurato a una distanza di 15 m (49 ft) secondo le procedure di prova specificate in SAE J88:2008, per il funzionamento a una marcia intermedia, è di 83 dB(A). Il livello di pressione sonora esterna di una macchina standard, misurato a una distanza di 15 m (49 ft) secondo le procedure di prova specificate in SAE J88:2008, per il funzionamento a una marcia intermedia, è di 83 dB(A).
Nota (3) Potrebbe essere necessario indossare protezioni acustiche quando si lavora su una cabina operatore aperta o una cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Potrebbe essere necessario indossare protezioni acustiche quando si lavora su una cabina operatore aperta o una cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.

Serbatoio dell'acqua 777 (07) Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Stallo automatico
  • Arresto motore al minimo
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Filtro dell'aria con prefiltro (2)
  • Controllo del minimo automatico in modalità a freddo
  • Pompa elettrica di adescamento
  • Avviamento a freddo elettrico (due dispositivi di avviamento e quattro batterie)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Scarico, silenziatore
  • Filtro del combustibile/separatore dell'acqua
  • Turbocompressore (2)
  • Sistema frenante:
    - Freni più resistenti
    - Indicatore di usura dei freni
    - Comando freno di rallentamento automatico (ARC) (utilizza i freni a dischi raffreddati a olio)
    - Motore di disinserimento freni (traino)
    - Rallentatore manuale (utilizza i freni a dischi raffreddati a olio)
    - Freni a dischi raffreddati a olio (anteriori/posteriori)
    - Parcheggio
    - Secondario
    - Servizio
  • Trasmissione
    - Minimo in folle automatico
    - Software APECS
    - ECPC
  • Cambio marcia
    - Trasmissione powershift automatica a 7 velocità con controllo elettronico della pressione della frizione con gestione coppia cambio marcia
    - Dispositivo di interdizione cambio marcia con cassone sollevato
    - Gestione cambio di direzione
    - Dispositivo di interdizione passaggio alla marcia inferiore
    - Interruttore avviamento in folle
    - Dispositivo di interdizione marcia in folle
    - Dispositivo di interdizione retromarcia
    - Dispositivo di esclusione retromarcia durante lo scarico
    - Selezione programmabile marcia più alta

SISTEMI DI SOSPENSIONE

  • Sospensioni posteriori

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 115A
  • Presa per avviamento di emergenza ausiliario
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V (4), 190 Ah
  • Impianto elettrico, 25 A, convertitore da 24 V a 12 V
  • Impianto di illuminazione
    – Luce di retromarcia (alogena)
    – Indicatori di direzione/emergenza, (anteriori e posteriori a LED)
    – Fari, (alogeni) con regolatore di luminosità
    – Payload, indicatori di direzione
    – Luci di cortesia accesso operatore
    – Luci profilo laterale
    – Luci di arresto e posteriori (LED)
    – Luci di servizio

CABINA

  • Climatizzazione
  • Portacenere e accendisigari
  • Appendiabiti
  • Portabicchieri (4)
  • Presa per collegamento diagnostico, 24 V
  • Predisposizione per montaggio radio
    - Convertitore 5 A
    - Altoparlanti
    - Antenna
    - Cablaggio
  • Indicatori/spie
    - Indicatore temperatura olio freni
    - Indicatore temperatura liquido di raffreddamento
    - Contaore
    - Contagiri
    - Indicatore velocità eccessiva motore
    - Livello combustibile
    - Tachimetro con contachilometri
    - Indicatore di marcia trasmissione
  • Riscaldatore/sbrinatore (11.070 kcal/43.930 BTU)
  • Controllo temp auto
  • Monitoraggio livello liquidi
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce - plafoniera
  • Luce - cortesia
  • Contatore carico, automatico
  • Display Advisor
  • VIMS
  • TPMS
  • Poggiapiedi
  • Specchietti, riscaldati
  • Porta di alimentazione, 24 V e 12 V (2)
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Cat serie Comfort III
    - Sospensioni interamente pneumatiche
    - Cintura di sicurezza a 3 punti retraibile con tratto a bandoliera
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole
  • Blocco dell'acceleratore
  • Finestrino, lato destro, accesso/uscita incernierato
  • Controllo finestrino elettrico sinistro
  • Tergicristallo (a intermittenza) e lavaparabrezza
  • Vetro laminato e atermico

PRODOTTI TECNOLOGICI CAT

  • Modalità economy adattiva
  • Rilevamento oggetti (4 telecamere, 4 radar)
  • Predisposizione Product Link™ (Livello 1)
  • TKPH/TMPH (Tonnellate chilometro all'ora/Tonnellate miglio all'ora)
  • Cat MineStar™: Livello 1 - Base (monitoraggio dell'attrezzatura)*
  • *Il pacchetto di connettività base è incluso di serie su tutti i dumper Cat Water Solutions con un'offerta complementare basata su servizio che dura 6 mesi

PROTEZIONI

  • Basamento motore
  • Trasmissione
  • Ventola e A/C

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Gruppo di montaggio cassone
  • Perno di sicurezza cassone (fissa il cassone in posizione sollevata)
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Catalogo dei ricambi su CD-ROM
  • Cerchioni montati al centro
  • Serbatoio combustibile (1.136 L/300 gal)
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore a terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Serbatoi (separati)
    - Freno/paranco
    - Sterzo
    - Trasmissione/convertitore di coppia
  • Cerchioni 19,5 x 49
  • Eiettori di pietre
  • Impianto secondario dello sterzo (automatico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Serrature di protezione antivandalismo
  • Rifornimento rapido Wiggins
  • Sistema di controllo della trazione (TCS) (nuova versione)
  • Zona attrezzatura

SISTEMA DI EROGAZIONE DELL'ACQUA CAT (WDS)

  • Comandi: installati in fabbrica e integrati in cabina
  • Monitor dell'impianto idraulico: integrato in cabina, configurazioni di spruzzo programmabili, messaggi di diagnostica automatici
  • Trasmissione pompa idraulica variabile: 6.814 L/min (1.800 gal/min) a velocità da 4 a 40 kph (da 3 a 25 mph) con spegnimento automatico e avviamento graduale
  • Teste per lo spruzzo in acciaio inossidabile: esenti da manutenzione, design brevettato resistente alla corrosione
  • Sistema di raffreddamento idraulico indipendente: riduce al minimo il surriscaldamento
  • Cannone ad acqua: a comando idraulico, joystick integrato in cabina con comandi cabina, ugelli su richiesta
  • Ricambi e assistenza disponibili tramite la rete dealer Cat

Serbatoio dell'acqua 777 (07) Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Freno motore Cat
  • Ingrassatori raggruppati
  • Kit per basse temperature
  • Centro di rifornimento rapido
  • Luci ad alta intensità di scarica (HID)
  • Specchietti, convessi
  • Specchietti, riscaldati
  • Cerchio di ricambio
  • Pacchetto visibilità (conforme ai requisiti ISO 5006)
  • Cunei di fermo ruota

PRODOTTI TECNOLOGICI CAT

  • WAVS (Work Area Vision System, sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)
  • Cat MineStar™: Livello 2 - Premium (Monitoraggio dell'attrezzatura + Registrazione della produzione)

Offerte serbatoio dell'acqua con opzioni

  • I serbatoi sono forniti da fornitori locali di terze parti con personalizzazioni basate sull'applicazione dell'acqua e sulle esigenze dei clienti regionali. Sono disponibili punti fermi, scale, paraspruzzi, scivolo di riempimento, eiettori di pietre, scelta del cannone e opzioni aggiuntive. Installazione a cura del dealer Cat o del produttore locale del serbatoio. Per raccomandazioni su fornitori locali di serbatoi e opzioni disponibili, contattare il dealer Cat locale o Caterpillar OEM Solutions.

Galleria multimediale

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777

Serbatoio dell'acqua 777
Serbatoio dell'acqua 777
Serbatoio dell'acqua 777
Serbatoio dell'acqua 777
Serbatoio dell'acqua 777
Serbatoio dell'acqua 777
Serbatoio dell'acqua 777
Serbatoio dell'acqua 777
Serbatoio dell'acqua 777