Motore
Modello motore | Cat® C15 Cat® C15 |
Velocità motore nominale | 1700 r/min 1700 r/min |
Potenza lorda - SAE J1995 | 515 HP 384 kW |
Potenza nominale netta - SAE J1349 | 477 HP 356 kW |
Numero di cilindri | 6 6 |
Foro | 5.4 in 137 mm |
Corsa | 6.7 in 171 mm |
Cilindrata | 927.6 in³ 15.2 l |
Nota | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili. |