MD6200

Perforatrici MD6200

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità di abbassamento
Fino a 15.876 kg (35.000 lb)
Fino a 15.876 kg (35.000 lb)
Diametro del foro
140-200 mm (5,5-7,87 in)
140-200 mm (5,5-7,87 in)
Motore
Cat® C18
Cat® C18

Descrizione generale

La perforatrice più piccola e trasportabile della sua categoria

Cat® MD6200 è la perforatrice più piccola nella sua categoria, che comporta un ingombro minimo in caso di spedizione. Può essere trasportata su strada con il telaio verticale sollevato, per facilitarne il rotolamento su un dumper quando occorre trasferirla in un altro sito. Inoltre, la compattezza dell'area di lavoro permette di mettere la macchina in posizione più velocemente, riducendo il tempo impiegato per raggiungere i punti di perforazione e spostarsi tra i fori. Il carro di grandi dimensioni in stile escavatore Cat 336 offre un eccellente sforzo di trazione alla barra di traino ed è in grado di resistere alle condizioni estreme del cantiere. Progettata per eseguire fori del diametro di 127-200 mm (5,0-7,87 in), la MD6200 è ottimizzata per perforazioni a una o più passate sia nella modalità rotativa sia nella modalità a fondo foro.

Vantaggi

Maggiore manovrabilità

Grazie a un ingombro di lavoro compatto, carro delle giuste dimensioni e baricentro basso

Maggiore potenza

Dotata di un motore rotativo con trasmissione superiore ad alto rendimento e comandi che modulano la trasmissione

Maggiore efficienza

Con tecnologia di automazione e architettura elettronica Cat completamente integrata

Caratteristiche tecniche di MD6200

Capacità di abbassamento Fino a 15.876 kg (35.000 lb) Fino a 15.876 kg (35.000 lb)
Diametro del foro 140-200 mm (5,5-7,87 in) 140-200 mm (5,5-7,87 in)
Motore Cat® C18 Cat® C18
Carico sulla punta Fino a 16.964 kg (37.400 lb) Fino a 16.964 kg (37.400 lb)
Equivalente a U.S. EPA Tier 2 - Motore C18 a 1.800 giri/min C18 a 1.800 giri/min
Equivalente a U.S. EPA Tier 2 - Emissioni Equivalente a U.S. EPA Tier 2 Equivalente a U.S. EPA Tier 2
U.S. EPA Tier 4 Final - Motore C18 a 1.800 giri/min C18 a 1.800 giri/min
U.S. EPA Tier 4 Final - Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Compressore - Perforazione rotante 32,6 m³/min (1.150 ft³/min) a 8,6 bar (125 psi) 32,6 m³/min (1.150 ft³/min) a 8,6 bar (125 psi)
Perforazione angolata disponibile da 30° a -15° in incrementi di 5° da 30° a -15° in incrementi di 5°
Carico sulla punta (passaggio singolo) 37400 lb 16964 kg
Velocità del paranco 4.3 ft/s 1.32 m/s
Gamma di diametri del foro 140-200 mm (5,5-7,87 in) 140-200 mm (5,5-7,87 in)
Gamma di profondità del foro - Profondità passata singola 36 ft 11 m
Compressore - Perforazione DTH 29,7 m³/min (1.050 ft³/min) a 24,1 bar (350 psi) 29,7 m³/min (1.050 ft³/min) a 24,1 bar (350 psi)
Capacità di abbassamento Fino a 15.876 kg (35.000 lb) Fino a 15.876 kg (35.000 lb)
Capacità del paranco Fino a 11.907 kg (26.250 lb) Fino a 11.907 kg (26.250 lb)
Gamma di profondità del foro - Profondità passata multipla Fino a 47,58 m (156 ft) Fino a 47,58 m (156 ft)
U.S. EPA Tier 4 Final - Potenza nominale (ISO 14396) 589 HP 439 kW
Equivalente a U.S. EPA Tier 2 - Potenza nominale (ISO 14396) 587 HP 438 kW
Perforazione DHT Include un sistema di lubrificazione dell'attrezzo Include un sistema di lubrificazione dell'attrezzo
Perforazione rotante Sistema di lubrificazione dell'attrezzo opzionale Sistema di lubrificazione dell'attrezzo opzionale
Nota Con il controllo dei comandi elettronici e del volume variabile del compressore, l'operatore può regolare l'uscita di aria per raggiungere la corrispondenza ottimale tra attrezzatura, aria di sfiato e condizioni del terreno. Sia i compressori ad alta pressione che quelli a bassa pressione presentano questa caratteristica. Con il controllo dei comandi elettronici e del volume variabile del compressore, l'operatore può regolare l'uscita di aria per raggiungere la corrispondenza ottimale tra attrezzatura, aria di sfiato e condizioni del terreno. Sia i compressori ad alta pressione che quelli a bassa pressione presentano questa caratteristica.
Perforazione DTH - 1.050 cfm/350 psi 29,7 m³/min (1.050 ft³/min) a 24,1 bar (350 psi) con dispositivo di lubrificazione dell'attrezzo da 113,5 L (30 gal) 29,7 m³/min (1.050 ft³/min) a 24,1 bar (350 psi) con dispositivo di lubrificazione dell'attrezzo da 113,5 L (30 gal)
Perforazione rotante - 1.150 cfm/125 psi 32,6 m³/min (1.150 ft³/min) a 8,6 bar (125 psi) 32,6 m³/min (1.150 ft³/min) a 8,6 bar (125 psi)
Opzione (1) Bassa pressione 8,6 bar (125 psi) Bassa pressione 8,6 bar (125 psi)
Opzione (2) Alta pressione 24,1 bar (350 psi) Alta pressione 24,1 bar (350 psi)
Componenti (1) Refrigeratori con facile accesso per la pulizia Refrigeratori con facile accesso per la pulizia
Componenti (2) Tutte le sezioni principali del refrigeratore sono sostituibili Tutte le sezioni principali del refrigeratore sono sostituibili
Componenti (3) Funzionamento a temperatura ambiente fino a 52 °C (125 °F) Funzionamento a temperatura ambiente fino a 52 °C (125 °F)
Componenti (4) Controllo automatico della ventola a velocità variabile Controllo automatico della ventola a velocità variabile
Fluidi e lubrificanti per climi standard livello 1 Valore nominale fino a -1 °C (30 °F) Valore nominale fino a -1 °C (30 °F)
Fluidi e lubrificanti per climi standard livello 1 (2) Resistenza a temperature elevate fino a 52 °C (125 °F) Resistenza a temperature elevate fino a 52 °C (125 °F)
Fluidi e lubrificanti per climi artici livello 2, blocco motore e riscaldatore del collettore da 120 V o 240 V Valore nominale fino a -18 °C (0 °F) Valore nominale fino a -18 °C (0 °F)
Caratteristiche (1) I martinetti, il perno del telaio verticale e la piattaforma sono saldati in modo integrale al telaio principale per la massima resistenza e una lunga durata I martinetti, il perno del telaio verticale e la piattaforma sono saldati in modo integrale al telaio principale per la massima resistenza e una lunga durata
Caratteristiche (2) Superfici antiscivolo Superfici antiscivolo
Caratteristiche (3) Capacità del serbatoio del combustibile 833 L (220 gal) Capacità del serbatoio del combustibile 833 L (220 gal)
Componenti (1) Tre martinetti di livellamento forniscono il livellamento su un riferimento da 7° (qualsiasi orientamento) Tre martinetti di livellamento forniscono il livellamento su un riferimento da 7° (qualsiasi orientamento)
Componenti (2) Ganci di traino per impieghi gravosi (estremità non perforabile) Ganci di traino per impieghi gravosi (estremità non perforabile)
Componenti (3) Quattro (4) occhielli di sollevamento per l'uso con cavi o catene Quattro (4) occhielli di sollevamento per l'uso con cavi o catene
Opzione (1) Gradini fissi per l'accesso all'area della cabina Gradini fissi per l'accesso all'area della cabina
Opzione (2) La piccola piattaforma della cabina include gradini di accesso fissi La piccola piattaforma della cabina include gradini di accesso fissi
Componenti (1) Ingrassatore della filettatura del tubo di perforazione con rifornimento del serbatoio a distanza, che può contenere anche il secchio del grasso a perdere Ingrassatore della filettatura del tubo di perforazione con rifornimento del serbatoio a distanza, che può contenere anche il secchio del grasso a perdere
Modello Tipo di escavatore Cat 336 Tipo di escavatore Cat 336
Rulli superiori Tre (3) Tre (3)
A tripla costola (1) 600 mm (23,6 in); pressione a terra di 0,89 bar (12,6 psi) 600 mm (23,6 in); pressione a terra di 0,89 bar (12,6 psi)
Trazione alla barra TBD TBD
Componenti (1) Protezioni e guide della catena del cingolo Protezioni e guide della catena del cingolo
Rulli inferiori Otto (8) Otto (8)
Velocità di marcia - Alta 2 miglia/h 3.3 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.3 miglia/h 2.1 km/h
Componenti (1) Due (2) pompe principali - 85 cc (pistone con comandi elettronici proporzionali) Due (2) pompe principali - 85 cc (pistone con comandi elettronici proporzionali)
Componenti (2) Una (1) pompa per circuito ausiliario - 45 cc (pistone, load sensing) Una (1) pompa per circuito ausiliario - 45 cc (pistone, load sensing)
Componenti (3) Una (1) pompa della ventola - 45 cc (pistone con comandi elettronici proporzionali) Una (1) pompa della ventola - 45 cc (pistone con comandi elettronici proporzionali)
Componenti (4) Una (1) pompa di carica - 73,8 cc (ingranaggio, a cilindrata fissa) Una (1) pompa di carica - 73,8 cc (ingranaggio, a cilindrata fissa)
Componenti (5) Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM) Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM)
Iniezione dell'acqua a volumi elevati - Massima - Serbatoio sopra la piattaforma - Capacità 200 gal (US) 757 l
Iniezione dell'acqua - Serbatoio montato sotto la piattaforma anteriore - Componenti Flussometro dell'acqua, controllo del volume, spia del livello di riempimento del serbatoio Flussometro dell'acqua, controllo del volume, spia del livello di riempimento del serbatoio
Iniezione dell'acqua a volumi elevati - Massima - Serbatoio sotto la piattaforma - Capacità 200 gal (US) 757 l
Iniezione dell'acqua - Serbatoio montato sotto la piattaforma anteriore 200 gal (US) 757 l
Iniezione dell'acqua a volumi elevati - Massima - Capacità totale del serbatoio 400 gal (US) 1514 l
Iniezione dell'acqua e sistema di raccolta polveri (1) Sistema di raccolta polveri da 76,5 m³/min (2.700 ft³/min); include iniezione dell'acqua standard Sistema di raccolta polveri da 76,5 m³/min (2.700 ft³/min); include iniezione dell'acqua standard
Iniezione dell'acqua e sistema di raccolta polveri (2) Filtri autopulenti, sportello di pulizia dello scivolo della polvere Filtri autopulenti, sportello di pulizia dello scivolo della polvere
Opzioni (1) Protezioni antipolvere statiche, chiusura a scatola su quattro lati Protezioni antipolvere statiche, chiusura a scatola su quattro lati
Opzioni (2) Gli alzavalvole idraulici delle protezioni antipolvere sollevano le protezioni antipolvere anteriori e posteriori (su richiesta) (consigliato con il sistema di raccolta polveri secchi) Gli alzavalvole idraulici delle protezioni antipolvere sollevano le protezioni antipolvere anteriori e posteriori (su richiesta) (consigliato con il sistema di raccolta polveri secchi)
Opzioni (3) Sistema di irrorazione esterno al carro (su richiesta) Sistema di irrorazione esterno al carro (su richiesta)
Profondità passata singola 36 ft 11 m
Profondità passata multipla Fino a 47,58 m (156 ft) Fino a 47,58 m (156 ft)
Valore nominale sistema di abbassamento/sollevamento a cilindro singolo Fino a 15.876 kg (35.000 lb) Fino a 15.876 kg (35.000 lb)
Paranco Fino a 11.907 kg (26.250 lb) Fino a 11.907 kg (26.250 lb)
Caratteristica (3) Kit Tier 4 Final completo di kit di controllo DEF/arresto del motore Kit Tier 4 Final completo di kit di controllo DEF/arresto del motore
Caratteristica (1) Doppio motorino di avviamento Doppio motorino di avviamento
Caratteristica (2) Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
Componenti (8) Tubo secondario superiore Tubo secondario superiore
Componenti (7) Il dispositivo di lubrificazione dell'attrezzo di perforazione viene fornito con il compressore DTH scelto Il dispositivo di lubrificazione dell'attrezzo di perforazione viene fornito con il compressore DTH scelto
Componenti (1) Boccola in due pezzi Boccola in due pezzi
Componenti (2) Morsetti posizionatore per tubi Morsetti posizionatore per tubi
Componenti (3) Chiave svita aste Chiave svita aste
Componenti (4) Ammortizzatore secondario Ammortizzatore secondario
Componenti (5) Raccordi adattatori Raccordi adattatori
Componenti (6) Guarnizione tergicristallo Guarnizione tergicristallo
Larghezza estremità della cabina* 13.7 ft 4.18 m
Larghezza estremità non della cabina 11.7 ft 3.57 m
Altezza con telaio verticale sollevato 54.3 ft 16.54 m
Lunghezza del cassone 31 ft 9.44 m
Lunghezza con telaio verticale abbassato 57.5 ft 17.54 m
Altezza con telaio verticale abbassato 11.75 ft 3.58 m
Lunghezza solo del telaio verticale 52.1 ft 15.89 m
Nota *Per la larghezza con piattaforma di accesso alla cabina o passerella della piattaforma di manutenzione, rivolgersi alla fabbrica. *Per la larghezza con piattaforma di accesso alla cabina o passerella della piattaforma di manutenzione, rivolgersi alla fabbrica.
Tubi da 9,14 m (30 ft) - Accetta la quantità di quattro (4) - Opzione 5 6 pollici 152 mm
Tubi da 9,14 m (30 ft) - Accetta la quantità di quattro (4) - Opzione 4 5.5 pollici 140 mm
Caratteristiche (1) Caricatore di tubi a carosello:
- Accetta fino a quattro (4) tubi da 9,14 m (30 ft)
Caricatore di tubi a carosello:
- Accetta fino a quattro (4) tubi da 9,14 m (30 ft)
Caratteristiche (2) Kit di perforazione angolata standard (da 0 a 30 gradi, in incrementi di 5 gradi) Kit di perforazione angolata standard (da 0 a 30 gradi, in incrementi di 5 gradi)
Caratteristiche (4) Il caricatore di tubi a carosello ad azionamento idraulico con posizionamento autonomo accetta diametri del tubo fino a 152 mm (6,0 in) Il caricatore di tubi a carosello ad azionamento idraulico con posizionamento autonomo accetta diametri del tubo fino a 152 mm (6,0 in)
Caratteristiche (5) Colonne di perforazione configurate per le sostituzioni delle punte sopra la piattaforma Colonne di perforazione configurate per le sostituzioni delle punte sopra la piattaforma
Caratteristiche (6) Sistema unico di abbassamento/sollevamento del cilindro Sistema unico di abbassamento/sollevamento del cilindro
Caratteristiche (7) Gruppo chiave della piattaforma a scorrimento Gruppo chiave della piattaforma a scorrimento
Caratteristiche (8) Configurazione con boccola sul piano a rulli (per perforazione a bassa pressione/con tricono) Configurazione con boccola sul piano a rulli (per perforazione a bassa pressione/con tricono)
Caratteristiche (9) Boccola della piattaforma in due pezzi (per la perforazione DTH ad alta pressione) Boccola della piattaforma in due pezzi (per la perforazione DTH ad alta pressione)
Caratteristiche (10) Verricello superiore con cavo e gancio più telecomando; azionamento a velocità variabile con valore nominale da 1.361 kg (3.000 lb) Verricello superiore con cavo e gancio più telecomando; azionamento a velocità variabile con valore nominale da 1.361 kg (3.000 lb)
Caratteristiche (11) Gamma di presa della chiave svita aste ad azionamento idraulico variabile da 101-152 mm (4,0-6,0 in) Gamma di presa della chiave svita aste ad azionamento idraulico variabile da 101-152 mm (4,0-6,0 in)
Caratteristiche (12) Telecamera a circuito chiuso montata sul telaio verticale per osservare il funzionamento del caricatore di tubi a carosello/sistema di trasmissione superiore Telecamera a circuito chiuso montata sul telaio verticale per osservare il funzionamento del caricatore di tubi a carosello/sistema di trasmissione superiore
Caratteristiche (13) Posizionatore per tubi per la perforazione angolare, gestione dei tubi per il funzionamento a passata multipla Posizionatore per tubi per la perforazione angolare, gestione dei tubi per il funzionamento a passata multipla
Caratteristiche (14) Ricevitore tubo manuale - Un (1) ricevitore tubo a fune, posizionatore per tubi, portapunta manuale Ricevitore tubo manuale - Un (1) ricevitore tubo a fune, posizionatore per tubi, portapunta manuale
Componenti (1) Boccola monopezzo sul piano a rulli Boccola monopezzo sul piano a rulli
Componenti (2) Morsetti posizionatore per tubi Morsetti posizionatore per tubi
Componenti (3) Chiave svita aste Chiave svita aste
Componenti (4) Tubo secondario della punta Tubo secondario della punta
Componenti (5) Tubo secondario superiore Tubo secondario superiore
Componenti (6) Guarnizione tergicristallo Guarnizione tergicristallo
Componenti (7) Dispositivo di lubrificazione della perforatrice (su richiesta) Dispositivo di lubrificazione della perforatrice (su richiesta)
Coppia - Motore singolo 6166 lb/ft 8360 N·m
Velocità di rotazione 0-150 giri/min 0-150 giri/min
Componenti (1) Albero di uscita con filettatura a stella API-IF (NC46) da 101 mm (4 in) Albero di uscita con filettatura a stella API-IF (NC46) da 101 mm (4 in)
Componenti (2) Controllo della coppia di rotazione Controllo della coppia di rotazione
Componenti (3) Interblocchi di traslazione virtuali della testa rotante Interblocchi di traslazione virtuali della testa rotante
Design della cabina - Cabina con struttura FOPS e una superficie di 1,9 m² (20,5 ft²)
- Supporti cabina ammortizzanti in gomma per assorbire le vibrazioni meccaniche
- Design della cabina operatore con sedile ergonomico, comandi a joystick con strumentazione completa e doppio display a colori da 254 mm (10 in), schermo ad alta definizione e presa di corrente a 12 V
- Display aggiuntivi per telecamere a circuito chiuso; a colori, alta definizione, da 254 mm (10 in)
- Convertitore di alimentazione da 24 V a 12 V
- Predisposizione per autoradio e radio di comunicazione
- Due sportelli incernierati e serrature Cat
- Portadocumenti
- Vano portaoggetti per portavivande
- Cabina con struttura FOPS e una superficie di 1,9 m² (20,5 ft²)
- Supporti cabina ammortizzanti in gomma per assorbire le vibrazioni meccaniche
- Design della cabina operatore con sedile ergonomico, comandi a joystick con strumentazione completa e doppio display a colori da 254 mm (10 in), schermo ad alta definizione e presa di corrente a 12 V
- Display aggiuntivi per telecamere a circuito chiuso; a colori, alta definizione, da 254 mm (10 in)
- Convertitore di alimentazione da 24 V a 12 V
- Predisposizione per autoradio e radio di comunicazione
- Due sportelli incernierati e serrature Cat
- Portadocumenti
- Vano portaoggetti per portavivande
Allestimenti della cabina - La configurazione standard include un sedile in tessuto, tappetino rimovibile, finestrini con vetri singoli e protezione per il finestrino della perforatrice
- La configurazione premium include un sedile in pelle con riscaldamento e ventilazione, sospensione per impieghi gravosi, finestrino a pannelli doppi e protezione per il finestrino della perforatrice
- La configurazione standard include un sedile in tessuto, tappetino rimovibile, finestrini con vetri singoli e protezione per il finestrino della perforatrice
- La configurazione premium include un sedile in pelle con riscaldamento e ventilazione, sospensione per impieghi gravosi, finestrino a pannelli doppi e protezione per il finestrino della perforatrice
Sedili - Sedile girevole con blocco e cintura di sicurezza a due punti/da 76 mm (3 in), inclinabile (regolazione in incrementi di 5°), con supporto lombare, regolazione del sedile in avanti/indietro 80 mm (3,1 in) - Sedile girevole con blocco e cintura di sicurezza a due punti/da 76 mm (3 in), inclinabile (regolazione in incrementi di 5°), con supporto lombare, regolazione del sedile in avanti/indietro 80 mm (3,1 in)
Finestrini - Grandi finestrini anteriori, posteriori e laterali destri della cabina; finestrino sull'intera lunghezza della perforatrice con protezione
- Tendina (su richiesta)
- Tergicristalli del parabrezza con serbatoio lavavetro comune
- Manometro (su richiesta)
- Grandi finestrini anteriori, posteriori e laterali destri della cabina; finestrino sull'intera lunghezza della perforatrice con protezione
- Tendina (su richiesta)
- Tergicristalli del parabrezza con serbatoio lavavetro comune
- Manometro (su richiesta)
Luci - Luci interne LED, tastierini e joystick retroilluminati
- Proiettori per il perimetro di trivellazione; faretti per l'area
- Faro del telaio superiore e luce stroboscopica lampeggiante per il carro (su richiesta)
- Luci interne LED, tastierini e joystick retroilluminati
- Proiettori per il perimetro di trivellazione; faretti per l'area
- Faro del telaio superiore e luce stroboscopica lampeggiante per il carro (su richiesta)
HVAC Bocchetta riscaldamento a pavimento
- Accesso ai filtri dalla piattaforma, intervallo di manutenzione di 500 ore
- Bocchette HVAC per sbrinamento sul finestrino principale
Bocchetta riscaldamento a pavimento
- Accesso ai filtri dalla piattaforma, intervallo di manutenzione di 500 ore
- Bocchette HVAC per sbrinamento sul finestrino principale
Telecamere - Tre (3) telecamere a circuito chiuso (anteriori e posteriori) per una visuale a 360° dal sedile dell'operatore; telecamera sul montante per osservare il funzionamento del caricatore di tubi a carosello/sistema di trasmissione superiore - Tre (3) telecamere a circuito chiuso (anteriori e posteriori) per una visuale a 360° dal sedile dell'operatore; telecamera sul montante per osservare il funzionamento del caricatore di tubi a carosello/sistema di trasmissione superiore
Componenti (1) Comandi elettrici per perforazione, trasporto e livellamento, più funzioni ausiliarie Comandi elettrici per perforazione, trasporto e livellamento, più funzioni ausiliarie
Componenti (2) Controllo della coppia di rotazione Controllo della coppia di rotazione
Componenti (3) Finecorsa virtuali della testa rotante Finecorsa virtuali della testa rotante
Componenti (4) Indicatore di innesto/disinnesto del posizionatore per tubi Indicatore di innesto/disinnesto del posizionatore per tubi
Componenti (5) Misuratore della profondità di perforazione Misuratore della profondità di perforazione
Componenti (6) Sistema di visualizzazione delle prestazioni di perforazione Sistema di visualizzazione delle prestazioni di perforazione
Componenti (7) Arresto motore ritardato Arresto motore ritardato
Componenti (8) Spie dei filtri dell'olio idraulico, del combustibile, del compressore e del motore Spie dei filtri dell'olio idraulico, del combustibile, del compressore e del motore
Componenti (9) Sensori di pressione dei martinetti Sensori di pressione dei martinetti
Componenti (10) Registrazione dei dati sullo stato della macchina con avvisi e record di codici di guasto con funzionalità di esportazione Registrazione dei dati sullo stato della macchina con avvisi e record di codici di guasto con funzionalità di esportazione
Componenti (11) Controllo eliminazione polvere Controllo eliminazione polvere
Componenti (12) Spia del bloccaggio telaio verticale Spia del bloccaggio telaio verticale
Componenti (13) Sistema di controllo della velocità della ventola proporzionale con ECM Sistema di controllo della velocità della ventola proporzionale con ECM
Componenti (14) Interblocco del carro, limiti di stabilità della macchina Interblocco del carro, limiti di stabilità della macchina
Componenti (15) Interblocco del carro, tubo nel foro Interblocco del carro, tubo nel foro
Componenti (16) Interblocco del carro, telaio verticale sollevato e bloccato o abbassato e parcheggiato Interblocco del carro, telaio verticale sollevato e bloccato o abbassato e parcheggiato
Componenti (17) Interblocco del carro, martinetti ritratti Interblocco del carro, martinetti ritratti
Componenti (18) Interblocco del carro, verricello parcheggiato Interblocco del carro, verricello parcheggiato
Componenti (19) Comandi della cabina (AC, riscaldamento, velocità della ventola) Comandi della cabina (AC, riscaldamento, velocità della ventola)
Componenti (20) Precablaggio per funzionamento autonomo e con Terrain Precablaggio per funzionamento autonomo e con Terrain
Tipo (1) Predisposizione per il funzionamento autonomo Predisposizione per il funzionamento autonomo
Componenti (1) Misuratore della profondità di perforazione Misuratore della profondità di perforazione
Componenti (2) Drill Assist (livellamento e retrazione automatici dei martinetti, alzamento e abbassamento automatico del telaio verticale, perforazione automatica a passata singola opzionale) Drill Assist (livellamento e retrazione automatici dei martinetti, alzamento e abbassamento automatico del telaio verticale, perforazione automatica a passata singola opzionale)
Componenti (3) Predisposto per Cat Terrain Predisposto per Cat Terrain
Componenti (4) Product Link Elite™ Product Link Elite™
Caratteristica (1) L'angolo di approccio di 15 gradi facilita il carico e lo scarico su un rimorchio basso L'angolo di approccio di 15 gradi facilita il carico e lo scarico su un rimorchio basso
Componenti (1) Sette (7) pulsanti di arresto di emergenza Sette (7) pulsanti di arresto di emergenza
Componenti (2) Protezione del finestrino incernierata sull'intera lunghezza del finestrino anteriore della perforatrice Protezione del finestrino incernierata sull'intera lunghezza del finestrino anteriore della perforatrice
Componenti (3) Interblocchi di sicurezza condizionali Interblocchi di sicurezza condizionali
Componenti (4) Porte a chiusura automatica Porte a chiusura automatica
Componenti (5) Avvisatore acustico elettrico attivato dal pulsante in cabina Avvisatore acustico elettrico attivato dal pulsante in cabina
Componenti (6) Allarme carro acustico, automatico Allarme carro acustico, automatico
Componenti (7) Gli interruttori di avviamento e discollegamento batteria possono essere bloccati. Gli interruttori di avviamento e discollegamento batteria possono essere bloccati.
Componenti (8) Dispositivi di ritenuta del tubo flessibile dell'aria Dispositivi di ritenuta del tubo flessibile dell'aria
Componenti (9) Superfici della piattaforma antiscivolo Superfici della piattaforma antiscivolo
Componenti (10) Disposizioni di sollevamento della macchina Disposizioni di sollevamento della macchina
Componenti (11) Cabina operatore certificata con struttura FOPS Cabina operatore certificata con struttura FOPS
Kit (1) Base - Lubrificazione manuale centralizzata, per perni dei punti, acqua e combustibile con riempimento a gravità Base - Lubrificazione manuale centralizzata, per perni dei punti, acqua e combustibile con riempimento a gravità
Kit (2) Standard - sistema di lubrificazione automatico, rifornimento rapido di combustibile e acqua (su richiesta) Standard - sistema di lubrificazione automatico, rifornimento rapido di combustibile e acqua (su richiesta)
Kit (3) Premium - sistema di lubrificazione automatico, rifornimento rapido di combustibile e acqua, centro di servizio per scarico e rifornimento di lubrificanti e tubo flessibile aria compressa (su richiesta) Premium - sistema di lubrificazione automatico, rifornimento rapido di combustibile e acqua, centro di servizio per scarico e rifornimento di lubrificanti e tubo flessibile aria compressa (su richiesta)
Gamma di peso operativo 40.728 - 42.752 kg (89.789 - 94.253 lb) 40.728 - 42.752 kg (89.789 - 94.253 lb)

MD6200 Attrezzatura a richiesta

TELAIO VERTICALE

  • Verricello superiore con gruppo cavo e gancio più telecomando; azionamento a velocità variabile con valore nominale da 1.361 kg (3.000 lb)
  • Sistema di lubrificazione dell'attrezzo per perforazione rotante con capacità da 113,5 L (30 gal)
  • Ingrassatore della filettatura del tubo con serbatoio ricaricabile o secchio del grasso a perdere
  • Portapunta manuale

STRUMENTI DI MANUTENZIONE

  • Attrezzo di ritenuta della boccola - Apertura chiave da 89 a 152 mm (da 3,5 a 6,0 in)
  • Anelli di sollevamento (disponibili su richiesta, obbligatori per la messa in servizio)
  • Filettatura API da 89 mm (3,5 in)
  • Filettatura API da 114 mm (4,5 in)
  • Filettatura BECO da 76 mm (3,0 in)
  • Filettatura BECO da 89 mm (3,5 in)
  • Filettatura BECO da 101 mm (4,0 in)
  • Filettatura BECO da 114 mm (4,5 in)

CABINA

  • Manometro della pressione del combustibile
  • Tendine finestrini
  • Drill Assist; perforazione automatica a passata singola

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA

  • Product Link Elite; satellitare, cellulare o doppia modalità
  • Bulloneria del sistema di guida Terrain

ELIMINAZIONE POLVERE

  • Gli alzavalvole idraulici delle protezioni antipolvere sollevano le protezioni antipolvere anteriori e posteriori (su richiesta) (consigliato con il sistema di raccolta polveri a secco)
  • Sistema di irrorazione esterno al carro

PUNTE, TRICONICHE ROTANTI

  • Consigliate per le applicazioni rotative
  • Tutte le punte hanno ugelli standard
  • I codici S/M/H dalla tabella di conversione formazione rocciosa/punte sono disponibili all'indirizzo https://catpublications.com, cercare PLXQ1027
  • I piani di spedizione per ciascuna configurazione della punta consentono un solo pallet di punte. I pallet aggiuntivi possono richiedere un dumper aggiuntivo.
    - 171 mm (6,75 in), Opzione 1, (S2)
    - 171 mm (6,75 in), Opzione 2, (M1)
    - 171 mm (6,75 in), Opzione 3, (M3)
    - 200 mm (7,875 in), Opzione 1, (S2)
    - 200 mm (7,875 in), Opzione 2, (M1)
    - 200 mm (7,875 in), Opzione 2, (M3)

TUBO DI PERFORAZIONE

  • Tubi da 9,14 m (30 ft) - Accetta la quantità di quattro (4)
    - Tubo da 101 mm (4 in) (Filettatura re. API da 2,875)
    - Tubo da 114 mm (4,5 in) (3 con filettatura BECO)​
    - Tubo da 127 mm (5 in) (3,5 con filettatura BECO)
    - Tubo da 140 mm (5,5 in) (4 con filettatura BECO)
    -Tubo da 152 mm (6 in) (4,5 con filettatura BECO)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Fleet per superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

    L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain per trivellazione

    L'estrazione mineraria efficace inizia con una trivellazione accurata. Ciò significa praticare ogni foro esattamente secondo il piano, all'angolazione corretta e alla profondità giusta. Cat® MineStar™ Terrain per trivellazione fornisce una guida precisa che aiuta gli operatori a completare i modelli in modo accurato e produttivo. Paga anche altri dividendi, migliorando la sicurezza, riducendo i costi e registrando dati sulla stratificazione perforata per aiutare nella pianificazione del minaggio e nel miglioramento della frammentazione. E funziona con tutti i marchi di perforatrici e comunica perfettamente con MineStar e altri sistemi di gestione dei siti minerari.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

L'estrazione mineraria efficace inizia con una trivellazione accurata. Ciò significa praticare ogni foro esattamente secondo il piano, all'angolazione corretta e alla profondità giusta. Cat® MineStar™ Terrain per trivellazione fornisce una guida precisa che aiuta gli operatori a completare i modelli in modo accurato e produttivo. Paga anche altri dividendi, migliorando la sicurezza, riducendo i costi e registrando dati sulla stratificazione perforata per aiutare nella pianificazione del minaggio e nel miglioramento della frammentazione. E funziona con tutti i marchi di perforatrici e comunica perfettamente con MineStar e altri sistemi di gestione dei siti minerari.

Esplora tecnologia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Condividendo le tue informazioni, autorizzi Caterpillar a elaborare i tuoi dati per soddisfare adeguatamente la tua richiesta. A seconda della tua richiesta, potremmo aver bisogno di condividere i tuoi dati con i dealer interessati, all'interno del gruppo di società Caterpillar, e con i fornitori di servizi interessati che operano per conto di Caterpillar. La cura delle tue informazioni è una responsabilità che prendiamo sul serio. La nostra Informativa sulla privacy del sito Web descrive in dettaglio le nostre pratiche in materia di privacy dei dati e i tuoi diritti sul controllo dei tuoi dati personali.

*Consenso al marketing

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del MD6200.

Avvia tour del MD6200
close

Galleria multimediale

Configurazione opzionale della perforatrice rotativa per fori da mina MD6200

Configurazione deluxe della perforatrice rotativa per fori da mina MD6200

Operazioni in cave con la perforatrice rotativa per fori da mina MD6200

Perforatrice rotativa MD6200 con telaio verticale abbassato

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6200

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6200

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6200

Configurazione opzionale della perforatrice rotativa per fori da mina MD6200
Configurazione deluxe della perforatrice rotativa per fori da mina MD6200
Operazioni in cave con la perforatrice rotativa per fori da mina MD6200
Perforatrice rotativa MD6200 con telaio verticale abbassato
Perforatrice rotativa per fori da mina MD6200
Perforatrice rotativa per fori da mina MD6200
Perforatrice rotativa per fori da mina MD6200

Tecnologia della perforatrice rotativa MD6200

Punte triconiche

Panoramica della perforatrice rotativa MD6200

Trasportabilità della perforatrice rotativa MD6200

Tecnologia della perforatrice rotativa MD6200
Punte triconiche
Panoramica della perforatrice rotativa MD6200
Trasportabilità della perforatrice rotativa MD6200

360 View
360 View
360 View

Scopri il confronto tra MD6200 e prodotti spesso oggetto di paragone.