MD6310

Perforatrici MD6310

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità di abbassamento
Fino a 39.009 kg (86.000 lb)
Fino a 39.009 kg (86.000 lb)
Diametro del foro
229-311 mm (9-12,25 in)
229-311 mm (9-12,25 in)
Motore
Cat® C32B
Cat® C32B

Descrizione generale

Prestazioni elevate per ridurre i costi e aumentare la redditività

La perforatrice Cat® MD6310 è un'attrezzatura potente e flessibile in grado di svolgere al meglio tutte le operazioni di perforazione. Offre un'ampia varietà di caratteristiche e opzioni progettate per soddisfare le specifiche esigenze del cantiere, con una cabina aggiornata in grado di assicurare all'operatore livelli elevati di sicurezza e comfort aumentandone le prestazioni e la produttività. Basata sulle tecnologie più recenti, la perforatrice MD6310 non solo garantisce una produttività maggiore e una perforazione automatica, ma migliora anche l'efficienza di tutte le operazioni successive. Progettata per eseguire fori del diametro di 203-311 mm (8-12,25"), la MD6310 è ottimizzata per perforazioni a una o più passate sia nella modalità rotativa sia nella modalità a fondo foro.

Vantaggi

Migliore qualità del foro

Ottenete intestazioni dei fori di qualità superiore e fori più dritti per operazioni di minaggio più precise

Penetrazione migliorata del 23%

Migliorate l'utilizzo della macchina e l'efficienza di perforazione

Basso costo totale di gestione

I componenti 100% Cat assicurano affidabilità e lunga durata e gli intervalli di manutenzione estesi riducono i tempi di fermo

Caratteristiche tecniche di MD6310

Capacità di abbassamento Fino a 39.009 kg (86.000 lb) Fino a 39.009 kg (86.000 lb)
Diametro del foro 229-311 mm (9-12,25 in) 229-311 mm (9-12,25 in)
Motore Cat® C32B Cat® C32B
Carico sulla punta Fino a 42.149 kg (92.922 lb) Fino a 42.149 kg (92.922 lb)
Lunghezza del cassone - Cabina standard 43.54 ft 13.27 m
Lunghezza - Telaio verticale abbassato - Cabina estesa 83.33 ft 25.43 m
Lunghezza - Telaio verticale abbassato - Cabina standard 81.69 ft 24.9 m
Larghezza - Anteriore 17.68 ft 5.39 m
Lunghezza del cassone - Cabina estesa 42.24 ft 13.79 m
Altezza - Telaio verticale sollevato 77.99 ft 23.77 m
Larghezza - Posteriore 20.73 ft 6.32 m
Telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Velocità del paranco 122.7 ft/min 37.4 m/min
Telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) - Velocità del paranco 122.7 ft/min 37.4 m/min
Emissioni (Equivalente a Tier 2): Motore C32B a 1.800 giri/min C32B a 1.800 giri/min
Telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Gamma di diametri del foro 203-311 mm (8-12,25 in) - Profondità passata multipla Fino a 74,6 m (244,9 ft) Fino a 74,6 m (244,9 ft)
Telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) - Gamma di diametri del foro 203-311 mm (8-12,25 in) - Profondità passata multipla Fino a 47,9 m (157,4 ft) Fino a 47,9 m (157,4 ft)
Telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) - Capacità di abbassamento Fino a 39.009 kg (86.000 lb) Fino a 39.009 kg (86.000 lb)
Telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) - Gamma di diametri del foro 203-311 mm (8-12,25 in) - Profondità passata singola 57.4 ft 17.5 m
Telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Gamma di diametri del foro 203-311 mm (8-12,25 in) 203-311 mm (8-12,25 in)
Perforazione inclinata Verticale a 30° (in incrementi di 5°) Verticale a 30° (in incrementi di 5°)
Telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) - Gamma di diametri del foro 203-311 mm (8-12,25 in) 203-311 mm (8-12,25 in)
Telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) - Carico sulla punta - Passata singola Fino a 42.149 kg (92.922 lb) Fino a 42.149 kg (92.922 lb)
Telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Capacità del paranco Fino a 22.113 kg (48.750 lb) Fino a 22.113 kg (48.750 lb)
Compressore - Perforazione rotante (1) 56,6 m³/min (2.000 ft³/min) a 8,6 bar (125 psi) 56,6 m³/min (2.000 ft³/min) a 8,6 bar (125 psi)
Compressore - Perforazione rotante (2) 73,6 m³/min (2.600 ft³/min) a 7,6 bar (110 psi) 73,6 m³/min (2.600 ft³/min) a 7,6 bar (110 psi)
Telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Capacità di abbassamento Fino a 39.009 kg (86.000 lb) Fino a 39.009 kg (86.000 lb)
Telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Gamma di diametri del foro 203-311 mm (8-12,25 in) - Profondità passata singola 44.9 ft 13.7 m
Emissioni (U.S. EPA Tier 4 Final): Motore C32B a 1.800 giri/min C32B a 1.800 giri/min
Compressore - Perforazione DTH 42,2 m³/min (1.500 ft³/min) a 34,4 bar (500 psi) 42,2 m³/min (1.500 ft³/min) a 34,4 bar (500 psi)
Telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) - Capacità del paranco Fino a 22.113 kg (48.750 lb) Fino a 22.113 kg (48.750 lb)
Telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Carico sulla punta - Passata singola Fino a 41.165 kg (90.753 lb) Fino a 41.165 kg (90.753 lb)
Emissioni (U.S. EPA Tier 4 Final): Potenza nominale ISO 14396 1007 HP 751 kW
Emissioni (Equivalente a Tier 2): Potenza nominale ISO 14396 1031 HP 769 kW
Trazione alla barra 122971 lbf 547000 N
Protezioni e guide della catena del cingolo Livello due Livello due
Velocità di marcia 1.5 miglia/h 2.45 km/h
Rulli inferiori Quattordici (14) Quattordici (14)
Modello Tipo di escavatore Cat® 349E EL Tipo di escavatore Cat® 349E EL
Rulli superiori Tre (3) Tre (3)
A tripla costola per pressione di appoggio su roccia morbida di 1,28 bar (18,5 psi) 29.5 in 750 mm
Componenti (10) Scatola della batteria montata sulla piattaforma Scatola della batteria montata sulla piattaforma
Componenti (9) Posizioni delle scalette di uscita protette da porte a chiusura automatica Posizioni delle scalette di uscita protette da porte a chiusura automatica
Componenti (12) Dispositivi di ritenuta del tubo flessibile dell'aria Dispositivi di ritenuta del tubo flessibile dell'aria
Componenti (2) Sette (7) pulsanti di arresto del motore: in cabina, sulla piattaforma di perforazione, sulla piattaforma di trasmissione, accessibili da terra dal punto di accesso principale e da ciascun lato della parte anteriore e sinistra della perforatrice Sette (7) pulsanti di arresto del motore: in cabina, sulla piattaforma di perforazione, sulla piattaforma di trasmissione, accessibili da terra dal punto di accesso principale e da ciascun lato della parte anteriore e sinistra della perforatrice
Componenti (6) Protezioni per tubazioni di scarico e del turbocompressore Protezioni per tubazioni di scarico e del turbocompressore
Caratteristica L'angolo di approccio di 14 gradi facilita il carico e lo scarico su un rimorchio basso L'angolo di approccio di 14 gradi facilita il carico e lo scarico su un rimorchio basso
Componenti (7) Scaletta di accesso al telaio verticale con griglia (su richiesta) Scaletta di accesso al telaio verticale con griglia (su richiesta)
Componenti (4) L'allarme del carro è automatico e acustico L'allarme del carro è automatico e acustico
Componenti (11) Sezionatore della batteria a terra/blocco del dispositivo di avviamento con terminali a distanza per avviamento di emergenza Sezionatore della batteria a terra/blocco del dispositivo di avviamento con terminali a distanza per avviamento di emergenza
Componenti (1) Coperture della piattaforma di perforazione in lega, con soluzione per stoccaggio Coperture della piattaforma di perforazione in lega, con soluzione per stoccaggio
Componenti (5) Protezione incernierata per il finestrino anteriore della perforatrice Protezione incernierata per il finestrino anteriore della perforatrice
Componenti (3) Avvisatore acustico elettrico attivato dal pulsante in cabina Avvisatore acustico elettrico attivato dal pulsante in cabina
Componenti (8) Tre punti di uscita sulle aree della piattaforma oltre all'accesso principale Tre punti di uscita sulle aree della piattaforma oltre all'accesso principale
Componenti (10) Spie dei filtri dell'olio idraulico, del compressore e del motore Spie dei filtri dell'olio idraulico, del compressore e del motore
Componenti (14) Sistema di controllo della velocità della ventola proporzionale tramite ECM Sistema di controllo della velocità della ventola proporzionale tramite ECM
Componenti (23) Registrazione dei dati sullo stato della macchina con avvisi e record di codici di guasto; funzionalità di esportazione Registrazione dei dati sullo stato della macchina con avvisi e record di codici di guasto; funzionalità di esportazione
Componenti (20) Manometro della pressione della cabina con indicatore (su richiesta) Manometro della pressione della cabina con indicatore (su richiesta)
Componenti (3) Controllo della coppia di rotazione Controllo della coppia di rotazione
Componenti (12) Controllo eliminazione polvere Controllo eliminazione polvere
Componenti (17) Interblocco del carro, telaio verticale sollevato e bloccato o abbassato e parcheggiato Interblocco del carro, telaio verticale sollevato e bloccato o abbassato e parcheggiato
Componenti (1) Comandi completamente elettrici per perforazione, trasporto e livellamento, più funzioni ausiliarie Comandi completamente elettrici per perforazione, trasporto e livellamento, più funzioni ausiliarie
Componenti (22) Precablaggio per funzionamento autonomo e con Terrain Precablaggio per funzionamento autonomo e con Terrain
Componenti (8) Arresto motore ritardato Arresto motore ritardato
Componenti (19) Comandi della cabina (AC, filtro riscaldamento, velocità della ventola) Comandi della cabina (AC, filtro riscaldamento, velocità della ventola)
Componenti (7) Sistema di visualizzazione delle prestazioni di perforazione Sistema di visualizzazione delle prestazioni di perforazione
Componenti (13) Spia del bloccaggio telaio verticale Spia del bloccaggio telaio verticale
Componenti (6) Misuratore della profondità di perforazione Misuratore della profondità di perforazione
Componenti (2) Comando elettronico del compressore Comando elettronico del compressore
Componenti (4) Interblocchi di traslazione e finecorsa virtuali della testa rotante Interblocchi di traslazione e finecorsa virtuali della testa rotante
Componenti (11) Sensori della pressione dei martinetti sul display Sensori della pressione dei martinetti sul display
Componenti (5) Indicatore di innesto/disinnesto del posizionatore per tubi Indicatore di innesto/disinnesto del posizionatore per tubi
Componenti (18) Interblocco del carro, martinetti ritratti Interblocco del carro, martinetti ritratti
Componenti (16) Interblocco del carro, tubo nel foro Interblocco del carro, tubo nel foro
Componenti (21) Sistema di sollevamento delle protezioni antipolvere - sollevamento automatico ad azionamento idraulico sul lato anteriore e posteriore (su richiesta) Sistema di sollevamento delle protezioni antipolvere - sollevamento automatico ad azionamento idraulico sul lato anteriore e posteriore (su richiesta)
Componenti (15) Interblocco del carro, limiti di stabilità della macchina Interblocco del carro, limiti di stabilità della macchina
Componenti (9) Indicatore giri/min della testa rotante - (display digitale nello schermo) Indicatore giri/min della testa rotante - (display digitale nello schermo)
Lunghezza del cassone - Cabina standard 43.54 ft 13.27 m
Lunghezza del cassone - Cabina estesa 42.24 ft 13.79 m
Larghezza - Posteriore 20.74 ft 6.32 m
Lunghezza - Telaio verticale abbassato - Cabina standard 69.23 ft 21.1 m
Lunghezza - Telaio verticale abbassato - Cabina estesa 70.87 ft 21.62 m
Altezza - Telaio verticale sollevato 65.39 ft 19.93 m
Larghezza - Anteriore 17.68 ft 5.39 m
Nota (2) Le opzioni di configurazione includono perforazione a passata singola, a passata multipla e verticale a 30 gradi Le opzioni di configurazione includono perforazione a passata singola, a passata multipla e verticale a 30 gradi
Caratteristiche (12) Ricevitore tubo; manuale o ad azionamento idraulico opzionale Ricevitore tubo; manuale o ad azionamento idraulico opzionale
Caratteristiche (4) Il sistema di alimentazione accoglie più diametri di tubo Il sistema di alimentazione accoglie più diametri di tubo
Nota (1) Il caricatore di tubi a carosello ad azionamento idraulico con posizionamento autonomo accetta diversi diametri dei tubi Il caricatore di tubi a carosello ad azionamento idraulico con posizionamento autonomo accetta diversi diametri dei tubi
Caratteristiche (13) Sistema di iniezione dell'olio dell'attrezzo 113,5 L (30 gal) (solo per perforazione rotante) Sistema di iniezione dell'olio dell'attrezzo 113,5 L (30 gal) (solo per perforazione rotante)
Caratteristiche (2) Il sistema di abbassamento/sollevamento è un cilindro singolo Il sistema di abbassamento/sollevamento è un cilindro singolo
Caratteristiche (1) Configurazioni del telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) o 17,5 m (57,4 ft) complete di rastrelliera a carosello Configurazioni del telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) o 17,5 m (57,4 ft) complete di rastrelliera a carosello
Caratteristiche (9) Posizionatore per tubi di perforazione Posizionatore per tubi di perforazione
Caratteristiche (10) Verricello superiore con telecomando; azionamento a velocità variabile con valore nominale ≥ 1.818 kg (4.000 lb), lunghezza allo sbraccio 6,1 m (20 ft) oltre la piattaforma di perforazione (su richiesta) Verricello superiore con telecomando; azionamento a velocità variabile con valore nominale ≥ 1.818 kg (4.000 lb), lunghezza allo sbraccio 6,1 m (20 ft) oltre la piattaforma di perforazione (su richiesta)
Caratteristiche (3) Tensionamento automatico dei cavi di sollevamento e abbassamento Tensionamento automatico dei cavi di sollevamento e abbassamento
Caratteristiche (6) Gruppo chiave della piattaforma a scorrimento Gruppo chiave della piattaforma a scorrimento
Caratteristiche (11) Scatola degli ingranaggi di rotazione con configurazione a doppio motore, fino a 160 giri/min con coppia di 16.000 N∙m (11.800 ft-lb) Scatola degli ingranaggi di rotazione con configurazione a doppio motore, fino a 160 giri/min con coppia di 16.000 N∙m (11.800 ft-lb)
Caratteristiche (15) Scaletta e griglia di accesso al telaio verticale (su richiesta) Scaletta e griglia di accesso al telaio verticale (su richiesta)
Caratteristiche (5) Chiave svita aste idraulica a presa variabile (HOBO) per una gamma di diametri dei tubi Chiave svita aste idraulica a presa variabile (HOBO) per una gamma di diametri dei tubi
Caratteristiche (7) Configurazione con boccola sul piano a rulli per applicazioni con tricono, boccola a due pezzi per DTH Configurazione con boccola sul piano a rulli per applicazioni con tricono, boccola a due pezzi per DTH
Caratteristiche (14) Supporti di montaggio per la cordicella del telaio verticale (su richiesta) Supporti di montaggio per la cordicella del telaio verticale (su richiesta)
Caratteristiche (8) Perforazione angolata 0-30°; in incrementi di 5° Perforazione angolata 0-30°; in incrementi di 5°
Componenti (4) Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere; flacone dell'etere fornito localmente Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere; flacone dell'etere fornito localmente
Componenti (2) Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM) Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM)
Componenti (1) Doppio motorino di avviamento Doppio motorino di avviamento
Componenti (3) Filtri della presa d'aria comuni con intervalli di manutenzione di oltre 500 ore in condizioni di funzionamento normali Filtri della presa d'aria comuni con intervalli di manutenzione di oltre 500 ore in condizioni di funzionamento normali
Kit (1) Base/Manuale - Lubrificazione manuale centralizzata, acqua e combustibile con riempimento a gravità Base/Manuale - Lubrificazione manuale centralizzata, acqua e combustibile con riempimento a gravità
Kit (2) Standard - Rifornimento rapido di combustibile e acqua, sistema di lubrificazione automatico Standard - Rifornimento rapido di combustibile e acqua, sistema di lubrificazione automatico
Kit (3) Premium - Centro di servizio per scarico e rifornimento di lubrificanti (olio del compressore, olio idraulico, olio della scatola degli ingranaggi, olio motore, lubrificazione e ingrassaggio dell'attrezzo), rifornimento rapido di combustibile e acqua, sistema di lubrificazione automatico e tubo flessibile aria compressa Premium - Centro di servizio per scarico e rifornimento di lubrificanti (olio del compressore, olio idraulico, olio della scatola degli ingranaggi, olio motore, lubrificazione e ingrassaggio dell'attrezzo), rifornimento rapido di combustibile e acqua, sistema di lubrificazione automatico e tubo flessibile aria compressa
Iniezione dell'acqua e sistema di raccolta polveri a secco (su richiesta) - Capacità del serbatoio dell'acqua di 1.514 L (400 gal)
- Sistema di raccolta polveri a secco da 204 m³/min (7.200 cfm)
- Filtri autopulenti, scivolo della polvere con espulsione automatica
- Capacità del serbatoio dell'acqua di 1.514 L (400 gal)
- Sistema di raccolta polveri a secco da 204 m³/min (7.200 cfm)
- Filtri autopulenti, scivolo della polvere con espulsione automatica
Iniezione dell'acqua - Standard - Capacità del serbatoio dell'acqua 1.514 L (400 gal) - Capacità del serbatoio dell'acqua 1.514 L (400 gal)
Opzioni (1) Gli alzavalvole idraulici delle protezioni antipolvere sollevano le protezioni antipolvere anteriori e posteriori (su richiesta) (consigliato con il sistema di raccolta polveri) Gli alzavalvole idraulici delle protezioni antipolvere sollevano le protezioni antipolvere anteriori e posteriori (su richiesta) (consigliato con il sistema di raccolta polveri)
Opzioni (3) Protezioni antipolvere statiche, in scatole su quattro lati (standard) Protezioni antipolvere statiche, in scatole su quattro lati (standard)
Sistema di iniezione dell'acqua ad alto volume - Non compatibile con il kit di manutenzione di base - Capacità totale massimo dei serbatoi dell'acqua 3.785 L (1.000 gal)
- Serbatoio primario sopra la piattaforma - capacità di 1.514 L (400 gal) (riscaldato per temperature estremamente basse)
- Serbatoio secondario sopra la piattaforma - capacità di 2.271 L (600 gal)
- Capacità totale massimo dei serbatoi dell'acqua 3.785 L (1.000 gal)
- Serbatoio primario sopra la piattaforma - capacità di 1.514 L (400 gal) (riscaldato per temperature estremamente basse)
- Serbatoio secondario sopra la piattaforma - capacità di 2.271 L (600 gal)
Opzioni (2) Sistema di irrorazione esterno al carro per bagnare il terreno intorno alla fanghiglia di perforazione (non consigliato per le applicazioni durante la stagione fredda) Sistema di irrorazione esterno al carro per bagnare il terreno intorno alla fanghiglia di perforazione (non consigliato per le applicazioni durante la stagione fredda)
Componenti (4) Tubo secondario superiore o ammortizzatore secondario e adattatore crossover (su richiesta) Tubo secondario superiore o ammortizzatore secondario e adattatore crossover (su richiesta)
Componenti (3) Chiave svita aste, scorrevole Chiave svita aste, scorrevole
Componenti (5) Tubo secondario della punta Tubo secondario della punta
Componenti (1) Boccola sul piano a rulli Boccola sul piano a rulli
Componenti (6) Guarnizione tergicristallo Guarnizione tergicristallo
Componenti (2) Inserti del posizionatore del tubo Inserti del posizionatore del tubo
Perforazione rotante (2) 73,6 m³/min (2.600 ft³/min) a 7,6 bar (110 psi) 73,6 m³/min (2.600 ft³/min) a 7,6 bar (110 psi)
Opzioni di serbatoio ricevitore (1) Bassa pressione 8,6 bar (125 psi) per ASME/CRN/AU o CE Bassa pressione 8,6 bar (125 psi) per ASME/CRN/AU o CE
Perforazione rotante (1) 56,6 m³/min (2.000 ft³/min) a 8,6 bar (125 psi) 56,6 m³/min (2.000 ft³/min) a 8,6 bar (125 psi)
Perforazione DHT - Include lubrificazione degli attrezzi e vano di conservazione del martello 42,2 m³/min (1.500 ft³/min) a 34,4 bar (500 psi) 42,2 m³/min (1.500 ft³/min) a 34,4 bar (500 psi)
Nota Con il controllo del volume variabile dei compressori, l'operatore può limitare l'uscita di aria, con conseguente riduzione del consumo di combustibile.
- Sia i compressori ad alta pressione che quelli a bassa pressione presentano questa caratteristica.
Con il controllo del volume variabile dei compressori, l'operatore può limitare l'uscita di aria, con conseguente riduzione del consumo di combustibile.
- Sia i compressori ad alta pressione che quelli a bassa pressione presentano questa caratteristica.
Opzioni di serbatoio ricevitore (2) Alta pressione 34,4 bar (500 psi) per ASME/CRN/AU o CE Alta pressione 34,4 bar (500 psi) per ASME/CRN/AU o CE
Opzione Comando e regolazione elettronici del compressore con tubazioni dell'aria spurgate Comando e regolazione elettronici del compressore con tubazioni dell'aria spurgate
Componenti (5) Quattro (4) occhielli di sollevamento per l'uso con cavi o catene Quattro (4) occhielli di sollevamento per l'uso con cavi o catene
Componenti (7) Vano portaoggetti con coperchio incernierato per la conservazione della punta nella piattaforma (su richiesta) Vano portaoggetti con coperchio incernierato per la conservazione della punta nella piattaforma (su richiesta)
Componenti (6) Passerella intorno alla cabina fino alla piattaforma di perforazione (su richiesta) Passerella intorno alla cabina fino alla piattaforma di perforazione (su richiesta)
Caratteristiche (2) Superficie antiscivolo Superficie antiscivolo
Caratteristiche (3) Capacità del serbatoio del combustibile 1.609 L (425 gal) Capacità del serbatoio del combustibile 1.609 L (425 gal)
Componenti (1) Piattaforma posteriore ferma; per perforazione verticale e angolata Piattaforma posteriore ferma; per perforazione verticale e angolata
Componenti (2) Quattro martinetti di livellamento per fornire il livellamento su un 7° banco (qualsiasi orientamento) Quattro martinetti di livellamento per fornire il livellamento su un 7° banco (qualsiasi orientamento)
Caratteristiche (6) Tre punti di uscita sulle aree della piattaforma oltre all'accesso principale Tre punti di uscita sulle aree della piattaforma oltre all'accesso principale
Componenti (10) Ingrassatore della filettatura del tubo di perforazione con rifornimento del serbatoio a distanza o secchio del grasso a perdere (su richiesta) Ingrassatore della filettatura del tubo di perforazione con rifornimento del serbatoio a distanza o secchio del grasso a perdere (su richiesta)
Caratteristiche (7) Barriere di protezione solide, fermapiedi, porte a chiusura automatica Barriere di protezione solide, fermapiedi, porte a chiusura automatica
Componenti (4) Ganci di traino per impieghi gravosi (estremità anteriore) Ganci di traino per impieghi gravosi (estremità anteriore)
Componenti (3) Punti di lubrificazione manuali centralizzati per tutti i punti di articolazione della perforatrice o sistema di lubrificazione automatico (su richiesta) Punti di lubrificazione manuali centralizzati per tutti i punti di articolazione della perforatrice o sistema di lubrificazione automatico (su richiesta)
Componenti (8) Vano per la conservazione del martello DTH sulla piattaforma di perforazione con configurazione ad alta pressione (su richiesta) Vano per la conservazione del martello DTH sulla piattaforma di perforazione con configurazione ad alta pressione (su richiesta)
Caratteristiche (4) Espansione della capacità di combustibile per una quantità aggiuntiva di oltre 1.609 L (425 gal) Espansione della capacità di combustibile per una quantità aggiuntiva di oltre 1.609 L (425 gal)
Caratteristiche (5) Piattaforma imbullonata per generatore per basse temperature o estintori (su richiesta) Piattaforma imbullonata per generatore per basse temperature o estintori (su richiesta)
Componenti (9) Portello di visualizzazione ad azionamento idraulico sulla piattaforma di perforazione con faretto (su richiesta) Portello di visualizzazione ad azionamento idraulico sulla piattaforma di perforazione con faretto (su richiesta)
Caratteristiche (1) I martinetti, il perno del telaio verticale e la piattaforma sono saldati in modo integrale al telaio principale per la massima resistenza e una lunga durata I martinetti, il perno del telaio verticale e la piattaforma sono saldati in modo integrale al telaio principale per la massima resistenza e una lunga durata
Componenti (2) Modulo del sistema di raffreddamento del motore separato Modulo del sistema di raffreddamento del motore separato
Componenti (1) Refrigeratori con facile accesso per la pulizia Refrigeratori con facile accesso per la pulizia
Componenti (3) Sezioni principali del refrigeratore sostituibili Sezioni principali del refrigeratore sostituibili
Componenti (4) Controllo automatico della ventola a velocità variabile Controllo automatico della ventola a velocità variabile
Caratteristiche Funzionamento a temperatura ambiente di 52 °C (125 °F) Funzionamento a temperatura ambiente di 52 °C (125 °F)
Componenti (6) Cablaggio per interfaccia di terze parti Cablaggio per interfaccia di terze parti
Componenti (3) Drill Assist (perforazione automatica a passata singola o multipla) (opzioni) Drill Assist (perforazione automatica a passata singola o multipla) (opzioni)
Componenti (5) La funzione Command for Drilling opzionale consente all'operatore di gestire più di una macchina La funzione Command for Drilling opzionale consente all'operatore di gestire più di una macchina
Tipo Predisposizione per il funzionamento autonomo Predisposizione per il funzionamento autonomo
Componenti (2) Livellamento automatico, ritrazione automatica, telaio verticale automatico Livellamento automatico, ritrazione automatica, telaio verticale automatico
Componenti (1) Interblocchi e indicatore della profondità di perforazione Interblocchi e indicatore della profondità di perforazione
Cat Terrain for Drills opzionale - Interfaccia del sistema di estrazione sotterranea - Produzione
- Navigazione
- Produzione
- Navigazione
Componenti (4) Product Link Elite (bulloneria di fabbrica, pacchetto di abbonamento tramite il dealer) Product Link Elite (bulloneria di fabbrica, pacchetto di abbonamento tramite il dealer)
Tubi da 7,62 m (25 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro o cinque tubi, telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft): rotante (1) 8 in 203 mm
Tubi da 7,62 m (25 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro o cinque tubi, telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft): DTH 7 in 178 mm
Tubi da 7,62 m (25 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro o cinque tubi, telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft): rotante o DTH 7.625 in 194 mm
Tubi da 7,62 m (25 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro o cinque tubi, telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft): rotante (2) 8.625 in 219 mm
Tubi da 7,62 m (25 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro o cinque tubi, telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft): rotante 9.25 in 235 mm
Tubi da 12,19 m (40 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro (4) o cinque (5) tubi, telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft): rotante (2) 8.625 in 219 mm
Tubi da 12,19 m (40 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro (4) o cinque (5) tubi, telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft): rotante (1) 8 in 203 mm
Tubi da 12,19 m (40 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro (4) o cinque (5) tubi, telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft): DTH 7 in 178 mm
Tubi da 12,19 m (40 ft) - La rastrelliera a carosello può contenere fino a quattro (4) o cinque (5) tubi, telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft): rotante o DTH 7.625 in 194 mm
Nota Caricatore di tubi a carosello a doppia azione: telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft); contiene la quantità di due (2) tubi da 12,19 m (40 ft) e di due (2) tubi da 9,14 m (30 ft), insieme ad adattatori per la collegamento al martello DTH e alla punta triconica (martello DTH e tricono non inclusi)
  • Il caricatore di tubi a carosello a doppia azione accetta tubi da 194 mm (7,625 in) pipe - rivolgersi alla fabbrica per ulteriori diametri di tubi
Caricatore di tubi a carosello a doppia azione: telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft); contiene la quantità di due (2) tubi da 12,19 m (40 ft) e di due (2) tubi da 9,14 m (30 ft), insieme ad adattatori per la collegamento al martello DTH e alla punta triconica (martello DTH e tricono non inclusi)
  • Il caricatore di tubi a carosello a doppia azione accetta tubi da 194 mm (7,625 in) pipe - rivolgersi alla fabbrica per ulteriori diametri di tubi
Fluidi e lubrificanti per climi artici livello 2 Valore nominale fino a temperature di -18 °C (-0,4 °F) Valore nominale fino a temperature di -18 °C (-0,4 °F)
Fluidi e lubrificanti per climi standard livello 1 Valore nominale fino a temperature di -1 °C (30 °F) Valore nominale fino a temperature di -1 °C (30 °F)
Fluidi e lubrificanti per climi standard livello 1 (2) Resistenza a temperature elevate fino a 52 °C (125 °F) Resistenza a temperature elevate fino a 52 °C (125 °F)
Fluidi e lubrificanti per climi artici livello 4, gruppo di riscaldamento (6) Il pannello degli interruttori include cinque (5) freni aggiuntivi per gli elementi riscaldanti forniti localmente, se necessario Il pannello degli interruttori include cinque (5) freni aggiuntivi per gli elementi riscaldanti forniti localmente, se necessario
Fluidi e lubrificanti per climi artici livello 4, gruppo di riscaldamento (3) Il kit completo di lubrificanti per climi artici include: olio motore, olio del compressore e olio idraulico Il kit completo di lubrificanti per climi artici include: olio motore, olio del compressore e olio idraulico
Fluidi e lubrificanti per climi artici livello 4, gruppo di riscaldamento (1) Valore nominale fino a temperature di -40 °C (-40 °F) Valore nominale fino a temperature di -40 °C (-40 °F)
Fluidi e lubrificanti per climi artici livello 4, gruppo di riscaldamento (5) Scatola di collegamento per l'alimentazione a terra con 240-600 V commutabili (50 amp); gruppo elettrogeno diesel e/o candeletta, venduti separatamente Scatola di collegamento per l'alimentazione a terra con 240-600 V commutabili (50 amp); gruppo elettrogeno diesel e/o candeletta, venduti separatamente
Fluidi e lubrificanti per climi artici livello 4, gruppo di riscaldamento (2) Sistema di riscaldamento alimentato a diesel che riscalda e fa circolare il liquido di raffreddamento del motore attraverso: blocco motore, serbatoio primario dell'acqua, elementi riscaldanti per vassoi della batteria con sistema per i serbatoi del combustibile Sistema di riscaldamento alimentato a diesel che riscalda e fa circolare il liquido di raffreddamento del motore attraverso: blocco motore, serbatoio primario dell'acqua, elementi riscaldanti per vassoi della batteria con sistema per i serbatoi del combustibile
Fluidi e lubrificanti per climi artici livello 4, gruppo di riscaldamento (4) Gruppo di riscaldamento elettrico con pannello degli interruttori alimentare: coperta termica da 120 V per il serbatoio del ricevitore del compressore, scatola di comando del compressore, tracciamento con cavi scaldanti per le tubazioni di comando del compressore, tracciamento con cavi scaldanti per la scatola dal serbatoio dell'acqua alla pompa dell'acqua e assemblaggio per il riempimento rapido dell'acqua più serbatoio Gruppo di riscaldamento elettrico con pannello degli interruttori alimentare: coperta termica da 120 V per il serbatoio del ricevitore del compressore, scatola di comando del compressore, tracciamento con cavi scaldanti per le tubazioni di comando del compressore, tracciamento con cavi scaldanti per la scatola dal serbatoio dell'acqua alla pompa dell'acqua e assemblaggio per il riempimento rapido dell'acqua più serbatoio
Diametro del cavo 0.5 in 13 mm
Sbraccio del verricello - Oltre la piattaforma di perforazione 20 ft 6.1 m
Capacità nominale 4000 lb 1814 kg
Nota Comando della velocità variabile Comando della velocità variabile
Luci - Luci LED interne; luce di lettura separata, tastierini e joystick retroilluminati
- Comandi locali per le luci sul posto e faretti orientabili per la perforazione notturna
- Proiettori per il perimetro di perforazione
- Faretti orientabili per l'area del gruppo di alimentazione, della piattaforma di perforazione, del caricatore a carosello del telaio verticale, della scaletta di accesso e delle pedane
- Illuminazione standard con proiettori da 1.300 lumen lungo il perimetro, faretti orientabili da 1.950 lumen
- Illuminazione premium a 4.200 lumen per proiettore lungo il perimetro (su richiesta)
- Luci di ingombro del montante, faro stroboscopico montato sulla cabina, faro rotante del carro montato sul lato anteriore (su richiesta)
- Luci LED interne; luce di lettura separata, tastierini e joystick retroilluminati
- Comandi locali per le luci sul posto e faretti orientabili per la perforazione notturna
- Proiettori per il perimetro di perforazione
- Faretti orientabili per l'area del gruppo di alimentazione, della piattaforma di perforazione, del caricatore a carosello del telaio verticale, della scaletta di accesso e delle pedane
- Illuminazione standard con proiettori da 1.300 lumen lungo il perimetro, faretti orientabili da 1.950 lumen
- Illuminazione premium a 4.200 lumen per proiettore lungo il perimetro (su richiesta)
- Luci di ingombro del montante, faro stroboscopico montato sulla cabina, faro rotante del carro montato sul lato anteriore (su richiesta)
Componenti (7) Design della cabina operatore con sedile ergonomico, comandi remoti a joystick con strumentazione completa e doppio display a colori da 254 mm (10 in), schermo ad alta definizione e presa di corrente a 12 V Design della cabina operatore con sedile ergonomico, comandi remoti a joystick con strumentazione completa e doppio display a colori da 254 mm (10 in), schermo ad alta definizione e presa di corrente a 12 V
Componenti (4) Display touch screen delle prestazioni di perforazione Display touch screen delle prestazioni di perforazione
Componenti (3) Pedana lungo il perimetro della cabina disponibile per entrambe le dimensioni Pedana lungo il perimetro della cabina disponibile per entrambe le dimensioni
Componenti (1) Spaziosa cabina con struttura FOPS e superficie di 3 m² (32,4 ft²) con cabina operatore integrata Spaziosa cabina con struttura FOPS e superficie di 3 m² (32,4 ft²) con cabina operatore integrata
Componenti (13) Sedile girevole con blocco e cintura di sicurezza a due punti/da 76 mm (3 in), inclinabile (regolazione in incrementi di 5°), con supporto lombare, regolazione del sedile in avanti/indietro 80 mm (3,1 in) Sedile girevole con blocco e cintura di sicurezza a due punti/da 76 mm (3 in), inclinabile (regolazione in incrementi di 5°), con supporto lombare, regolazione del sedile in avanti/indietro 80 mm (3,1 in)
Componenti (9) Convertitore di potenza da 24 V a 12 V Convertitore di potenza da 24 V a 12 V
Componenti (2) Opzione di cabina estesa 4,2 m² (45,2 ft²); apposito spazio precablato per refrigeratore e microonde Opzione di cabina estesa 4,2 m² (45,2 ft²); apposito spazio precablato per refrigeratore e microonde
HVAC - Bocchetta del pianale nell'area del poggiapiedi
- Unità di climatizzazione/riscaldamento/pressurizzazione montata sul tetto
- Accesso ai filtri dalla piattaforma, senza richiedere l'accesso al tettuccio, con intervallo di manutenzione di 500 ore
- Bocchette HVAC per sbrinamento sul finestrino della perforatrice
- Bocchetta del pianale nell'area del poggiapiedi
- Unità di climatizzazione/riscaldamento/pressurizzazione montata sul tetto
- Accesso ai filtri dalla piattaforma, senza richiedere l'accesso al tettuccio, con intervallo di manutenzione di 500 ore
- Bocchette HVAC per sbrinamento sul finestrino della perforatrice
Componenti (6) Sportelli incernierati apribili verso l'esterno con finestrini e serrature Cat Sportelli incernierati apribili verso l'esterno con finestrini e serrature Cat
Componenti (14) Sedile dell'istruttore ripiegabile con cintura di sicurezza retrattile (su richiesta) Sedile dell'istruttore ripiegabile con cintura di sicurezza retrattile (su richiesta)
Telecamere - Montaggio sui lati anteriore e sinistro per una visuale a 360° dal sedile dell'operatore
- Telecamera sul telaio verticale per osservare il funzionamento del caricatore di tubi a carosello/sistema di trasmissione superiore
- Montaggio sui lati anteriore e sinistro per una visuale a 360° dal sedile dell'operatore
- Telecamera sul telaio verticale per osservare il funzionamento del caricatore di tubi a carosello/sistema di trasmissione superiore
Componenti (5) Supporti cabina ammortizzanti in gomma per assorbire la vibrazione meccanica e la rumorosità esterna Supporti cabina ammortizzanti in gomma per assorbire la vibrazione meccanica e la rumorosità esterna
Componenti (10) Predisposizione per autoradio e radio di comunicazione Predisposizione per autoradio e radio di comunicazione
Cabina - Premium - Sedile in pelle con riscaldamento e ventilazione
- Finestrini con vetri doppi
- Protezione finestrino anteriore
- Vano portaoggetti aggiuntivo in cabina
- Tergicristalli aggiuntivi sui finestrini anteriori e posteriori
- Tendine finestrini (su richiesta)
- Sedile dell'istruttore ripiegabile (su richiesta)
- Tappetino rimovibile
- Sedile in pelle con riscaldamento e ventilazione
- Finestrini con vetri doppi
- Protezione finestrino anteriore
- Vano portaoggetti aggiuntivo in cabina
- Tergicristalli aggiuntivi sui finestrini anteriori e posteriori
- Tendine finestrini (su richiesta)
- Sedile dell'istruttore ripiegabile (su richiesta)
- Tappetino rimovibile
Componenti (11) Scaletta di accesso al tettuccio della cabina (su richiesta) Scaletta di accesso al tettuccio della cabina (su richiesta)
Cabina - standard - Sedile in tessuto
- Finestrini con vetri singoli
- Tergicristallo per il finestrino della perforatrice
- Tendine finestrino (su richiesta)
- Sedile dell'istruttore ripiegabile (su richiesta)
- Tappetino rimovibile
- Sedile in tessuto
- Finestrini con vetri singoli
- Tergicristallo per il finestrino della perforatrice
- Tendine finestrino (su richiesta)
- Sedile dell'istruttore ripiegabile (su richiesta)
- Tappetino rimovibile
Componenti (8) Display aggiuntivi per telecamere a circuito chiuso; a colori, alta definizione, da 254 mm (10 in) Display aggiuntivi per telecamere a circuito chiuso; a colori, alta definizione, da 254 mm (10 in)
Componenti (12) Portadocumenti Portadocumenti
Componenti (4) Interblocchi di traslazione e finecorsa virtuali della testa rotante Interblocchi di traslazione e finecorsa virtuali della testa rotante
Componenti (3) Controllo della coppia di rotazione Controllo della coppia di rotazione
Componenti (2) Scatola degli ingranaggi con configurazione a doppio motore, fino a 160 giri/min, con coppia di 16.000 N∙m (11.800 lbf-ft) Scatola degli ingranaggi con configurazione a doppio motore, fino a 160 giri/min, con coppia di 16.000 N∙m (11.800 lbf-ft)
Componenti (1) Fusello con filettatura regolare API da 168 mm (6,625 in) e collare fusellato Fusello con filettatura regolare API da 168 mm (6,625 in) e collare fusellato
Componenti (2) Una (1) pompa per circuito ausiliario - 110 cc (pistone, load sensing) Una (1) pompa per circuito ausiliario - 110 cc (pistone, load sensing)
Componenti (3) Due (2) pompe della ventola primarie - 1.000 cc (pistone con comandi elettronici proporzionali) Due (2) pompe della ventola primarie - 1.000 cc (pistone con comandi elettronici proporzionali)
Componenti (1) Due (2) pompe primarie - 210 cc (pistone con comandi elettronici proporzionali) Due (2) pompe primarie - 210 cc (pistone con comandi elettronici proporzionali)
Componenti (4) Due (2) pompe di carica - 43,9 + 56,5 cc (ingranaggio a doppia valvola, a cilindrata fissa) Due (2) pompe di carica - 43,9 + 56,5 cc (ingranaggio a doppia valvola, a cilindrata fissa)
Componenti (5) Porte per il prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S) Porte per il prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
Componenti (1) Boccola in due pezzi Boccola in due pezzi
Componenti (6) Guarnizione tergicristallo Guarnizione tergicristallo
Componenti (4) Adattatore per ammortizzatore secondario e tubo secondario superiore Adattatore per ammortizzatore secondario e tubo secondario superiore
Componenti (5) Adattatore incrociato per martello Adattatore incrociato per martello
Componenti (3) Chiave svita aste, scorrevole Chiave svita aste, scorrevole
Componenti (2) Inserti del posizionatore del tubo Inserti del posizionatore del tubo
Opzione (1) Scaletta fissa per l'accesso all'area della cabina Scaletta fissa per l'accesso all'area della cabina
Opzione (2) Scale idrauliche a cascata con passerella fino all'area della cabina (su richiesta) - Include interblocco del martinetto e del carro che si attiva quando le scale sono abbassate. Scale idrauliche a cascata con passerella fino all'area della cabina (su richiesta) - Include interblocco del martinetto e del carro che si attiva quando le scale sono abbassate.
Accessori del telaio verticale ad azionamento idraulico (2) Un ricevitore tubo idraulico, più uno a fune, posizionatore per tubi ad azionamento idraulico, portapunta idraulico Un ricevitore tubo idraulico, più uno a fune, posizionatore per tubi ad azionamento idraulico, portapunta idraulico
Accessori del telaio verticale ad azionamento idraulico (1) Un ricevitore tubo idraulico, posizionatore per tubi ad azionamento idraulico, portapunta idraulico Un ricevitore tubo idraulico, posizionatore per tubi ad azionamento idraulico, portapunta idraulico
Perforazione inclinata Inclusi in entrambi i telai verticali Inclusi in entrambi i telai verticali
Accessori del telaio verticale ad azionamento manuale, telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) Due ricevitori tubo idraulico, posizionatore per tubi ad azionamento idraulico, portapunta manuale Due ricevitori tubo idraulico, posizionatore per tubi ad azionamento idraulico, portapunta manuale
Accessori del telaio verticale ad azionamento manuale, telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) Un ricevitore tubo idraulico, posizionatore per tubi ad azionamento idraulico, portapunta manuale Un ricevitore tubo idraulico, posizionatore per tubi ad azionamento idraulico, portapunta manuale
Caricatore del telaio verticale a carosello 13,7 m (44,9 ft); contiene la quantità di 4 tubi da 12,19 m (40 ft); profondità totale di 62,5 m (204,9 ft): Diametri dei tubi 178 mm (7 in), 194 mm (7,625 in), 203 mm (8 in), 219 mm (8,625 in) 178 mm (7 in), 194 mm (7,625 in), 203 mm (8 in), 219 mm (8,625 in)
Caricatore del telaio verticale a carosello 13,7 m (44,9 ft); contiene la quantità di 5 tubi da 12,19 m (40 ft); profondità totale di 74,6 m (244,9 ft): Diametri dei tubi 194 mm (7,625 in), 219 mm (8,625 in) 194 mm (7,625 in), 219 mm (8,625 in)
Caricatore del telaio verticale a carosello 17,5 m (57,4 ft); contiene la quantità di 2 tubi da 7,62 m (25 ft); profondità totale di 32,7 m (107,4 ft): Diametri dei tubi 9.25 in 235 mm
Caricatore del telaio verticale a carosello 17,5 m (57,4 ft); contiene la quantità di 4 tubi da 7,62 m (25 ft); profondità totale di 48 m (157,5 ft): Diametri dei tubi 178 mm (7 in), 194 mm (7,625 in), 203 mm (8 in), 219 mm (8,625 in) 178 mm (7 in), 194 mm (7,625 in), 203 mm (8 in), 219 mm (8,625 in)
Nota Caricatore di tubi a carosello da 13,7 m (44,9 ft), doppia azione; contiene la quantità di due (2) tubi da 12,19 m (40 ft) e di due (2) tubi da 9,14 m (30 ft), insieme ad adattatori per la collegamento al martello DTH e alla punta triconica (martello DTH e tricono non inclusi)
  • Accetta tubi da 194 mm (7,625 in) - rivolgersi alla fabbrica per ulteriori diametri di tubi
Caricatore di tubi a carosello da 13,7 m (44,9 ft), doppia azione; contiene la quantità di due (2) tubi da 12,19 m (40 ft) e di due (2) tubi da 9,14 m (30 ft), insieme ad adattatori per la collegamento al martello DTH e alla punta triconica (martello DTH e tricono non inclusi)
  • Accetta tubi da 194 mm (7,625 in) - rivolgersi alla fabbrica per ulteriori diametri di tubi
Opzione Attrezzo di ritenuta della boccola per tubi con diametro da 178 a 235 mm (da 7,00 a 9,25 in) Attrezzo di ritenuta della boccola per tubi con diametro da 178 a 235 mm (da 7,00 a 9,25 in)
Anelli di sollevamento (disponibili su richiesta) - Filettatura reg. API da 114 mm (4,5 in)
- Filettatura reg. API da 140 mm (5,5 in)
- Filettatura API da 168 mm (6,625 in) per tubo secondario superiore/ammortizzatore secondario
- Filettatura BECO da 114 mm (4,5 in) per tubi da 178 mm (7 in)
- Filettatura BECO da 152 mm (6 in) per tubi da 194 mm (7,625 in) fino a 235 mm (9,25 in)
- Filettatura reg. API da 114 mm (4,5 in)
- Filettatura reg. API da 140 mm (5,5 in)
- Filettatura API da 168 mm (6,625 in) per tubo secondario superiore/ammortizzatore secondario
- Filettatura BECO da 114 mm (4,5 in) per tubi da 178 mm (7 in)
- Filettatura BECO da 152 mm (6 in) per tubi da 194 mm (7,625 in) fino a 235 mm (9,25 in)
Intervallo di peso operativo - Minimo/Massimo 75.800/97.000 kg (167.110/213.848 lb) 75.800/97.000 kg (167.110/213.848 lb)
Gamma di presa della chiave svita aste ad azionamento idraulico variabile (2) 235 mm (9,25 in) 235 mm (9,25 in)
Gamma di presa della chiave svita aste ad azionamento idraulico variabile (1) 178-219 mm (7,0-8,625 in) 178-219 mm (7,0-8,625 in)
Intervallo di peso operativo - Minimo/Massimo 75.500/97.500 kg (166.449/214.950 lb) 75.500/97.500 kg (166.449/214.950 lb)

MD6310 Attrezzatura a richiesta

TELAIO

  • Espansione del serbatoio del combustibile a oltre 1.609 L (425 gal) per un totale di 3.218 L (850 gal) (su richiesta) richiesta per i pacchetti indipendenti

TELAIO VERTICALE

  • Verricello superiore con telecomando; azionamento a velocità variabile con valore nominale ≥ 1.814 kg (4.000 lb), lunghezza allo sbraccio 6,1 m (20 ft) oltre la piattaforma di perforazione
  • Lubrificazione dell'attrezzo rotante, sistema di iniezione dell'olio da 113,5 L (30 gal)
  • Scaletta di accesso al telaio verticale, griglia del telaio verticale e montanti per la cordicella

CABINA

  • Sedile dell'istruttore ripiegabile
  • Tendine finestrini
  • Manometro della pressione della cabina
  • Scaletta di accesso al tettuccio della cabina

OPZIONI DELLO STRUMENTO DI MANUTENZIONE

  • Attrezzo di ritenuta della boccola per tubi con diametro da 178 a 235 mm (da 7 a 9,250 in)
  • Anelli di sollevamento (disponibili su richiesta, obbligatori per la messa in servizio)
    - Filettatura reg. API da 114 mm (4,5 in)
    - Filettatura reg. API da 140 mm (5,5 in)
    - Filettatura reg. API da 168 mm (6,625 in) per tubo secondario superiore/ammortizzatore secondario
    - Filettatura BECO da 114 mm (4,5 in) per tubi da 178 mm (7 in)
    - Filettatura BECO da 152 mm (6 in) per tubi da 194 mm (7,625 in) fino a 235 mm (9,25 in)

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA

  • Product Link Elite - cellulare
  • Product Link Elite - modalità doppia (cellulare e satellitare)
  • Terrain for Drilling

PARTI DI USURA (GET)

  • Punte triconiche rotanti
    - 228 mm (9,0"), OPZ. 1, (S3)
    - 228 mm (9,0"), OPZ. 2, (M2)
    - 228 mm (9,0"), OPZ. 3, (H1)
    - 251 mm (9,875"), OPZ. 1, (M1)
    - 251 mm (9,875"), OPZ. 2, (M3)
    - 251 mm (9,875"), OPZ. 3, (H1)
    - 270 mm (10,625"), OPZ. 1, (S3)
    - 270 mm (10,625"), OPZ. 2, (M3)
    - 270 mm (10,625"), OPZ. 3, (H1)
    - 311 mm (12,25"), OPZ. 1, (M1)
    - 311 mm (12,25"), OPZ. 2, (M3)
    - 311 mm (12,25"), OPZ. 3, (H1)

ELIMINAZIONE POLVERE

  • Gli alzavalvole idraulici delle protezioni antipolvere sollevano le protezioni antipolvere anteriori e posteriori (consigliato con il sistema di raccolta polveri)
  • Sistema di irrorazione esterno al carro

TUBO DI PERFORAZIONE

  • Tubi da 12,19 m (40 ft), telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Il caricatore a carosello contiene la quantità di quattro
    - DTH - 178 mm (7 in)
    - Rotante/DTH - 194 mm (7,625 in)
    - Rotante - 203 mm (8 in)
    - Rotante - 219 mm (8,625 in)
  • Tubi da 7,62 m (25 ft), telaio verticale da 17,5 m (57,4 ft) - Il caricatore a carosello contiene la quantità di quattro
    - DTH - 178 mm (7 in)
    - Rotante/DTH - 194 mm (7,625 in)
    - Rotante - 203 mm (8 in)
    - Rotante - 219 mm (8,625 in)
    - Rotante - 235 mm (9,25 in) Il caricatore a carosello accetta la quantità di due
  • Tubi da 9,14 m (30 ft), telaio verticale da 13,7 m (44,9 ft) - Il caricatore a carosello contiene la quantità di due tubi con adattatori secondari speciali per la collegamento al martello DTH e alla punta triconica (martello DTH e tricono non inclusi)
    - Accetta tubi da 194 mm (7,625 in)
  • Rivolgersi alla fabbrica per ulteriori diametri di tubi

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Command for Drilling

    Cat® MineStar™ Command for drilling consente perforazioni di precisione a costi contenuti attraverso l'automazione, riducendo i costi di esercizio, aumentando la sicurezza e migliorando la produttività. Grazie a Command for drilling ogni foro può essere posizionato con la massima precisione e praticato all'elevazione e all'angolo appropriati per poter resistere fino al minaggio. Una serie di funzionalità consente ai responsabili dei cantieri di configurare e automatizzare il sistema di perforazione in base al budget e alle esigenze. Dalle operazioni preliminari fino al minaggio, Command tiene in considerazione la vostra redditività, dalla frantumazione alla fresatura.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Command for drilling consente perforazioni di precisione a costi contenuti attraverso l'automazione, riducendo i costi di esercizio, aumentando la sicurezza e migliorando la produttività. Grazie a Command for drilling ogni foro può essere posizionato con la massima precisione e praticato all'elevazione e all'angolo appropriati per poter resistere fino al minaggio. Una serie di funzionalità consente ai responsabili dei cantieri di configurare e automatizzare il sistema di perforazione in base al budget e alle esigenze. Dalle operazioni preliminari fino al minaggio, Command tiene in considerazione la vostra redditività, dalla frantumazione alla fresatura.

Esplora tecnologia
  • Cat Fleet per superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

    L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain per trivellazione

    L'estrazione mineraria efficace inizia con una trivellazione accurata. Ciò significa praticare ogni foro esattamente secondo il piano, all'angolazione corretta e alla profondità giusta. Cat® MineStar™ Terrain per trivellazione fornisce una guida precisa che aiuta gli operatori a completare i modelli in modo accurato e produttivo. Paga anche altri dividendi, migliorando la sicurezza, riducendo i costi e registrando dati sulla stratificazione perforata per aiutare nella pianificazione del minaggio e nel miglioramento della frammentazione. E funziona con tutti i marchi di perforatrici e comunica perfettamente con MineStar e altri sistemi di gestione dei siti minerari.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

L'estrazione mineraria efficace inizia con una trivellazione accurata. Ciò significa praticare ogni foro esattamente secondo il piano, all'angolazione corretta e alla profondità giusta. Cat® MineStar™ Terrain per trivellazione fornisce una guida precisa che aiuta gli operatori a completare i modelli in modo accurato e produttivo. Paga anche altri dividendi, migliorando la sicurezza, riducendo i costi e registrando dati sulla stratificazione perforata per aiutare nella pianificazione del minaggio e nel miglioramento della frammentazione. E funziona con tutti i marchi di perforatrici e comunica perfettamente con MineStar e altri sistemi di gestione dei siti minerari.

Esplora tecnologia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Condividendo le tue informazioni, autorizzi Caterpillar a elaborare i tuoi dati per soddisfare adeguatamente la tua richiesta. A seconda della tua richiesta, potremmo aver bisogno di condividere i tuoi dati con i dealer interessati, all'interno del gruppo di società Caterpillar, e con i fornitori di servizi interessati che operano per conto di Caterpillar. La cura delle tue informazioni è una responsabilità che prendiamo sul serio. La nostra Informativa sulla privacy del sito Web descrive in dettaglio le nostre pratiche in materia di privacy dei dati e i tuoi diritti sul controllo dei tuoi dati personali.

*Consenso al marketing

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del MD6310.

Avvia tour del MD6310
close

Galleria multimediale

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310

Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310
Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310
Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310
Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310
Perforatrice rotativa per fori da mina MD6310

Panoramica di MD6310 di nuova generazione

Video di presentazione MD6310

DI seguito una panoramica di Terrain for Drilling su MD6310

Di seguito una panoramica della perforatrice MD6310

Panoramica di MD6310 di nuova generazione
Video di presentazione MD6310
DI seguito una panoramica di Terrain for Drilling su MD6310
Di seguito una panoramica della perforatrice MD6310

360 View
360 View

Scopri il confronto tra MD6310 e prodotti spesso oggetto di paragone.