S3090

Cesoie S3090

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso, montaggio su braccio base
19889 lb
9020 kg
Peso, montaggio su avambraccio
19316 lb
8760 kg
Lunghezza
211 pollici
5370 mm

Descrizione generale

Realizzata per il vostro escavatore da 49-90 tonnellate, questa cesoia rotante è uno strumento efficiente sia per la demolizione sia per la movimentazione dei rottami. La S3090 taglia quando è necessario, nel modo richiesto, con una rotazione completa e bidirezionale, per un controllo totale. Producete di più, e più velocemente, con una cesoia progettata per ridurre i costi e aumentare il fatturato.

Caratteristiche tecniche di S3090

Peso, montaggio su braccio base 19889 lb 9020 kg
Peso, montaggio su avambraccio 19316 lb 8760 kg
Lunghezza 211 pollici 5370 mm
Altezza 71 pollici 1810 mm
Larghezza 51 pollici 1300 mm
Larghezza ganasce - Fisse 24 pollici 602 mm
Larghezza ganasce - Mobile 7 pollici 168 mm
Apertura ganasce 35.8 pollici 910 mm
Profondità ganasce 35 pollici 900 mm
Forza alla gola 1320 ton-f 11746 kN
Forza all'apice 534 ton-f 4754 kN
Forza alla punta 282 ton-f 2513 kN
Circuito di taglio - Pressione di scarico massima 5075 psi 35000 kPa
Circuito di taglio - Flusso massimo 185 gal/min 700 L/min
Circuito di rotazione - Pressione di scarico massima 2030 psi 14000 kPa
Circuito di rotazione - Flusso massimo 21.1 gal/min 80 L/min

Scopri il confronto tra S3090 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S3090

Foto

Foto

Foto

S3090
Foto
Foto
Foto

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia