S3070

Cesoie S3070

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso, montaggio su braccio base
15578 lb
7065 kg
Peso, montaggio su avambraccio
15259 lb
6920 kg
Lunghezza
193 pollici
4890 mm

Descrizione generale

Uno strumento efficiente sia per la demolizione sia per la movimentazione dei rottami, progettato specificamente per l'escavatore da 29-90 tonnellate. La cesoia rotante S3070 taglia quando è necessario, nel modo richiesto, con una rotazione completa e bidirezionale, per un controllo totale. Producete di più, e più velocemente, con una cesoia progettata per ridurre i costi e aumentare il fatturato.

Caratteristiche tecniche di S3070

Peso, montaggio su braccio base 15578 lb 7065 kg
Peso, montaggio su avambraccio 15259 lb 6920 kg
Lunghezza 193 pollici 4890 mm
Altezza 66 pollici 1685 mm
Larghezza 46 pollici 1160 mm
Larghezza ganasce - Fisse 21 pollici 546 mm
Larghezza ganasce - Mobile 6 pollici 158 mm
Apertura ganasce 32.2 pollici 819 mm
Profondità ganasce 30 pollici 755 mm
Forza alla gola 1016 ton-f 9037 kN
Forza all'apice 436 ton-f 3880 kN
Forza alla punta 237 ton-f 2110 kN
Circuito di taglio - Pressione di scarico massima 5075 psi 35000 kPa
Circuito di taglio - Flusso massimo 140 gal/min 530 L/min
Circuito di rotazione - Pressione di scarico massima 2030 psi 14000 kPa
Circuito di rotazione - Flusso massimo 21.1 gal/min 80 L/min

Scopri il confronto tra S3070 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S3070

Foto

Foto

Foto

S3070
Foto
Foto
Foto

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia