Ripper per impieghi gravosi per motorgrader Cat

Ripper Ripper per impieghi gravosi

Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Numero di denti per ripper standard
3
3
Profondità di scarificatura, massima
17.1 pollici
434 mm
Capacità del motorgrader
120 LVR
120 LVR

Descrizione generale

Ripper HD Cat®

Ripper Cat® per motorgrader Cat® 120 per impieghi gravosi.

Vantaggi

Movimentazione di più materiale

Riducete il numero di passate e completate il lavoro più velocemente con una spaziatura più serrata sui denti.

Denti più robusti

Il ripper HD è più pesante e più lungo del ripper Cat® e assicura forze di penetrazione e rottura superiori. I portadenti aggiuntivi dello scarificatore assicurano una maggiore capacità per soddisfare le esigenze del progetto.

Durata e potenza

Il ripper HD è disponibile dalla fabbrica ed è progettato per durare secondo la filosofia Cat. La costruzione aggiornata agevola la rimozione e la sostituzione dei denti.

Caratteristiche tecniche di Ripper per impieghi gravosi

Numero di denti per ripper standard 3 3
Portadenti 5 5
Profondità di scarificatura, massima 17.1 pollici 434 mm
Aumento lunghezza macchina con braccio sollevato 40.3 pollici 1023 mm
Larghezza operativa 90.9 pollici 2310 mm
Capacità del motorgrader 120 LVR 120 LVR
Forza di penetrazione 13031.5 lb 5911 kg
Forza di rottura 5875.3 lb 2665 kg
Spaziatura portadenti del ripper 21 pollici 533 mm
Peso 1929 lb 875 kg

Scopri il confronto tra Ripper per impieghi gravosi e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Ripper HD per motorgrader

Ripper HD per motorgrader

Ripper HD Cat

Ripper HD per motorgrader
Ripper HD per motorgrader
Ripper HD Cat

Verifica le offerte correnti per  Ripper per impieghi gravosi

Visualizza più offerte