Ripper per motorgrader

Ripper Ripper standard

Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Numero di denti per ripper standard
3
3
Profondità di scarificatura, massima
13 pollici
330 mm
Capacità del motorgrader
120 LVR
120 LVR

Descrizione generale

Ripper per motorgrader 120

Ripper per motorgrader Cat®

Vantaggi

Attrezzature per le attività di livellamento

Movimentazione del materiale con i denti del ripper progettati per motorgrader.

Scavo in profondità in cantiere

Il ripper standard raggiunge una profondità di 330 mm, con la forza di penetrazione e la forza di rottura necessarie per completare il lavoro.

Denti e punte del ripper resistenti

Il ripper standard è disponibile dalla fabbrica ed è progettato per durare secondo la filosofia Cat.

Caratteristiche tecniche di Ripper standard

Numero di denti per ripper standard 3 3
Portadenti 5 5
Profondità di scarificatura, massima 13 pollici 330 mm
Larghezza operativa 90.2 pollici 2292 mm
Aumento lunghezza macchina con braccio sollevato 35.4 pollici 900 mm
Capacità del motorgrader 120 LVR 120 LVR
Forza di rottura 5873.1 lb 2664 kg
Forza di penetrazione 11763.9 lb 5336 kg
Spaziatura portadenti del ripper 21 pollici 533 mm

Scopri il confronto tra Ripper standard e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Ripper standard 120

Ripper

Ripper per motorgrader 120

Ripper per motorgrader 120

Ripper standard 120
Ripper
Ripper per motorgrader 120
Ripper per motorgrader 120

Verifica le offerte correnti per  Ripper standard

Visualizza più offerte