Foto professionale

Attacchi - Retroescavatore Manuale per terne 415-444

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
191.8 lb
87 kg
Larghezza
14.1 pollici
359 mm
Lunghezza
24.2 pollici
615 mm

Descrizione generale

Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.

Caratteristiche tecniche di Manuale per terne 415-444

Peso 191.8 lb 87 kg
Larghezza 14.1 pollici 359 mm
Lunghezza 24.2 pollici 615 mm
Altezza totale 10.9 pollici 276 mm
Diametri perni 45/50 mm (1,8/2 pollici) 45/50 mm (1,8/2 pollici)
Classe della macchina Terne 415-444 Terne 415-444
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Nessuno richiesto Nessuno richiesto

Scopri il confronto tra Manuale per terne 415-444 e prodotti spesso oggetto di paragone.