Foto professionale

Attacchi - Retroescavatore Attacco idraulico per terne 415-444

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
200.6 lb
91 kg
Larghezza
14.1 pollici
359 mm
Lunghezza
24.2 pollici
615 mm

Descrizione generale

Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.

Caratteristiche tecniche di Attacco idraulico per terne 415-444

Peso 200.6 lb 91 kg
Larghezza 14.1 pollici 359 mm
Lunghezza 24.2 pollici 615 mm
Altezza totale 10.9 pollici 276 mm
Diametri perni 45/50 mm (1,8/2 pollici) 45/50 mm (1,8/2 pollici)
Classe della macchina Terne 450 Terne 450
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra Attacco idraulico per terne 415-444 e prodotti spesso oggetto di paragone.