Dozer Cat® D8 di nuova generazione con tecnologia all'avanguardia

Progettato all'insegna dell'innovazione, questo dozer consente agli operatori di passare agevolmente da una macchina all'altra, a prescindere dalle dimensioni.

Caratteristiche principali

  • Le funzioni di assistenza riducono la necessità di intervento da parte dell'operatore, per risultati più precisi in minor tempo
  • La progettazione della cabina, in comune ai modelli Cat® D5-D7, assicura maggiore comfort e migliore visibilità
  • Rimozione della cabina in 30 minuti

 

di

 

IRVING (Texas, USA), 12 dicembre 2024 - Caterpillar Inc. annuncia il nuovo dozer Cat® D8 con tecnologia avanzata, per risultati ancora più precisi in minor tempo. Progettato all'insegna dell'innovazione, questo dozer consente agli operatori di passare agevolmente da una macchina all'altra, a prescindere dalle dimensioni. La ruota motrice rialzata di cui è dotato offre un assetto migliore e un maggiore bilanciamento rispetto ai sottocarri ribassati. Il sottocarro lungo, inoltre, assicura elevate forze di penetrazione e prestazioni di spianatura superiori, due caratteristiche per cui il dozer D8 è particolarmente noto. Rispetto alla versione precedente, il motore Cat C15 offre maggiore potenza per eseguire molteplici lavori di spianatura, scarificatura e livellamento. 

 

Cabina completamente riprogettata 

La cabina di nuova generazione del dozer D8 offre più spazio rispetto al progetto precedente e si caratterizza per l'ampio sedile a sospensione pneumatica con varie opzioni di regolazione. Dotata di struttura ROPS (Rollover Protective Structure) integrata, questa innovativa cabina offre il 17% di visibilità in più rispetto alla versione precedente1. Per agevolare la manutenzione della macchina, può essere rimossa in circa 30 minuti.  

Il display touch-screen principale da 10" (254 mm) integra funzioni di assistenza per fornire agli operatori una panoramica della macchina e delle tecnologie, oltre a visualizzare suggerimenti utili. Quando la macchina procede in retromarcia, la telecamera posteriore ad alta definizione di serie visualizza le immagini in primo piano sul display. Il sistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) distribuisce l'aria in modo ottimale e ne favorisce la circolazione attorno all'operatore, riducendo l'appannamento dei finestrini e la formazione di ghiaccio su di essi. 

 

Ampia gamma di tecnologie

Le funzioni offerte dalle tecnologie di assistenza riducono al minimo la necessità di intervento da parte dell'operatore, aumentando la produttività degli operatori meno esperti e riducendo lo sforzo in generale, per risultati più precisi in minor tempo. Le funzioni Cat Assist con Attachment Reader Option (ARO) di serie includono:

o   Stable Blade per un'interazione perfetta con gli interventi dell'operatore, al fine di realizzare una superficie più liscia quando si opera in manuale

o   Controllo della trazione per ridurre automaticamente lo slittamento dei cingoli, così da risparmiare tempo e carburante nonché ridurre l'usura dei cingoli stessi2

o   Steer Assist per ridurre l'intervento dello sterzo automatizzando la sterzata dei cingoli e la sterzata con inclinazione della lama

o   Blade Load Monitor per fornire un feedback in tempo reale sul carico attuale rispetto al carico ottimale della lama in base alle condizioni del terreno e monitorare attivamente sia il carico della macchina che lo slittamento dei cingoli tramite GPS2

o   AutoRip per automatizzare il sollevamento/l'abbassamento del ripper e il posizionamento in ingresso/uscita del dente, al fine di ottimizzare la produttività nelle operazioni di scarificatura

o   Opzione ARO (Attachment Ready Option) per velocizzare l'installazione da parte del dealer dei sistemi opzionali Cat Grade con 3D, AccuGrade™ e Universal Total Station (UTS) o di altri sistemi di controllo del livellamento attraverso predisposizioni per il cablaggio e il montaggio

o   AutoCarry™ per automatizzare il sollevamento della lama in base a un segnale GPS e mantenere un carico costante sulla lama stessa, riducendo al contempo lo slittamento dei cingoli2

o   Cat Grade con Slope Assist per mantenere automaticamente la posizione prestabilita della lama in assenza del segnale GNSS/GPS

o   Sistema Slope Indicate (incluso nel display principale della macchina) per aiutare gli operatori durante i lavori in pendenza sulla base delle indicazioni visualizzate relative alla pendenza laterale e alle pendenze in salita/discesa

 

Funzionamento a distanza

Dotato di un connettore esterno per l'installazione da parte del dealer di un'unità di controllo remoto plug-and-play montata sul tetto, il nuovo dozer D8 è già predisposto per il comando a distanza. In condizioni di lavoro pericolose, con l'opzione Cat Command for Dozing, l'operatore può azionare il dozer da remoto senza essere all'interno della cabina.

In assenza di requisiti di rete sul posto, questa stazione di comando leggera e portatile consente di controllare in modo rapido ed efficiente la macchina da remoto in linea visiva fino a 400 metri (1.312 piedi) di distanza, assicurando una visibilità ottimale per l'operatore. La stazione di comando consente anche di eseguire operazioni non in linea di vista all'interno del cantiere o a chilometri di distanza. Provvista di un comodo sedile e di comandi di uso comune, questa stazione consente di utilizzare i sistemi Grade, Payload e Assist nonché altre tecnologie tramite il touch-screen in dotazione. 

 

Più opzioni di connettività 

Il dozer D8 di nuova generazione supporta un maggior numero di opzioni di connettività rispetto ai modelli precedenti. Con la risoluzione dei problemi a distanza, i dealer Cat possono eseguire prove diagnostiche da remoto sul dozer in modo da semplificarne la manutenzione, risparmiando tempo e riducendo i costi. Con Remote Flash è possibile aggiornare il software di bordo nel momento più opportuno, senza che sia necessaria la presenza di un tecnico e senza interrompere la produzione.

I dashboard personalizzabili consentono di gestire il parco macchine in modo più semplice ed efficiente fornendo informazioni critiche sul funzionamento della macchina, ad esempio le ore di lavoro, i chilometri, la posizione sulla mappa, i tempi di funzionamento al minimo, le emissioni di CO2, lo stato e l'utilizzo delle risorse e il consumo di carburante del dozer. Il dozer D8 utilizza VisionLink® per fornire analisi dettagliate dei dati. Questa applicazione è accessibile ovunque sia disponibile una connessione tramite Cat Product Link™ per tutte le risorse connesse, indipendentemente dalle dimensioni del parco macchine o dal produttore. 

 

Prestazioni specifiche in base all'applicazione 

Il movimentatore di rifiuti Cat D8 di nuova generazione è progettato e costruito per operare in modo efficiente all'interno delle discariche e soddisfare i requisiti posti dalle condizioni ambientali più difficili. Protezioni appositamente studiate, barre d'urto e sistemi di tenuta contribuiscono a proteggere la macchina e il sottocarro da urti, imballaggi e detriti in sospensione nell'aria. Gli sportelli in policarbonato resistenti agli impatti della cabina eliminano la necessità di appositi schermi protettivi, mentre le luci sono montate nella parte alta del dozer, lontano dai rifiuti, per illuminare al meglio l'area di lavoro. La configurazione prevede un sistema di raffreddamento per ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di detriti con ventola a inversione automatica e accesso per la pulizia, scudi termici laminati e modulo emissioni pulite con isolamento. Il sottocarro per rifiuti provvisto di cingoli con foro centrale e le lame progettate specificamente per l'uso nelle discariche contribuiscono a ottimizzare le prestazioni.  

Per ulteriori informazioni sul dozer Cat D8 di nuova generazione, contattare il dealer Cat o visitare il sito cat.com

 

Guida alle specifiche del Dozer D8

 

Motore

Cat® C15

Trasmissione

A 4 velocità completamente automatica con ripartitore di coppia Lock-up Clutch (LUC)

Emissioni

U.S. EPA Tier 4 Final, UE Stage V, Giappone 2014, Corea Stage V, Cina Non-road Stage IV

Potenza netta ISO 9249/SAE J1349 - kW (CV)

271 (363)

Pesi operativi

Lama semi-universale (SU) di serie - kg (lb)

39.500 (87.083)

Semi-universale (SU) LGP - kg (lb)

38.085 (83.963)

Movimentatore di rifiuti - kg (lb)

39.900 (87.964)

Movimentatore di rifiuti LGP - kg (lb)

41.545 (91.591)

Capacità della lama 

Semi-universale (SU) - m3 (yd3)

10,3 (13,47)

Semi-universale (SU) LGP - m3 (yd3)

9,9 (12,9)

Semi-universale (SU) per discarica - m3 (yd3)

21,2 (27,7)

Semi-universale (SU) LGP per discarica - m3 (yd3)

21,2 (27,7)

1 Miglioramento della visibilità in base ad analisi sulla visibilità virtuale. Confronto effettuato tra il modello D8 (21B) e il modello D8 (22A) di nuova generazione.
2 Funzione non disponibile all'interno o in aree in cui il segnale GNSS/GPS è assente.

 

di

Il modello Cat® D8 (363 CV/271 kW) va ad aggiungersi alla gamma aggiornata di dozer di nuova generazione.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Il dozer Cat® D8 da 363 CV (271 kW) (numero di fabbricazione 22A) ha un peso operativo di 39.500 kg (87.083 lb) e sostituisce il modello D8 con numero di fabbricazione 21B, chiamato in precedenza D8T.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

La cabina e l'interfaccia del nuovo dozer Cat® D8 sono in comune con quelle dei modelli D5-D7, assicurando così una maggiore efficienza quando si lavora su macchine di dimensioni diverse.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Le funzioni di assistenza fornite di serie riducono al minimo la necessità di un intervento da parte dell'operatore, per ottenere risultati in minor tempo aumentando anche la produttività.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Il sistema Cat Command porta la tecnologia plug-and-play di comando a distanza anche sul dozer D8, per una maggiore sicurezza in condizioni di lavoro pericolose.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Product Link™ raccoglie i dati della macchina, che possono essere visualizzati online sul sito Web e tramite app.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Per agevolare la manutenzione, il dozer D8 di nuova generazione dispone di punti di manutenzione raggruppati e di una cabina rimovibile in 30 minuti.

Visualizza immagine in dimensione intera
di
di

Il dozer Cat® D8 è disponibile anche con pacchetto movimentatore di rifiuti, che preserva i componenti della macchina durante le operazioni di trattamento dei rifiuti grazie a protezioni e sistemi di tenuta.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

La configurazione con movimentatore di rifiuti del dozer Cat® D8 prevede una cabina specifica e protezioni sull'intera macchina per affrontare le sfide associate alla movimentazione dei rifiuti nelle discariche.

Visualizza immagine in dimensione intera

Scaricate il comunicato stampa e le immagini 

Scaricate ora

 

 

# # #

Informazioni su Caterpillar:
dopo aver registrato vendite e ricavi per $ 67,1 miliardi nel 2023, Caterpillar Inc. è il principale produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo, di motori a gas naturale e diesel per dumper a telaio rigido, turbine a gas industriali e locomotive elettriche diesel. Da quasi 100 anni aiutiamo i clienti a costruire un mondo migliore e più sostenibile e siamo impegnati a ridurre le emissioni di carbonio. I nostri prodotti e servizi innovativi, supportati dalla nostra rete di dealer globale, offrono un valore straordinario che contribuisce al successo dei nostri clienti. Caterpillar è presente in ogni continente e opera principalmente attraverso tre segmenti primari: edilizia, risorse ed energia e trasporti, fornendo servizi finanziari e correlati attraverso il segmento dei prodotti finanziari. Visitate il sito Web caterpillar.com o iscrivetevi ai nostri canali social all'indirizzo caterpillar.com/en/news/social-media.html.

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

 

 

Richieste da parte della stampa:

Amy Doughty
Caterpillar Trade Press Media Representative
amy.doughty@cat.com
Per la distribuzione: Nord America, Europa, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Turchia, Australia e Nuova Zelanda
Numero comunicato: 231PR24 - Dicembre 2024

Dozer medi

I bulldozer Cat® consentono di movimentare una maggiore quantità di materiale in minor tempo. L'efficienza dei consumi e le caratteristiche studiate per agevolare la manutenzione consentono di ridurre i costi di esercizio e di proprietà dei dozer. Inoltre, le caratteristiche della tecnologia GRADE integrata consentono di ottenere un lavoro di qualità in tempi ancora più brevi, dal primo passaggio alla rifinitura.

Ulteriori informazioni
Dozer medi
Dozer medi

Ultime notizie sui prodotti

Ricevete nella posta le storie più recenti.

Iscrivetevi ora