In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
In ambito agricolo o forestale, le macchine devono lavorare il maggior numero possibile di ore. Le giornate lavorative iniziano presto la mattina e finiscono tardi la sera. Ecco perché i motori Cat® sono costruiti per consentire alle vostre macchine di svolgere al meglio il loro lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Quando scegliete un motore Cat per alimentare trattori, raccoglitori o affilatrici, non acquistate soltanto attrezzature affidabili, ma ottenete l'accesso alla nostra rete di dealer globali, composta da esperti di fiducia che sapranno consigliarvi i servizi migliori in base alle vostre macchine. Saremo sempre al vostro fianco.
Parlate con un consulente di fiducia per acquisire maggiori informazioni sulla nostra gamma di motori, progettati per le attrezzature agricole e forestali. Potrete anche scoprire di più sui nostri servizi, tra cui integrazioni applicative, accesso semplificato ai servizi digitali e ai ricambi Cat per monitorare le condizioni delle vostre macchine. Siamo sempre al vostro fianco!
I motori diesel industriali Cat® C2.8 assicurano un perfetto equilibrio tra dimensioni compatte, affidabilità e prestazioni. Questo motore è disponibile con potenze nominali che arrivano fino a 55 bkW (74 bhp) a 2.500 giri/min. Il motore C2.8 è progettato per soddisfare le necessità di molti settori e applicazioni, tra cui trattori agricoli, funivie aeree, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, compattatori/rulli, compressori, silvicoltura, impianti di irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature di movimento terra, attrezzature per la pavimentazione, pompe, attrezzature per la raccolta della frutta, per impieghi su terreni erbosi e cura del verde e attrezzature per le attività estrattive sotterranee.
Maggiori informazioniIl motore Cat® C3.6 per trattore agricolo offre l'equilibrio perfetto tra formato compatto, affidabilità e prestazioni. Questo motore è offerto con valori nominali che arrivano fino a 100 bkW (134 hp) a 2.200 giri/min.
Il motore C3.6 è progettato per soddisfare i requisiti specifici dei trattori agricoli inclusa la coppa strutturale con alberi di equilibratura gemelli.
Il motore C3.6 è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final e Japan 2014.
Il Cat® C13D è un motore robusto e con densità di potenza realizzato per macchine che affrontano continuamente lavori pesanti in una serie di settori, tra cui attività estrattiva, edilizia, movimentazione materiali, assistenza da terra per aeromobili e molto altro. Con un motore industriale a iniezione diretta common rail con turbocompressore variabile conforme a U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e ad altri standard sulle emissioni equivalenti, ottenete la potenza necessaria, risparmiando tempi e costi sul lavoro.
Maggiori informazioniIl motore diesel industriale Cat® C18 è disponibile alle potenze nominali comprese tra 429 e 522 bkW (575-700 bhp) a 1.800-1.900 giri/min. I settori e le applicazioni che adottano motori C18 comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/affilatarici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, draghe, silvicoltura, usi industriali generici, unità di potenza idrauliche, impianti di irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, attrezzature per la pavimentazione, pompe, pale/dragline, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee.
Maggiori informazioniRivolgetevi al vostro dealer compilando il modulo di seguito. Vi risponderà nel più breve tempo possibile.