740 GC

Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C15 Cat®
C15 Cat®
Muatan Tetapan
40 ton (AS)
36.3 t
Munjung (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

Ikhtisar

Produktivitas yang Dapat Diandalkan

Cat® 740 GC memiliki desain kabin kelas dunia, direkayasa ulang menggunakan umpan balik operator guna meningkatkan kenyamanan dan kemudahan operasi. Penyempurnaan meliputi kontrol baru, fitur perlindungan transmisi, sistem hoist-assist, sistem kontrol traksi otomatis, sistem peringatan bahaya terguling alat berat dengan stability-assist, dan mode ECO penghematan bahan bakar.

Keunggulan

HINGGA 50% LEBIH SEDIKIT INPUT OPERATOR

Tuas gabungan hoist dan transmisi yang unik memberikan kemudahan pengoperasian yang cocok bagi operator dari berbagai tingkat pengalaman

PENINGKATAN KENYAMANAN OPERATOR

Kabin yang lebih lapang dan lebih senyap dengan peningkatan visibilitas membantu operator bekerja lebih produktif sepanjang hari

KESELAMATAN TIADA TANDING

Fitur keselamatan membantu meningkatkan kepercayaan diri operator dengan memfasilitasi pengoperasian yang lebih aman - mencegah kabin dan bak terguling dan masuk ke kabin lebih aman

Spesifikasi Produk untuk 740 GC

Model Engine C15 Cat® C15 Cat®
Daya Kotor - SAE J1995 449 hp 335 kW
Daya Bersih – SAE J1349 434 hp 324 kW
Daya Bersih - ISO 14396 443 hp 330 kW
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.75 in 171.5 mm
Kapasitas Silinder 926 in³ 15.2 l
Catatan (1) Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 1700 rpm ketika diuji pada kondisi untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 1700 rpm ketika diuji pada kondisi untuk standar yang ditentukan.
Catatan (2) Daya yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimal. Daya yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimal.
Catatan (3) Daya bersih saat kipas berada pada kecepatan maksimal adalah 324 kW (434 hp) sesuai kondisi acuan SAE. Daya bersih saat kipas berada pada kecepatan maksimal adalah 324 kW (434 hp) sesuai kondisi acuan SAE.
Emisi Engine C15 mengeluarkan emisi setara Tier 2/Stage II atau Tier 3/Stage IIIA. Engine C15 mengeluarkan emisi setara Tier 2/Stage II atau Tier 3/Stage IIIA.
Penurunan Daya Engine Tidak Diperlukan di Bawah 10000 ft 3050 m
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) 1711 ft·lbf 2320 N·m
Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349) 1670 ft·lbf 2264 N·m
Kecepatan Torsi Engine Puncak 1200 r/min 1200 r/min
Model Engine - Setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE atau EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE C15 Cat C15 Cat
Muatan Tetapan 40 ton (AS) 36.3 t
Munjung (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
Rata 22.2 yd³ 17 m³
Munjung Pintu Belakang SAE 2:1 31.9 yd³ 24.4 m³
Rata Pintu Belakang 23.4 yd³ 17.9 m³
Maju - 1 4 mile/h 6.4 km/h
Maju - 2 5.3 mile/h 8.5 km/h
Maju - 3 7.3 mile/h 11.5 km/h
Maju - 4 9.2 mile/h 14.8 km/h
Maju - 5 12.2 mile/h 19.7 km/h
Maju - 6 14.9 mile/h 24 km/h
Maju - 7 20.6 mile/h 33.1 km/h
Maju - 8 24.7 mile/h 39.8 km/h
Maju - 9 35.7 mile/h 57.5 km/h
Mundur - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Mundur - 2 9.8 mile/h 15.7 km/h
Interior Kabin 72 dB(A) 72 dB(A)
Catatan (1) Tingkat kebisingan bagi operator, Leq (tingkat tekanan suara yang setara) yang diukur berdasarkan prosedur siklus kerja yang ditentukan dalam ANSI/SAE J1166 OCT98 adalah 72 dB(A), untuk kabin yang diproduksi Caterpillar, bila dipasang dan dirawat dengan benar serta diuji dengan pintu dan jendela yang tertutup. Tingkat kebisingan bagi operator, Leq (tingkat tekanan suara yang setara) yang diukur berdasarkan prosedur siklus kerja yang ditentukan dalam ANSI/SAE J1166 OCT98 adalah 72 dB(A), untuk kabin yang diproduksi Caterpillar, bila dipasang dan dirawat dengan benar serta diuji dengan pintu dan jendela yang tertutup.
Catatan (2) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam jangka waktu lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam jangka waktu lama atau di lingkungan yang bising.
Gandar Depan - Kosong 41361 lb 18761 kg
Gandar Tengah - Kosong 14791 lb 6709 kg
Gandar Belakang - Kosong 14299 lb 6486 kg
Total - Kosong 70451 lb 31956 kg
Gandar Depan - Beban Tetapan 7128 lb 3233 kg
Gandar Tengah - Beban Tetapan 36451 lb 16534 kg
Gandar Belakang - Beban Tetapan 36451 lb 16534 kg
Total - Beban Tetapan 80030 lb 36301 kg
Gandar Depan - Bermuatan 48488 lb 21994 kg
Gandar Tengah - Bermuatan 51242 lb 23243 kg
Gandar Belakang - Bermuatan 50750 lb 23020 kg
Total - Bermuatan 150480 lb 68257 kg
Tipe Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi
Pelat Depan 0.28 in 7 mm
Pelat Dasar 0.51 in 13 mm
Pelat Samping 0.43 in 11 mm
Tangki Bahan Bakar 145.3 gal (AS) 550 l
Karter Engine 13.7 gal (AS) 52 l
Sistem Pendinginan 23.7 gal (AS) 90 l
Final Drive - Masing-masing 1.3 gal (AS) 5 l
Tangki Pendingin Rem 17.7 gal (AS) 67 l
Sistem Hidraulik Kemudi/Hoist 36.9 gal (AS) 140 l
Transmisi - OTG 19.8 gal (AS) 75 l
Gandar - Masing-masing 15.8 gal (AS) 60 l
Waktu Pengangkatan 12 s 12 s
Waktu Penurunan 12 s 12 s
Rem ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Kabin - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
Kabin - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Kemudi ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Batas Putar Kemudi 4,75 detik @ 60 rpm 4,75 detik @ 60 rpm
Hydraulic Excavator: 352F - Lintasan 5–6 5–6
Wheel Loader: 966M - Lintasan 4–5 4–5
Wheel Loader: 962M - Lintasan 5 5
Catatan Kesesuaian sistem yang optimal akan memberikan keuntungan produktivitas yang besar bagi Anda. Cat 740 GC merupakan pasangan yang ideal untuk Hydraulic Excavator Cat 374F dan 352F; serta Wheel Loader Cat 972M, 966M, dan 962M. Memasangkan alat pemuatan dan pengangkutan menghasilkan peningkatan produksi dan berkurangnya biaya sistem per unit volume yang dipindahkan. Kesesuaian sistem yang optimal akan memberikan keuntungan produktivitas yang besar bagi Anda. Cat 740 GC merupakan pasangan yang ideal untuk Hydraulic Excavator Cat 374F dan 352F; serta Wheel Loader Cat 972M, 966M, dan 962M. Memasangkan alat pemuatan dan pengangkutan menghasilkan peningkatan produksi dan berkurangnya biaya sistem per unit volume yang dipindahkan.
Wheel Loader: 972M - Lintasan 3 3
Hydraulic Excavator: 374F - Lintasan 3–4 3–4
Dimensi Belok - Sudut Kemudi - Kiri/Kanan 45° 45°
Dimensi Belok - Lebar Gang 220 in 5595 mm
Dimensi Belok - Radius Sisi Dalam 156 in 3960 mm
Catatan Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 29,5 R25. Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 29,5 R25.
Dimensi Belok - Radius Jarak Bebas 330 in 8395 mm
Dimensi Belok - Radius Belok SAE 303 in 7698 mm

740 GC Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Jendela kaca:
    – Kaca depan berlaminasi dan berwarna
    – Kaca samping dan belakang berwarna gelap yang kuat
  • Dua kursi, dengan sabuk pengaman, dapat dipendekkan oleh operator
  • Kaca spion: Pengaturan luas untuk meningkatkan visibilitas
  • Tampilan layar sentuh yang menayangkan video kamera pandangan belakang
  • Roda kemudi dapat dimiringkan dan teleskopis
  • Pemanas dan defroster dengan kipas empat kecepatan
  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan, intermiten (depan)
  • Penyejuk udara dengan refrigerant R134A
  • Kombinasi pilihan roda gigi dan tuas kontrol hoist
  • Kemudi sekunder – elektro-hidraulik
  • Layar Kristal Cair (LCD; Liquid Crystal Display):
    – Indikator peringatan
    – Roda gigi dan arah yang dipilih
    – Kecepatan atau perpindahan gigi transmisi otomatis
    – Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM; Operation and Maintenance Manual)
    – Kegagalan kemudi primer (peringatan)
    – Peringatan sabuk pengaman
    – Peringatan kegagalan kemudi sekunder
    – Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System)
    – Sumber energi kemudi sekunder diaktifkan
    – Meteran jam
    – Retarder aktif
  • Kursi:
    – Operator: dapat disetel sepenuhnya, suspensi udara
    – Pelatih: berpelapis jok dengan sabuk pangkuan
  • Penyimpanan:
    – Tempat cangkir
    – Wadah termos (di bawah kursi kedua)
    – Penyimpanan di bawah kursi
    – Penyimpanan di pintu
    – Penyimpanan di belakang kursi
    – Gantungan mantel
  • Sistem monitoring pengoperasian alat berat meliputi:
    – Lampu tindakan
    – Tekanan oli engine
    – Sistem kemudi utama
    – Sinyal belok kiri dan kanan
    – Lampu jauh
    – Temperatur cairan pendingin
    – Takometer
    – Rem parkir
    – Tingkat bahan bakar
    – Temperatur oli transmisi
    – Sistem rem
    – Penahan transmisi
    – Kontrol hoist
    – Sistem hidraulik
    – Sistem pengisian daya
    – Kerusakan transmisi
    – Sistem kontrol traksi
    – Lampu periksa engine
  • Sun visor
  • Ventilasi udara yang dapat diatur
  • Kedua sisi jendela dapat dibuka (kaca gelap)
  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan (belakang)

TEKNOLOGI CAT

  • Cat Detect dengan Stability Assist
  • Product Link: PL631E atau PL641E tergantung pada lokasi dan perjanjian lisensi

KELISTRIKAN DAN LAMPU

  • Baterai (dua), bebas perawatan
  • Soket start jarak jauh (kabel tidak disertakan)
  • Sistem listrik: 24 volt, 10A konverter 24 volt ke 12 volt
  • Klakson
  • Sistem penerangan:
    – Interior kabin
    – Dua lampu depan
    – Dua penanda lebar
    – Dua lampu mundur
    – Lampu kerja/akses kabin
    – Dua lampu berhenti/belakang
    – Indikator arah depan dan belakang
  • Sakelar pemutus utama

POWER TRAIN

  • Transmisi otomatis sembilan kecepatan maju dan dua kecepatan mundur
  • Diferensial: standar dengan pengunci diferensial lintas-gandar dan antar-gandar berkopling otomatis
  • Engine Cat C15
  • Retarder: rem kompresi engine
  • Rem tertutup terendam oli dengan sirkuit ganda – semua roda
  • Tiga gandar, penggerak enam roda
  • Tiga gandar, penggerak enam roda

KESELAMATAN

  • Alarm mundur
  • Kamera pandangan belakang
  • Kabin ROPS/FOPS

PELINDUNG

  • Karter
  • Gandar
  • Pelindung tumpahan bak pembuangan depan, bagian integral dari bak fabrikasi
  • Radiator
  • Jendela belakang

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Flap lumpur: lengkung dan bodi roda dipasang dengan sangkutan untuk transportasi
  • Ban, enam 29,5 R25
  • Perlindungan dari kejahatan: tutup yang dapat dikunci
  • Katup pengambilan sampel S·O·S
  • Peredaman suara (hanya standar di Eropa)

740 GC Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Product Link Elite: PLE631E (satelit), PLE641E (seluler)
  • Jarak sumbu roda panjang chassis polos (tanpa bak)
  • Lampu kerja High Intensity Discharge (HID) yang terpasang di atap
  • Cairan pendingin cuaca dingin –51 °C (–60 °F)
  • Jarak sumbu roda standar chassis polos (tanpa bak)
  • Sabuk pengaman empat titik
  • Sistem monitoring muatan Cat Production Measurement
  • Blind jendela
  • Heater blok engine
  • Lapisan bak
  • Kursi berpemanas/berpendingin
  • Bodi berpemanas gas buang
  • Start eter
  • Peredaman suara (hanya standar di Eropa)
  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan (belakang)
  • Spion pandangan belakang yang dipanaskan dan bermotor
  • Instalasi autolube untuk pelumasan bearing secara otomatis
  • Sistem stereo radio Bluetooth
  • Kaca infra-merah - kabin dengan ambien tinggi
  • Ganjal roda
  • Suar LED Berkedip
  • Zat tambahan bahan bakar - anti-lilin
  • Attachment start cuaca dingin
  • Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System)
  • Pengisian bahan bakar cepat
  • Pintu belakang gunting

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Detect dengan Stability Assist

    Cat Detect dengan Stability Assist meningkatkan kewaspadaan terhadap kestabilan alat berat selama operasi dengan memperingatkan operator jika alat berat mendekati sudut tidak aman, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan alat berat dan waktu kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat Detect dengan Stability Assist meningkatkan kewaspadaan terhadap kestabilan alat berat selama operasi dengan memperingatkan operator jika alat berat mendekati sudut tidak aman, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan alat berat dan waktu kerja.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload untuk Truk Artikulasi

    Cat® Production Measurement menyediakan penimbangan muatan secara waktu nyata untuk membantu operator mengoptimalkan potensi pengangkutan dan memaksimalkan produktivitas. Pelacakan otomatis membantu manajer lokasi memantau dan mengelola produksi, yang membantu Anda meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Production Measurement menyediakan penimbangan muatan secara waktu nyata untuk membantu operator mengoptimalkan potensi pengangkutan dan memaksimalkan produktivitas. Pelacakan otomatis membantu manajer lokasi memantau dan mengelola produksi, yang membantu Anda meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 740 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC

Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC

Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC

Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC

Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC

Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC
Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC
Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC
Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC
Truk Artikulasi Tiga Gandar 740 GC

360 View
360 View

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 740 GC.

Mulai Tur 740 GC
close