Sesuaikan truk artikulasi chassis kosong Cat 735 untuk aplikasi Anda.

Chassis Kosong Truk Artikulasi 735 Chassis Kosong

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Jarak Sumbu Roda Standar
156.7 in
3979 mm
Muatan Tetapan
43.1 ton (AS)
39.1 t
Model Engine
Cat® C13
Cat® C13

Ikhtisar

Disesuaikan Untuk Menangani Aplikasi Anda.

Cat® OEM 735 Chassis Kosong tersedia dalam jarak sumbu roda standar dan panjang. Dengan kapasitas 38,4 metrik ton (42,3 ton), 735 chassis kosong menawarkan keandalan yang telah teruji, ketahanan, produktivitas tinggi, kenyamanan operator yang sangat baik, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. Konfigurasi jarak sumbu roda yang panjang mengakomodasi bak OEM khusus yang lebih panjang, sambil mempertahankan karakteristik pengemudian, pengereman, dan pengendaraan berkualitas tinggi.

Chassis Cat adalah pilihan tepat untuk bak truk khusus (batu bara, sampah), truk air, bahan bakar dan pelumas, kendaraan servis, pengangkut kontainer, lift kait, serta kategori turunan alat berat lainnya. Alat berat khusus ini telah terbukti kinerjanya dalam proyek konstruksi, industri, limbah, penanganan material, kuari, dan pertambangan di seluruh dunia.

Keunggulan

HINGGA 50% LEBIH SEDIKIT INPUT OPERATOR

Tuas gabungan hoist dan transmisi yang unik memberikan kemudahan pengoperasian yang cocok bagi operator dari berbagai tingkat pengalaman.

PENINGKATAN KENYAMANAN OPERATOR

Kabin yang lebih lapang dan lebih senyap dengan peningkatan visibilitas membantu operator bekerja lebih produktif sepanjang hari.

22% PENGURANGAN BERAT KOSONG

Menambah produktivitas sambil menghemat penggunaan bahan bakar di segala ukuran aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 735 Chassis Kosong

Model Engine Cat® C13 Cat® C13
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kapasitas Silinder 736 in³ 12.5 l
Daya Kotor - SAE J1995:2014 434 hp 324 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 424 hp 316 kW
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) 1614 lb/ft 2188 N·m
Kecepatan Torsi Engine Puncak 1200 r/min 1200 r/min
Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349) 1597 lb/ft 2165 N·m
Daya Bersih - ISO 14396 447 hp 333 kW
Derasi Engine Tidak Diperlukan di Bawah 12500 ft 3810 m
Model Engine - EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/2014 Jepang (Tier 4 Final)/Tier 4 Final Korea Cat® C13 Cat® C13
Jarak Sumbu Roda Standar 156.7 in 3979 mm
Jarak Sumbu Roda Panjang 215.2 in 5465 mm
Muatan Tetapan 43.1 ton (AS) 39.1 t
Maju - 1 5 mile/h 8 km/h
Maju - 2 9 mile/h 15 km/h
Maju - 3 14 mile/h 23 km/h
Maju - 4 22 mile/h 35 km/h
Maju - 5 30 mile/h 48 km/h
Maju - 6 35 mile/h 57 km/h
Mundur - 1 6 mile/h 9 km/h
Tangki Bahan Bakar 108.8 gal (AS) 412 l
Sistem Pendinginan 21.9 gal (AS) 83 l
Sistem Hidraulik 29.1 gal (AS) 110 l
Karter Engine 10 gal (AS) 38 l
Transmisi 12.3 gal (AS) 56 l
Final Drive/Diferensial 33 gal (AS) 125 l
Kotak Roda-gigi Transfer Output 5.5 gal (AS) 25 l
Tangki DEF 5.3 gal (AS) 20 l
Interior Kabin 72 dB(A) 72 dB(A)
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kabin - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Kabin - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Kemudi ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Batas Putar Kemudi 4,75 detik pada 60 rpm 4,75 detik pada 60 rpm
Dimensi Belok - Radius Belok SAE 294 in 7470 mm
Dimensi Belok - Radius Sisi Dalam 149 in 3793 mm
Dimensi Belok - Lebar Gang 212 in 5393 mm
Dimensi Belok - Radius Jarak Bebas 318 in 8075 mm
Dimensi Belok - Sudut Kemudi - Kiri/Kanan 45° 45°
Catatan Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 750/65 R25. Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 750/65 R25.

735 Chassis Kosong Perlengkapan Standar

Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi 735 Chassis Kosong, hubungi OEM Solutions Caterpillar di oem_solutions@cat.com.

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kemudi sekunder – elektro-hidraulik
  • Kursi:
    – Operator: suspensi udara yang dapat disetel sepenuhnya
    – Instruktur: berpelapis dengan sabuk paha
  • Jendela kaca:
    – Kaca depan berlaminasi dan berwarna
    – Kaca samping dan belakang berwarna gelap yang kuat
  • Sun visor
  • Ventilasi udara yang dapat diatur
  • Sabuk pengaman memendek sendiri: Kursi operator dan kursi kedua
  • Kedua sisi jendela yang dapat dibuka, dengan kaca gelap
  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan, intermiten (depan)
  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan (belakang)
  • Tampilan layar sentuh yang menayangkan video kamera pandangan belakang
  • Layar Kristal Cair (LCD; Liquid Crystal Display):
    – Indikator peringatan
    – Roda gigi dan arah yang dipilih
    – Kecepatan atau perpindahan gigi otomatis
    – Tinjauan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM; Operation and Maintenance Manual)
    – Kegagalan kemudi primer (peringatan)
    – Peringatan sabuk pengaman
    – Peringatan kegagalan kemudi sekunder
    – Filter regenerasi Filter Partikulat Diesel (DPF; Diesel Particulate Filter)
    – SSiap untuk Sistem Keamanan Alat Berat (MSS; Machine Security System)
    – Sumber energi kemudi sekunder diaktifkan
    – Meteran jam
    – Retarder aktif
  • Penyimpanan:
    – Tempat cangkir
    – Tempat termos
    – Penyimpanan di bawah kursi
    – Penyimpanan di pintu
    – Penyimpanan di belakang kursi operator
    – Gantungan mantel
  • Pemanas dan defroster dengan kipas empat kecepatan
  • Roda kemudi dapat dimiringkan dan teleskopis
  • Kaca spion: Pengaturan luas untuk meningkatkan visibilitas
  • Kombinasi pilihan roda gigi dan tuas kontrol hoist
  • Sistem monitoring pengoperasian alat berat meliputi
    – Lampu tindakan
    –Tekanan oli engine
    – Sistem kemudi primer
    – Sinyal belok kiri dan kanan
    – Lampu jauh
    –Temperatur cairan pendingin
    – Takometer
    – Rem parkir
    –Tingkat bahan bakar
    – Temperatur oli transmisi
    – Sistem rem
    – Penahan transmisi
    – Kontrol hoist
    – Sistem hidraulik
    – Sistem pengisian daya
    – Retarder
    – Kerusakan transmisi
    – Sistem kontrol traksi
    – Lampu periksa engine
  • Penyejuk udara dengan refrigerant R134A

TEKNOLOGI CAT

  • Product Link
  • Cat Detect dengan Stability Assist

KELISTRIKAN DAN LAMPU

  • Klakson
  • Sistem kelistrikan: 24 volt, konverter 5A 24 volt ke 12 volt
  • Sistem penerangan:
    – Interior kabin
    – Dua lampu depan
    – Dua penanda lebar
    – Dua lampu mundur
    – Lampu kerja/akses kabin
    – Dua lampu berhenti/belakang
    – Indikator arah depan dan belakang
  • Sakelar pemutus utama
  • Baterai (dua), bebas perawatan
  • Soket start jarak jauh (kabel tidak disertakan)

POWERTRAIN

  • Retarder: rem kompresi engine
  • Engine C13 Cat
  • Transmisi pemindahan gigi otomatis enam kecepatan maju dan satu kecepatan mundur
  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emission Module) dan paket aftertreatment gas buang Cat
  • Diferensial: standar dengan pengunci diferensial lintas-gandar dan antar-gandar berkopling otomatis
  • Rem tertutup terendam oli dengan sirkuit ganda – semua roda
  • Tiga gandar, penggerak enam roda

KESELAMATAN

  • Alarm mundur
  • Kamera pandangan belakang
  • Kabin ROPS/FOPS

PELINDUNG

  • Gandar
  • Karter
  • Jendela belakang
  • Radiator

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pelindung dari kejahatan: tutup yang dapat dikunci
  • Peredaman suara (hanya standar di Eropa)
  • Ban, enam 750/65 R25
  • Katup pengambilan sampel S·O·S

735 Chassis Kosong Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Lampu kerja High Intensity Discharge (HID) yang terpasang di atap
  • Cairan pendingin cuaca dingin –51 °C (–60 °F)
  • Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System)
  • Bak berpemanas gas buang
  • Suar LED Berkedip
  • Kursi berpemanas/berpendingin
  • Product Link Elite: PLE641 (seluler). Product Link opsional.
  • Pengisian bahan bakar cepat
  • Sistem stereo radio Bluetooth
  • Blind jendela
  • Attachment start cuaca dingin
  • Sistem monitoring muatan Cat Production Measurement
  • Heater blok engine
  • Instalasi autolube untuk pelumasan bearing secara otomatis
  • Sabuk pengaman empat titik
  • Spion pandangan belakang yang dipanaskan dan bermotor
  • Peredaman suara (hanya standar di Eropa)
  • Ganjal roda
  • Kaca infra-merah - kabin dengan ambien tinggi
  • Zat tambahan bahan bakar - anti-lilin
  • Start eter
  • Jarak sumbu roda standar chassis kosong (tanpa bak)

Lihat bagaimana 735 Chassis Kosong dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

735 Chassis Kosong

Truk Air

Truk Servis

Aplikasi Khusus

Aplikasi Kehutanan

735 Chassis Kosong
Truk Air
Truk Servis
Aplikasi Khusus
Aplikasi Kehutanan