Sesuaikan truk artikulasi chassis kosong Cat 745 untuk aplikasi Anda.

Chassis Kosong Truk Artikulasi 745 Chassis Kosong

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Jarak Sumbu Roda Standar
180.7 in
4590 mm
Muatan Tetapan
55 ton (AS)
49.9 t
Model Engine
Cat® C18
Cat® C18

Ikhtisar

Disesuaikan Untuk Menangani Aplikasi Anda.

Chassis Kosong Cat® OEM 745 tersedia dalam jarak sumbu roda standar dan panjang. Dengan kapasitas 49,9 metrik ton (55 ton), 745 chassis kosong menawarkan keandalan yang telah teruji, ketahanan, produktivitas tinggi, kenyamanan operator yang sangat baik, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. Konfigurasi jarak sumbu roda yang panjang mengakomodasi bak OEM khusus yang lebih panjang, sambil mempertahankan karakteristik pengemudian, pengereman, dan pengendaraan berkualitas tinggi.

Chassis Cat adalah pilihan tepat untuk bak truk khusus (batu bara, sampah), truk air, bahan bakar dan pelumas, kendaraan servis, pengangkut kontainer, lift kait, serta kategori turunan alat berat lainnya. Alat berat khusus ini telah terbukti kinerjanya dalam proyek konstruksi, industri, limbah, penanganan material, kuari, dan pertambangan di seluruh dunia.

Keunggulan

HINGGA 50% LEBIH SEDIKIT INPUT OPERATOR

Tuas gabungan hoist dan transmisi yang unik memberikan kemudahan pengoperasian yang cocok bagi operator dari berbagai tingkat pengalaman.

PENINGKATAN KENYAMANAN OPERATOR

Kabin yang lebih lapang dan lebih senyap dengan peningkatan visibilitas membantu operator bekerja lebih produktif sepanjang hari.

KESELAMATAN TIADA TANDING

Fitur keselamatan membantu meningkatkan kepercayaan diri operator dengan memfasilitasi pengoperasian yang lebih aman. Sistem deteksi kehadiran operator akan mengaktifkan rem parkir jika gigi dimasukkan dan operator tidak duduk di kursi.

Spesifikasi Produk untuk 745 Chassis Kosong

Model Engine Cat® C18 Cat® C18
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106 in³ 18.1 l
Daya Kotor - SAE J1995:2014 511 hp 381 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349) 1887 lb/ft 2558 N·m
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) 1931 lb/ft 2618 N·m
Daya Bersih - ISO 14396 447 hp 333 kW
Kecepatan Torsi Engine Puncak 1200 r/min 1200 r/min
Derasi Engine Tidak Diperlukan di Bawah 10000 ft 3050 m
Model Engine - EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/2014 Jepang (Tier 4 Final)/Tier 4 Final Korea Cat® C18 Cat® C18
Jarak Sumbu Roda Standar 180.7 in 4590 mm
Jarak Sumbu Roda Panjang 228.4 in 5801 mm
Muatan Tetapan 55 ton (AS) 49.9 t
Maju - 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
Maju - 2 5 mile/h 8.1 km/h
Maju - 3 7 mile/h 11.2 km/h
Maju - 4 8.8 mile/h 14.1 km/h
Maju - 5 11.6 mile/h 18.7 km/h
Maju - 6 14.2 mile/h 22.9 km/h
Maju - 7 19.6 mile/h 31.5 km/h
Maju - 8 23.5 mile/h 37.9 km/h
Maju - 9 34 mile/h 54.8 km/h
Mundur - 1 4 mile/h 6.4 km/h
Mundur - 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Tangki Bahan Bakar 145.3 gal (AS) 550 l
Tangki DEF 5.3 gal (AS) 25 l
Sistem Pendinginan 23.7 gal (AS) 90 l
Tangki Pendingin Rem 17.7 gal (AS) 67 l
Sistem Hidraulik Kemudi/Hoist 36.9 gal (AS) 140 l
Karter Engine 13.7 gal (AS) 52 l
Transmisi - OTG 19.8 gal (AS) 75 l
Final Drive - Masing-masing 1.3 gal (AS) 5 l
Gandar - Masing-masing 15.8 gal (AS) 60 l
Final Drive/Diferensial 33 gal (AS) 125 l
Interior Kabin 72 dB(A) 72 dB(A)
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kabin - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Kabin - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Kemudi ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Batas Putar Kemudi 4,8 detik pada 60 rpm 4,8 detik pada 60 rpm
Dimensi Belok - Radius Jarak Bebas 356 in 9082 mm
Dimensi Belok - Sudut Kemudi - Kiri/Kanan 45° 45°
Dimensi Belok - Radius Belok SAE 340 in 8625 mm
Dimensi Belok - Radius Sisi Dalam 174 in 4413 mm
Dimensi Belok - Lebar Gang 233 in 5917 mm
Catatan Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 29,5 R25. Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 29,5 R25.

745 Chassis Kosong Perlengkapan Standar

Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi 745 Chassis Kosong, hubungi OEM Solutions Caterpillar di oem_solutions@cat.com.

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan (belakang)
  • Ventilasi udara yang dapat diatur
  • Sistem monitoring pengoperasian alat berat meliputi
    – Lampu tindakan
    –Tekanan oli engine
    – Sistem kemudi primer
    – Sinyal belok kiri dan kanan
    – Lampu jauh
    –Temperatur cairan pendingin
    – Takometer
    – Rem parkir
    –Tingkat bahan bakar
    – Temperatur oli transmisi
    – Sistem rem
    – Penahan transmisi
    – Kontrol hoist
    – Sistem hidraulik
    – Sistem pengisian daya
    – Retarder
    – Kerusakan transmisi
    – Sistem kontrol traksi
    – Lampu periksa engine
  • Penyimpanan:
    –Tempat cangkir
    – Tempat termos
    – Penyimpanan di bawah kursi
    – Penyimpanan di pintu
    – Penyimpanan di belakang kursi
    – Gantungan mantel
  • Kursi:
    – Suspensi udara yang dapat disetel sepenuhnya
    – Berpelapis dengan sabuk paha untuk pelatih
  • Dua sabuk pengaman, dapat dipendekkan oleh operator
  • Blind jendela
  • Tampilan layar sentuh yang menayangkan video kamera pandangan belakang
  • Roda kemudi dapat dimiringkan dan teleskopis
  • Sisi jendela yang dapat dibuka, dengan kaca gelap
  • Kaca spion: Pengaturan luas untuk meningkatkan visibilitas
  • Kemudi sekunder – elektro-hidraulik
  • Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan, intermiten (depan)
  • Heater dan defroster dengan kipas kecepatan variabel
  • Penyejuk udara dengan refrigerant R134A
  • Sun visor
  • Kombinasi pilihan roda gigi dan tuas kontrol hoist
  • Jendela kaca:
    – Kaca depan berlaminasi dan berwarna
    – Kaca samping dan belakang berwarna gelap yang kuat
  • Layar Kristal Cair (LCD; Liquid Crystal Display):
    – Indikator peringatan
    – Roda gigi dan arah yang dipilih
    – Kecepatan atau perpindahan gigi otomatis
    – Tinjauan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM; Operation and Maintenance Manual)
    – Kegagalan kemudi primer (peringatan)
    – Peringatan sabuk pengaman
    – Kegagalan kemudi sekunder
    – Filter regenerasi Filter Partikulat Diesel (DPF; Diesel Particulate Filter)
    – Sistem Keamanan Alat Berat (MSS; Machine Security System)
    – Sumber energi kemudi sekunder diaktifkan
    – Meteran jam
    – Retarder aktif

TEKNOLOGI CAT

  • Product Link: PL641 (seluler)
  • Cat Detect dengan Stability Assist

KELISTRIKAN DAN LAMPU

  • Baterai (dua), bebas perawatan
  • Sistem kelistrikan: 24 volt, konverter 5A 24 volt ke 12 volt
  • Klakson
  • Sistem penerangan:
    – Interior kabin
    – Dua lampu depan
    – Dua lampu penanda lebar
    – Dua lampu mundur
    – Lampu kerja
    – Dua lampu berhenti/belakang
    – Indikator arah depan dan belakang
  • Sakelar pemutus utama
  • Soket start jarak jauh (kabel tidak disertakan)

POWER TRAIN

  • Transmisi otomatis sembilan kecepatan maju dan dua kecepatan mundur
  • Engine Cat C18
  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emission Module) dan paket aftertreatment gas buang Cat
  • Diferensial: standar dengan pengunci diferensial lintas-gandar dan antar-gandar berkopling otomatis
  • Rem tertutup terendam oli dengan sirkuit ganda – semua roda
  • Retarder: rem kompresi engine
  • Tiga gandar, penggerak enam roda

KESELAMATAN

  • Alarm mundur
  • Kamera pandangan belakang
  • Kabin ROPS/FOPS

PELINDUNG

  • Jendela belakang
  • Radiator
  • Karter
  • Gandar

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Katup pengambilan sampel S·O·S
  • Ban, enam 29.5R25, radial
  • Pelindung dari kejahatan: tutup tangki bahan bakar dan tangki oli hidraulik yang dapat dikunci

745 Chassis Kosong Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Instalasi autolube untuk pelumasan bearing secara otomatis
  • Jarak sumbu roda panjang chassis kosong (tanpa bak)
  • Sistem stereo radio Bluetooth
  • Sistem monitoring muatan Cat Production Measurement
  • Cairan pendingin cuaca dingin –51 °C (–60 °F)
  • Attachment start cuaca dingin
  • Heater blok engine
  • Start eter
  • Pengisian bahan bakar cepat
  • Ekstensi fender
  • Suar LED Berkedip
  • Sabuk pengaman empat titik
  • Zat tambahan bahan bakar - anti-lilin
  • Spion pandangan belakang yang dipanaskan dan bermotor
  • Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System)
  • Product Link Elite: PLE631 (satelit)
  • Lampu kerja High Intensity Discharge (HID) yang terpasang di atap
  • Kursi (mewah) berpemanas/berpendingin, setengah kulit, bantalan punggung bawah dengan penyesuaian udara dan bolster dengan penyesuaian udara
  • Peredaman suara
  • Ban lebar 875/65 R29

Lihat bagaimana 745 Chassis Kosong dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

745 Chassis Kosong

Truk Air

Truk Servis

Aplikasi Khusus

Aplikasi Kehutanan

745 Chassis Kosong
Truk Air
Truk Servis
Aplikasi Khusus
Aplikasi Kehutanan