22,9 m3 (29,9 yds3) untuk AD45

Bodi Ejektor 22,9 m3 (29,9 yds3) untuk AD45

22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Model Alat Berat
AD45
AD45
Kapasitas Muatan
88185 lb
40000 kg
Kapasitas Bak
29.9 yd³
22.9 m³

Ikhtisar

Kinerja yang tangguh dan keandalan pada aplikasi pertambangan di bawah tanah yang keras.

Pemilihan bak yang tepat tergantung pada material, jalan angkut, dan kondisi pembuangan. Semakin sesuai bak dengan aplikasi, semakin tinggi efisiensinya. Bodi ejektor Cat® dirancang untuk menghasilkan kekuatan, kapasitas, dan ketahanan optimal. Dirancang untuk dapat mengeluarkan beban penuh tanpa menaikkan bak, sehingga ideal untuk pengoperasian di area dengan jarak bebas atas terbatas.

Keunggulan

Integrasi Bak/Chassis

Bak truk Cat dirancang dan disesuaikan dengan sistem chassis yang terintegrasi guna mengoptimalkan keandalan struktur, daya tahan, dan masa pakai yang lama.

 

Fleksibilitas

Bodi ejektor sekarang dapat dilepaskan dengan mudah dan diganti bak pembuangan
guna meningkatkan fleksibilitas alat berat.

Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System)

Sistem TPMS opsional menghitung muatan yang diangkut dan menentukan waktu siklus truk.
 

Spesifikasi Produk untuk 22,9 m3 (29,9 yds3) untuk AD45

Model Alat Berat AD45 AD45
Kapasitas Muatan 88185 lb 40000 kg
Kapasitas Bak 29.9 yd³ 22.9 m³
Lebar Bak Dasar 126 in 3200 mm
Ketinggian Truk – Puncak Bak Kosong 136.4 in 3464 mm
Ketinggian Truk – Pemuatan Bak 125.1 in 3177 mm
Ketinggian Truk – Jarak Bebas Membuang* 37.8 in 961 mm
Panjang Truk – Keseluruhan Bak Diturunkan 445.9 in 11325 mm
Lebar Truk – Alat Berat dengan Bak 126 in 3200 mm
Lebar Truk – Alat Berat tanpa Bak 118.9 in 3020 mm
Opsi Lapisan Lapisan bak, benturan dan/atau keausan; Pelat Keausan Bak, eksternal Lapisan bak, benturan dan/atau keausan; Pelat Keausan Bak, eksternal
Catatan *Pengukuran dilakukan dengan pintu belakang ke bawah untuk bodi ejektor. *Pengukuran dilakukan dengan pintu belakang ke bawah untuk bodi ejektor.

Lihat bagaimana 22,9 m3 (29,9 yds3) untuk AD45 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bodi Ejektor

Bodi Ejektor