AD45

Truk Tambang Bawah Tanah AD45

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C18 Cat®
C18 Cat®
Daya Engine - Engine Stage V UE - ISO 14396:2002
598 hp
446 kW
Kapasitas Muatan Nominal
99208 lb
45000 kg

Ikhtisar

Truk yang Andal dengan Opsi Kontrol Emisi

Truk Bawah Tanah Cat® AD45 memberikan semua daya, kinerja, dan keandalan yang Anda harapkan dari AD45B — namun model terbarunya juga menawarkan engine yang kompatibel dengan Stage V UE tingkat lanjut dan solusi aftertreatment yang memenuhi standar emisi paling ketat demi mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas udara di lokasi tambang Anda. Selain itu, tersedia solusi retrofit untuk model sebelumnya, yakni AD45B, untuk memenuhi standar yang sama ketatnya. Alat berat diesel yang sangat bersih ini memberikan produktivitas yang tiada banding berkat pasangan idealnya dengan loader bawah tanah Cat R1700 generasi berikutnya dan didukung teknologi canggih dengan berbagai fitur yang menambah produktivitas, meningkatkan waktu aktif, dan memastikan operator dan personel lebih aman di lokasi kerja.

Keunggulan

Diesel Sangat Bersih

Teknologi engine dan kontrol emisi terbaru untuk menurunkan jejak karbon dan meningkatkan kualitas udara

Kompatibel dengan R1700 LHD

Produktivitas yang tiada banding berkat kompatibilitas yang optimal dengan R1700 generasi berikutnya

Teknologi Dipercanggih

Fitur standar seperti Sistem Pengukuran Muatan Truk dan sistem Cat Product Link™ Elite

Spesifikasi Produk untuk AD45

Model Engine C18 Cat® C18 Cat®
Daya Engine - Engine Stage V UE - ISO 14396:2002 598 hp 446 kW
Daya Engine - Engine Tier 3 - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
Daya Engine - Engine VR - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1104.53 in³ 18.1 l
Catatan (1) Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 2000 rpm ketika diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya berlaku pada kecepatan tetapan 2000 rpm ketika diuji pada kondisi acuan untuk standar yang ditentukan.
Catatan (2) Semua kondisi peringkat daya berdasarkan pada ISO/TR14396:2002, kondisi standar udara masuk dengan total tekanan barometrik 100 kPa (29,5 in Hg), dengan tekanan uap 1 kPa (0,295 in Hg), dan 25° C (77° F). Kinerja yang diukur menggunakan bahan bakar sesuai spesifikasi EPA dalam 40 CFR Bagian 1065 dan spesifikasi UE dalam Peraturan 97/68/EC dengan kerapatan 0,845-0,850 kg/L pada 15° C (7,05-7,09 lb/gal pada 59° F) dan temperatur saluran masuk bahan bakar 40° C (104° F). Semua kondisi peringkat daya berdasarkan pada ISO/TR14396:2002, kondisi standar udara masuk dengan total tekanan barometrik 100 kPa (29,5 in Hg), dengan tekanan uap 1 kPa (0,295 in Hg), dan 25° C (77° F). Kinerja yang diukur menggunakan bahan bakar sesuai spesifikasi EPA dalam 40 CFR Bagian 1065 dan spesifikasi UE dalam Peraturan 97/68/EC dengan kerapatan 0,845-0,850 kg/L pada 15° C (7,05-7,09 lb/gal pada 59° F) dan temperatur saluran masuk bahan bakar 40° C (104° F).
Catatan (3) Penurunan daya engine minimal* yang diperlukan hingga 3048 m (10.000 ft) pada kecepatan tetapan untuk engine Stage V, 2700 m (8858 ft) untuk engine setara Tier 3/Stage IIIA dan 3505 m (11.500 ft) untuk engine VR setara Tier 2/Stage II. Penurunan daya engine minimal* yang diperlukan hingga 3048 m (10.000 ft) pada kecepatan tetapan untuk engine Stage V, 2700 m (8858 ft) untuk engine setara Tier 3/Stage IIIA dan 3505 m (11.500 ft) untuk engine VR setara Tier 2/Stage II.
Catatan (4) Tersedia Paket Reduksi Ventilasi Opsional. Tersedia Paket Reduksi Ventilasi Opsional.
Catatan (5) Engine opsional dengan emisi setara Tier 3 dan Stage IIIA juga tersedia. Engine opsional dengan emisi setara Tier 3 dan Stage IIIA juga tersedia.
Catatan (6) Tersedia engine opsional yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE. Tersedia engine opsional yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE.
Catatan (7) *<5 % *<5 %
Kapasitas Muatan Nominal 99208 lb 45000 kg
Massa Alat Berat Kotor 196765 lb 89250 kg
Massa Pengiriman (Model Engine Stage V) 96225 lb 43645 kg
Massa Pengiriman (Model Engine Lainnya) 94415 lb 42825 kg
Kapasitas Bak 18,0-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³) 18,0-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³)
Massa Pengoperasian 91285 lb 41405 kg
Massa Pengoperasian - Gandar Depan 64565 lb 29285 kg
Massa Pengoperasian - Gandar Belakang 26720 lb 12120 kg
Massa Pengoperasian + Muatan Tetapan 190495 lb 86405 kg
Massa Pengoperasian + Muatan Tetapan - Gandar Depan 89235 lb 40475 kg
Massa Pengoperasian + Muatan Tetapan - Gandar Belakang 101260 lb 45930 kg
Massa Pengoperasian 88320 lb 40060 kg
Massa Pengoperasian - Gandar Depan 61225 lb 27770 kg
Massa Pengoperasian - Gandar Belakang 27095 lb 12290 kg
Massa Pengoperasian + Muatan Tetapan 187530 lb 85060 kg
Massa Pengoperasian + Muatan Tetapan - Gandar Depan 85355 lb 38715 kg
Massa Pengoperasian + Muatan Tetapan - Gandar Belakang 102175 lb 46345 kg
Kosong - Gandar Depan 70.7% 70.7%
Kosong - Gandar Belakang 29.3% 29.3%
Bermuatan - Gandar Depan 46.8% 46.8%
Bermuatan - Gandar Belakang 53.2% 53.2%
Kosong - Gandar Depan 69.3% 69.3%
Kosong - Gandar Belakang 30.7% 30.7%
Bermuatan - Gandar Depan 45.5% 45.5%
Bermuatan - Gandar Belakang 54.5% 54.5%
Maju - 1 4.4 mile/h 7 km/h
Maju - 2 5.9 mile/h 9.5 km/h
Maju - 3 8 mile/h 12.9 km/h
Maju - 4 10.8 mile/h 17.3 km/h
Maju - 5 14.6 mile/h 23.5 km/h
Maju - 6 19.7 mile/h 31.7 km/h
Maju - 7 26.4 mile/h 42.4 km/h
Mundur - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Mundur - 2 5.6 mile/h 9 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 29,5 × R29. Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 29,5 × R29.
Rasio Diferensial 3.46:1 3.46:1
Rasio Final Drive 5.65:1 5.65:1
Rasio Reduksi Total 19.55:1 19.55:1
Angkat 15 Detik 15 Detik
Menurunkan 21 Detik 21 Detik
Waktu Siklus Total 36 Detik 36 Detik
Angkat 14 Detik 14 Detik
Menurunkan 21 Detik 21 Detik
Waktu Siklus Total 35 Detik 35 Detik
Bak Pembuangan - 1 23.6 yd³ 18 m³
Bak Pembuangan - 2 - Standar 27.9 yd³ 21.3 m³
Bak Pembuangan - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
Bodi Ejektor 29.9 yd³ 22.9 m³
Catatan Munjung SAE 2:1 Munjung SAE 2:1
Radius Jarak Bebas Luar* 371 in 9420 mm
Radius Jarak Bebas Dalam* 209 in 5310 mm
Osilasi Rangka 10° 10°
Sudut Artikulasi 42.5° 42.5°
Catatan *Dimensi jarak bebas hanya untuk acuan. *Dimensi jarak bebas hanya untuk acuan.
Karter Engine - Dengan Filter 16.9 gal (AS) 64 l
Transmisi 15.9 gal (AS) 60 l
Tangki Hidraulik 70.3 gal (AS) 266 l
Sistem Pendinginan 22.5 gal (AS) 85 l
Diferensial Depan dan Final Drive 20.3 gal (AS) 77 l
Diferensial Belakang dan Final Drive 21.9 gal (AS) 83 l
Tangki Bahan Bakar 201.8 gal (AS) 764 l
Ukuran Ban 29,5 × R29 29,5 × R29
Standar Kabin Bersertifikasi ROPS/FOPS Kabin Bersertifikasi ROPS/FOPS

AD45 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Catu daya 12 V dalam kabin
  • Alternator, 95 amp
  • Soket start tambahan
  • Sakelar pemutus baterai, permukaan tanah
  • Pemutus arus, 80 amp
  • Penyemprotan antikorosi
  • Konektor diagnostik
  • Start elektrik, 24 V
  • Sakelar shutdown engine, permukaan tanah
    – Sisi kiri depan
  • Penerangan
    – Lampu depan dengan sakelar peredup, LED
    – Lampu rem dan belakang
    – Lampu kerja belakang (dipasang di kabin), LED
    – Lampu mundur, LED
  • Baterai rendah perawatan
  • Alarm mundur
  • Sistem start dan pengisian daya

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sistem Monitoring Elektronik (EMS, Electronic Monitoring System) Cat
  • Klakson elektrik
  • Pengukur
    — Temperatur cairan pendingin engine
    — Temperatur cairan pendingin transmisi
    — Temperatur oli hidraulik
    — Tingkat bahan bakar
    — Speedometer
    — Takometer
  • Lampu indikator
    – Lampu peringatan
    – Peringatan posisi bak naik
    – Lampu jauh
    – Peringatan tekanan rem residu
    – Aplikasi retarder
    – Sinyal belok
  • Peringatan ketinggian hidraulik rendah
  • Struktur ROPS/FOPS ruang operator terbuka
  • Sistem kehadiran operator (rem parkir otomatis)
  • Kaca spion
  • Kursi bersuspensi Cat Comfort TLV2 dengan sabuk pengaman memendek sendiri
  • Kursi dan sabuk pengaman pelatih/penumpang
  • Roda kemudi dapat dimiringkan/teleskopik
  • Indikator sinyal belok

POWER TRAIN

  • Engine diesel Cat C18 ATAAC, 6 silinder
  • Kontrol retarder rem otomatis
  • Transmisi pemindahan gigi otomatis 7 kecepatan maju/2 kecepatan mundur
  • Pengalihan throttle kontrol
  • Precleaner pemasukan udara engine
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Pelindung kompartemen turbo, saluran buang
  • Penggerak empat roda
  • Cairan pendingin pemakaian lama
  • Pembatasan kecepatan gerak yang dapat diprogram
  • Pemblokiran gigi yang dapat diprogram dengan baki naik
  • Pelepas manual tutup radiator;Radiator, aliran silang
  • Sistem kemudi sekunder
  • Rem multi-cakram basah tertutup berpendingin oli hidraulik penuh SAFR™
  • Konverter torsi, standar dengan penguncian otomatis

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Bak, pembuangan, (21,3 m³, 27,9 yd³)
  • Grup purifier/muffler gas buang katalitik
  • Titik pelumasan terpusat
  • Stiker, simbol-simbol internasional
  • Tangki bahan bakar ganda
  • Pelindung engine dan belly transmisi
  • Sepatbor, flap depan, belakang
  • Dinding api
  • Tap pematian manual sistem bahan bakar
  • Suspensi gandar depan
  • Baut pengangkatan rangka
  • Pin derek depan dan belakang
  • Bumper karet depan
  • Pengukur, tekanan rem
  • Pegangan tangan (akses naik/turun dek atas)
  • Hitch, artikulasi dan osilasi
  • Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan – Bahasa Inggris dan bahasa lokal lainnya yang dapat dipilih
  • Port S·O·S
    – Cairan pendingin
    – Oli engine
    – Oli hidraulik
    – Oli transmisi
  • Gril radiator ayun keluar
  • Ban dan rim: Ban harus dipilih dari bagian attachment wajib dalam daftar harga alat berat. Harga dasar alat berat hanya mencakup penyisihan biaya rim untuk ban tanpa ban dalam standar.

AD45 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Shutdown baterai
    – Isolasi permukaan tanah, sakelar isolasi dalam kabin
    – Isolasi permukaan tanah, sakelar shutdown engine
    – Isolasi permukaan tanah, isolasi dalam kabin, sakelar shutdown engine
  • Bak pembuangan
    – Bak, (18,0 m³, 23,5 yd³)
    – Bak, (25,1 m³, 32,8 yd³)
  • Ejektor bak
    – Ejektor (22,9 m³, 30,0 yd³)
  • Lapisan bak, benturan dan/atau keausan
    – 10 mm (0,4"), bak, pembuangan (18,0 m³, 23,5 yd³)
    – 10 mm (0,4"), bak, pembuangan (21,3 m³, 27,9 yd³)
    – 10 mm (0,4"), bak, pembuangan (25,1 m³, 32,8 yd³)
    – 10 mm (0,4"), bak, ejektor, (22,9 m³, 30,0 yd³)
  • Pelat keausan bak, eksternal
    – 16 mm (0,62"), bak, pembuangan (18,0 m³, 23,5 yd³)
    – 16 mm (0,62"), bak, pembuangan (21,3 m³, 27,9 yd³)
    – 16 mm (0,62"), bak, pembuangan (25,1 m³, 32,8 yd³)
  • Kamera
    – Berwarna, menghadap belakang
    – Berwarna, pemuatan
  • Penutup, antikejahatan untuk pengiriman
  • Opsi engine
    – Engine, Stage V
    – Engine, Reduksi Ventilasi (VR, Ventilation Reduction)
    – Setara dengan Tier 3
    – Opsi After-treatment (untuk digunakan hanya dengan engine VR)
  • Filter DPF (Tembus Aliran)
  • Sistem pengisian cepat
    – Cairan pendingin
    – Oli engine
    – Bahan bakar (tangki ganda)
    – Oli hidraulik
    – Oli transmisi
  • Sistem Pemadam Kebakaran
    – Ansul, basah
  • Cairan
    – Bahan bakar arktik
    – Cairan pendingin arktik
  • Ekstensi Susuran Tangan
  • Sistem pelumasan
    – Bak pembuangan atau ejektor otomatis
    – Bodi ejektor terpusat
  • Transfer tambang
    – Rangka depan siap untuk transfer tambang (dilas paku)
    – Bak pembuangan siap transfer tambang (dilas paku)
    – Bodi ejektor siap transfer tambang (dilas paku)
  • ROPS/FOPS ruang operator tertutup
    – AC
    – Filter dan pemberi tekanan kabin
    – Lampu plafon
    – Heater
    – Kompartemen siap radio untuk radio dan speaker
    – Sun visor
    – Jendela, pintu kabin geser
  • Pengaktifan sakelar rem parkir
    – Tekan untuk menerapkan
    – Tarik untuk menerapkan
  • Payload
    – Sistem Pengukuran Muatan Truk (TPMS, Truck Payload Measurement System)
    – Tampilan Jarak Jauh untuk TPMS
  • Pita reflektif
  • Rim
    – Penomoran identifikasi rim
    – Cadangan (tanpa ban dalam)
  • Kursi
    – Kursi bersuspensi Cat Comfort TLV2, vinil
    – Sambungan T kursi bersuspensi, mekanis
  • Penutup kursi
    – Sambungan T dan Cat Comfort TLV2
    – Penutup kursi, pendamping
  • Alat servis
    – Baut dongkrak kolet, pembuangan, atau ejektor
    – Kotak diagnostik
    – Penopang silinder hoist (untuk pelepasan bak)
    – Pengukur keausan rem
    – Buku petunjuk suku cadang referensi untuk peralatan tambahan telah tersedia
  • Sakelar
    – Shutdown engine, aktivasi pemadam kebakaran
    – Timer idle
    – Timer idle/shutdown engine, aktivasi pemadam kebakaran
  • Teknologi
    – Sistem Product Link Elite (PLE)
  • Pengaturan ban
    – Ban, 29,5 × R29 VSMS Bridgestone
    – Ban, 29,5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Konverter torsi, pengaturan di ketinggian, 3000 m (9842 ft) dan lebih tinggi
  • CATATAN: Tidak semua fitur tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk informasi lebih lanjut.

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat MineStar Detect Fatigue

    Operator peralatan yang letih dan tidak konsentrasi dapat ditemui di setiap lokasi tambang setiap hari, dan konsekuensi dari kondisi ini bisa serius, bahkan fatal. Cat® MineStar™ Detect dapat membantu mengidentifikasi keletihan dan distraksi—dan mengatasinya—dalam waktu nyata. Penawaran berbasis langganan ini menggabungkan teknologi Sistem Keselamatan Pengendara yang terdepan di industri dengan penilaian risiko, keahlian, pelatihan manajemen perubahan, dan dukungan edukasi untuk membantu Anda membangun program manajemen keletihan dan distraksi yang lengkap.

    Untuk mengonfirmasi ketersediaan dan untuk membeli langganan, hubungi dealer Caterpillar Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan langganan, kunjungi www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Operator peralatan yang letih dan tidak konsentrasi dapat ditemui di setiap lokasi tambang setiap hari, dan konsekuensi dari kondisi ini bisa serius, bahkan fatal. Cat® MineStar™ Detect dapat membantu mengidentifikasi keletihan dan distraksi—dan mengatasinya—dalam waktu nyata. Penawaran berbasis langganan ini menggabungkan teknologi Sistem Keselamatan Pengendara yang terdepan di industri dengan penilaian risiko, keahlian, pelatihan manajemen perubahan, dan dukungan edukasi untuk membantu Anda membangun program manajemen keletihan dan distraksi yang lengkap.

Untuk mengonfirmasi ketersediaan dan untuk membeli langganan, hubungi dealer Caterpillar Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan langganan, kunjungi www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Fleet for Underground

    Cat® MineStar™ Fleet for underground memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini secara otomatis merekam dan melacak data seluruh rantai nilai, memberikan wawasan yang membantu Anda mengidentifikasi apa saja yang berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Berkat teknologi pemosisian bawah tanah eksklusif kami yang memiliki presisi tinggi, tambang dapat melacak personel dan aset secara akurat hingga tingkat akurasi submeter. Teknologi ini juga memberi Anda akses ke informasi siklus yang penting, jadi Anda dapat lebih memahami penggunaan alat berat dan efisiensi pengoperasian secara keseluruhan. Manajemen tugas dua arah dalam waktu nyata memberikan data penting yang secara positif berdampak pada produktivitas dan membantu Anda mengoptimalkan keseluruhan pengoperasian tambang.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar™ Fleet for underground memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini secara otomatis merekam dan melacak data seluruh rantai nilai, memberikan wawasan yang membantu Anda mengidentifikasi apa saja yang berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Berkat teknologi pemosisian bawah tanah eksklusif kami yang memiliki presisi tinggi, tambang dapat melacak personel dan aset secara akurat hingga tingkat akurasi submeter. Teknologi ini juga memberi Anda akses ke informasi siklus yang penting, jadi Anda dapat lebih memahami penggunaan alat berat dan efisiensi pengoperasian secara keseluruhan. Manajemen tugas dua arah dalam waktu nyata memberikan data penting yang secara positif berdampak pada produktivitas dan membantu Anda mengoptimalkan keseluruhan pengoperasian tambang.

Jelajahi Teknologi

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari AD45.

Mulai Tur AD45
close

Galeri Media

Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45

Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45

Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45

Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45

Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45

Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45

Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45

Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45
Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45
Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45
Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45
Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45
Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45
Truk Artikulasi Bawah Tanah AD45

Video AD45

UG Truck Video

Video Komitmen HRV

Video AD45
UG Truck Video
Video Komitmen HRV

360 View
360 View

Lihat bagaimana AD45 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.